AM Temp ilu RF QL K.1, blanco polar 85745279
EAN
4011334375494
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
205,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Configuración
-
Modo de configuración posiblequicklink
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioSí
Equipo
-
Número de canales1
-
Cambio en verano/inviernoSí
Entrega
-
Conexión a bus incluidaSí
Funciones
-
Cambio de tiempo astronómico2 h
-
Reserva de marcha8 h
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Materiales
-
ColourBlanco polar
Texto
-
FunciónFunciones adicionales sencillas: +6 escenas, variación del nivel de iluminación, 1 control de teclas arriba / abajo, prioridad, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Con bloqueo, Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (protección del interruptor), Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Capacidad
-
Número de módulos0
Dimensiones
-
Altura55,10 mm
-
Anchura70,50 mm
-
Profundidad30,10 mm
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF285,63 kBDeclaración de conformidad International 2021-05-04
PDF291,50 kB
Más descargas