AM Tecla simple K.5 acero 85141173
Precio de venta
32,47 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 44 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Tensión
-
Tensión nominal12 - 12 V
Materiales
-
ColourAcero inoxidable
-
Acabado de la superficieMate
-
TratamientoLacado
-
MaterialAcero inoxidable, Termoplástico
Compatibilidad
-
Adecuado con interruptorSí
-
Adecuado para atenuadoresSí
-
Adecuado para persiana venecianaNo
Texto
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 85141173
AM Tecla simple K.5 acero
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Más descargas