AM RF Tecla 4E QL K.1 blanco polar 85648179
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (8)Productos compatibles
-
Productos asociados 48 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de canales4
-
Transmisor duty cycle1 %
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Categoría receptores2
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
ColourBlanco polar
-
FunciónLas funciones para las teclas arriba/abajo o derecha/izquierda pueden configurarse libremente como receptor para el control de la carga conectada así como transmisor para el control remoto de, por ejemplo, una persiana, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 85648179
AM RF Tecla 4E QL K.1 blanco polar
PDF -
Manual de instalación
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Manual de instalación en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-08-09
PDF3,81 MB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Guía de aplicación
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF323,84 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF311,67 kB