Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng • 75168692 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Sensores de botón pulsador B.IQ
  • 75168692
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng

Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng

75168692

75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
Tutorial de instalación domovea - Parte 7: Añadir y configurar un dispositivo KNX no descubierto por easytool
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
Tutorial de instalación IoT - Parte 1: añadir componentes IoT en una instalación KNX
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
Vídeo producto - Teclados berker Tour Sensor R.1-R.3 con funcionalidad KNX - conoce la gama
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
Vídeo producto - Teclados berker TS Sensor con funcionalidad KNX - conoce la gama
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
Vídeo producto - Teclados berker B.IQ con funcionalidad KNX - conoce la gama
75168692 - Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng
  • Soluciones KNX

Teclado escenas ilum 4f, B.IQ,cristal ng 75168692

EAN
4011334372158
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
357,08 €
/ uni. *
357,08 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
75040001
75040001
BCU B.IQ
126,80 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Accesorios Opcionales

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos
  • 75900081

    Etiquetas 4 fases B.IQ

    17,86 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Funciones
  • Con termos­tato de ambiente
    No
Dimen­siones
  • Altura
    118,10 mm
  • Anchura
    88,50 mm
  • Profun­didad
    16,65 mm
Equipo
  • Número de puntos de acti­va­ción
    8
Controles e indi­ca­dores
  • Con indi­cador LED
    Sí
Mate­riales
  • Colour
    Negro
  • Código RAL
    9005
  • Mate­rial
    Vidrio
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Pantalla
  • Con visua­li­zador
    No
Texto
  • Protec­ción
    Con protec­ción para evitar el desmon­taje

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 75168692 | Hager España

    Imagen del producto 75168692

  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09) | Hager España

    Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

    Manual de instalación en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

    PDF
    363,07 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager España

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD1
    67,45 kB
    Imagen KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager España

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

    VD1
    161,95 kB
  • Guía de aplicación

    Imagen Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08) | Hager España

    Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

    Guía de aplicación en-GB 2020-01-01

    PDF
    151,37 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    75161090 - Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal bp
    75161090
    Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal bp
    Precio de venta
    122,54 €
    / uni. *
    122,54 €
    / uni. *
  • 2
    75161092 - Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro
    75161092
    Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro
    Precio de venta
    122,54 €
    / uni. *
    122,54 €
    / uni. *
  • 3
    75161094 - Teclado estándar, B.IQ, 1 fase,aluminio
    75161094
    Teclado estándar, B.IQ, 1 fase, aluminio
    Precio de venta
    102,73 €
    / uni. *
    102,73 €
    / uni. *
  • 4
    75161099 - Tecl. B.IQ 1 fase bl. polar
    75161099
    Tecl. B.IQ 1 fase bl. polar
    Precio de venta
    63,29 €
    / uni. *
    63,29 €
    / uni. *
  • 5
    75161590 - Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal bp
    75161590
    Teclado c, B.IQ, 1 fase, cristal bp
    Precio de venta
    162,74 €
    / uni. *
    162,74 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U