![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Teclado 3 fases, K.x, acero 80163773
EAN
3250617153638
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
122,88 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Con termostato de ambienteSí
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas3
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)max. 20 mA
Dimensiones
-
Etiqueta (ancho x alto)66.8 x 15.7 mm
-
Altura15.7 mm
-
Ancho66 mm
Potencia
-
Potencia absorbida KNX≈ 150 mW
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
-
Con pantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
MaterialTermoplástico
-
Material de impresiónPapel
Conexión
-
Acoplador de busPara acopladores de bus empotrados
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
ParametrizaciónSe puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaNo
Equipo
-
Número de puntos de actuación6
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
-
Tipo de producto:Tipo de producto: pulsador, de 3 elementos
Utilizar
-
_empty_con portaetiquetas
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
AlarmaTelegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
SerieKNX, Berker K.1, Berker K.5
Instrucciones
-
Texto particularUtilizar solamente junto con acoplador de bus 8004 00 01.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 80163773
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD1 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 80163773
PDF3 MBGuía de programación para 80163773
PDF3 MBGuía de programación para 80163773
PDF3 MBGuía de programación para 80163773
PDF3 MBGuía de programación para 80163773
PDF3 MBGuía de programación para 80163773
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 80163773
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 80163773
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas