BCU (10x) 80040011
EAN
3250617153072
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.207,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Tapa ciega 9 productos disponibles
-
Accesorios para termostato de ambiente/cronotermostato 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Configuración
-
Modo de configuración posibleETS, easy
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioNo
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
Texto
-
ProtecciónCon protección contra el polvo para interfaz del usuario (AST)
-
TemperaturaConexión adicional para sensor de temperatura externo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones es-ES, nl-NL, pt-PT 2023-02-20
PDF1,92 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-11-22
PDF323,59 kBDeclaración de conformidad International 2023-02-22
PDF318,66 kBDeclaración de conformidad International 2023-02-22
PDF245,83 kB
Más descargas