Teclado 2 fases, K.x, antracita 80162776
EAN
3250617153577
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
93,04 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Con termostato de ambienteSí
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas2
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)max. 20 mA
Dimensiones
-
Etiqueta (ancho x alto)66.8 x 25 mm
-
Altura25 mm
-
Ancho66.8 mm
Potencia
-
Potencia absorbida KNX≈ 150 mW
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
-
Con pantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
MaterialTermoplástico
-
Material de impresiónPapel
Conexión
-
Acoplador de busPara acopladores de bus empotrados
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
ParametrizaciónSe puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaNo
Equipo
-
Número de puntos de actuación4
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
-
Tipo de producto:Tipo de producto: pulsador, de 2 elementos
Utilizar
-
_empty_con portaetiquetas
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
AlarmaTelegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker K.1/K.5
Instrucciones
-
Texto particularUtilizar solamente junto con acoplador de bus 8004 00 01.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Base de datos de productos KNX
KNXPROD1 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 80162776
PDF3 MBGuía de programación para 80162776
PDF3 MBGuía de programación para 80162776
PDF3 MBGuía de programación para 80162776
PDF3 MBGuía de programación para 80162776
PDF3 MBGuía de programación para 80162776
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 80162776
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 80162776
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas