The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Acce­so­rios soluciones KNX
    • Acce­so­rios para la automa­tiza­ción de edifi­cios
    • EK090
    EAN
    3250610254066
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para la automa­tiza­ción de edifi­cios
    • Termos­tatos
    • Ver más

    Sensor de temperatura exterior KNX EK090

    Precio de venta
    37,92 €
    / uni. *
    37,92 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Sensor de temperatura exterior KNX

    EK090

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 4 productos disponibles

    Productos asociados

    • 75740101

      KNX Touch Control

      1.065,34 €  / uni.*
    • 80040001

      BCU (TP+EASY)

      130,60 €  / uni.*
    • 80660100

      Controlador de ambiente

      419,69 €  / uni.*
    • 80440100

      Termostato digital

      327,21 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Profun­didad
      1 mm
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP54
    Cable
    • Longitud del cable de cone­xión
      4000 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EK090
    PDF
    Hager Informe RoHS EK090
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EK090 | Hager España

      Imagen del producto EK090

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EK090 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EK090

      Sensor de temperatura exterior KNX

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TG025 - Borne de conexión, amarillo/blanco
      TG025
      Borne de conexión, amarillo/blanco
      Precio de venta
      1,68 €
      / uni. *
      1,68 €
      / uni. *
    • 2
      TGM620D - Puente de unión 6 mm², 10 contactos
      TGM620D
      Puente de unión 6 mm², 10 contactos
      Precio de venta
      22,19 €
      / uni. *
      22,19 €
      / uni. *
    • 3
      TG308 - Kit de 4 LED rojos
      TG308
      Kit de 4 LED rojos
      Precio de venta
      12,11 €
      / uni. *
      12,11 €
      / uni. *
    • 4
      75940259 - Tapa ciega S/B bl. polar,brillo
      75940259
      Tapa ciega S/B bl. polar, brillo
      Precio de venta
      11,22 €
      / uni. *
      11,22 €
      / uni. *
    • 5
      75940252 - Tapa ciega S/B bl. brillo
      75940252
      Tapa ciega S/B bl. brillo
      Precio de venta
      9,39 €
      / uni. *
      9,39 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U