Termostato digital 80440100
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (10)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para termostato de ambiente/cronotermostato 2 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)10 mA
-
Consumo de corriente funcionamiento25 mA
-
Unidad funcional central para transmisores /actuadoresSí
-
Receptor integrado DCF77No
-
Operación paralela posibleNo
-
Con operación localSí
-
Grupo de materialesPlástico
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Profundidad del montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar26 mm
-
Resistencia al impacto IKIK04
-
Clase de protección de entrada (IP)IP21
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
-
Tensión auxiliar24 - 24 V
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
FunciónCon bloqueo, Con modo vacaciones, Con función antiheladas
-
TemperaturaConexión adicional para sensor de temperatura externo, Temperatura Confort, Estándar y Nocturna, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/o sensor de temperatura conectable con cálculo del valor medio
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para montaje empotrado y en pared hueca, Para montaje individual, Para montaje vertical
-
UniónCon conexión adicional para sonda externa de la temperatura del suelo/remota
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 80440100
Termostato digital
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-10-04
PDF2,97 MB
Manual de instalación en-GB 2014-11-18
PDF4,09 MB -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Base de datos de productos KNX
ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD574,69 kBETS Database for 80XX0100
Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD577,22 kB -
Guía de aplicación
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Guía de aplicación en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link
Guía de aplicación en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (ES, 2020-09), easy link
Guía de aplicación es-ES 2020-01-01
PDF2,89 MB
Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (ES, 2020-09), easy link
Guía de aplicación es-ES 2020-01-01
PDF2,82 MB
Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12)
Guía de aplicación en-GB 2021-12-12
PDF11,67 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-02-26
PDF900,59 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-02-26
PDF900,73 kB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF317,97 kB