Marco S/B, blanco brillo 80960182
Precio de venta
13,10 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 170 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL1013
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzSí
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Identificación
-
Disposición de montajeElemento de control
-
Sistemas con productos relacionadosS.x/B.x
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 80960182
Marco S/B, blanco brillo
PDF -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas