The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción
    • 80960129
    EAN
    4011334416494
    Cantidad
    1 uni.
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción

    Marco Q.x, blanco polar 80960129

    Precio de venta
    13,54 €
    / uni. *
    13,54 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Marco Q.x, blanco polar

    80960129

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Productos asociados

    • 80660100

      Controlador de ambiente

      419,69 €  / uni.*
    • 80440100

      Termostato digital

      327,21 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Ater­cio­pelado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      58,30 mm
    • Anchura
      58,30 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento de control

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 80960129 | Hager España

      Imagen del producto 80960129

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 80960129 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 80960129

      Marco Q.x, blanco polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      75441371 - Sensor KNX,  CO2, K.x, aluminio
      75441371
      Sensor KNX, CO2, K.x, aluminio
      Precio de venta
      469,79 €
      / uni. *
      469,79 €
      / uni. *
    • 2
      75441283 - Term. con BCU S/B aluminio
      75441283
      Term. con BCU S/B aluminio
      Precio de venta
      327,26 €
      / uni. *
      327,26 €
      / uni. *
    • 3
      75441324 - Sensor KNX,  CO2, Q.x, aluminio
      75441324
      Sensor KNX, CO2, Q.x, aluminio
      Precio de venta
      435,36 €
      / uni. *
      435,36 €
      / uni. *
    • 4
      75441383 - Sensor KNX,  CO2, S.x, /B.x, aluminio
      75441383
      Sensor KNX, CO2, S.x, /B.x, aluminio
      Precio de venta
      435,36 €
      / uni. *
      435,36 €
      / uni. *
    • 5
      75441275 - Term. con BCU K.x antracita
      75441275
      Term. con BCU K.x antracita
      Precio de venta
      323,16 €
      / uni. *
      323,16 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U