Controlador de ambiente 80660100
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para termostato de ambiente/cronotermostato 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)10 mA
-
Consumo de corriente funcionamiento25 mA
-
Unidad funcional central para transmisores /actuadoresSí
-
Receptor integrado DCF77No
-
Operación paralela posibleNo
-
Con operación localSí
-
Grupo de materialesPlástico
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado26 mm
-
Resistencia al impacto IKIK04
-
Índice de protección IPIP21
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
-
Tensión auxiliar24 - 24 V
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2014-11-18
PDF4,09 MBManual de instalación en-GB 2021-10-04
PDF2,97 MB -
Base de datos de productos KNX
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
KNXPROD574,69 kBBase de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD577,22 kB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MBGuía de aplicación en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MBGuía de aplicación es-ES 2020-01-01
PDF2,82 MBGuía de aplicación es-ES 2020-01-01
PDF2,89 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-02-26
PDF900,73 kBDeclaración de conformidad International 2021-02-26
PDF900,59 kBEU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF317,97 kB