The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Sensores de botón pulsador
    • 75740101
    EAN
    3250617032582
    Cantidad
    1 uni.
    • Sensores de botón pulsador

    KNX Touch Control 75740101

    Precio de venta
    1.065,34 €
    / uni. *
    1.065,34 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    KNX Touch Control

    75740101

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato
    • EK090

      Sensor de temperatura exterior KNX

      37,92 €  / uni.*
    • EK088

      Sensor de temperatura para TE330

      64,63 €  / uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      0 - 50 °C
    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      10 mA
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      25,50 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      29 mm
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      95 mm
    • Profun­didad
      44 mm
    Equipo
    • Número de puntos de acti­va­ción
      6
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      Sí
    Texto
    • Función
      16 funciones de conmuta­ción tempo­rizadas y alarma, Módulos lógi­cos: 4 Y, 4 O con 4 entradas cada una, Funciones tales como conmuta­ción, regula­ción de luz, control de persiana, hasta 16 esce­nas, control de clima, acti­va­ción de sistemas de alarma, fecha y hora del día, Función automá­tica para el control de ilumi­na­ción, persianas y persianas enro­lla­bles, aire acon­di­cio­nado y sistemas de venti­la­ción, Función de bloqueo para la limpieza de la interfaz de usuario
    Alcance y entrega
    • Cone­xión a bus incluida
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 75740101
    PDF
    Informe RoHS 75740101
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 75740101 | Hager España

      Imagen del producto 75740101

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 75740101 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 75740101

      KNX Touch Control

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03) | Hager España

      Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03)

      Manual de instalación International 2022-02-16

      PDF
      9,38 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen KNX Database (ETS4)  for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN | Hager España

      KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      6,38 MB
      Imagen KNX Database (ETS4)  for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR | Hager España

      KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      6,97 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control  (EN, 2016-07), ETS link | Hager España

      Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2016-07-04

      PDF
      7,93 MB
      Imagen Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07) | Hager España

      Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07)

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2015-07-22

      PDF
      1,70 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      904,06 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      904,06 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      80161869 - Teclado 1 f, R.x, blanco polar
      80161869
      Teclado 1 f, R.x, blanco polar
      Precio de venta
      84,54 €
      / uni. *
      84,54 €
      / uni. *
    • 2
      80162869 - Teclado 2 f, R.x, blanco polar
      80162869
      Teclado 2 f, R.x, blanco polar
      Precio de venta
      98,64 €
      / uni. *
      98,64 €
      / uni. *
    • 3
      80141180 - Pulsador KNX BCU integrada, 1f, S.x/B.x
      80141180
      Pulsador KNX BCU integrada, 1f, S.x/B.x
      Precio de venta
      102,84 €
      / uni. *
      102,84 €
      / uni. *
    • 4
      80141170 - Pulsador KNX BCU integrada, 1f, Q.x/K.x
      80141170
      Pulsador KNX BCU integrada, 1f, Q.x/K.x
      Precio de venta
      102,84 €
      / uni. *
      102,84 €
      / uni. *
    • 5
      80161785 - Teclado 1 f, S/B, aluminio / antracita
      80161785
      Teclado 1 f, S/B, aluminio / antracita
      Precio de venta
      84,54 €
      / uni. *
      84,54 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U