Klein­ver­teiler
volta.

Aufputz-, Unter­putz- oder Hohl­wand­va­ri­ante: Der Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler volta ist für jeden Einsatz zu haben - auch bestückt, anschluss­fertig vorver­drahtet. 

Mann mit Tablet in der Hand vor Betonwand mit Hager Kleinverteiler als Unterputz-Montage

Klein­ver­teiler als Herz­stücke einer
detail­lierten Unter­ver­tei­lung

Für norm­ge­rechte elek­tri­sche Anlagen ist in Deutsch­land mindes­tens eine Haupt­ver­tei­lung vorge­schrieben. Häufig sind weitere Strom­ver­tei­ler­kästen notwendig und sinn­voll – etwa in Mehr­par­tei­en­gebäuden oder Firmen­ge­bäuden. So bieten Unter­ver­tei­lungen mehrere Vorteile:

  • bessere Über­sicht­lich­keit der gesamten Elek­tro­in­stal­la­tion
  • Verkür­zung der Leitungs­stre­cken – mit weiteren Vorteilen wie Kosten­er­sparnis oder Vermin­de­rung der Span­nungs­ver­luste
  • klei­nerer Haupt­ver­teiler möglich
  • größere Sicher­heit durch eine über die Normen hinaus­ge­hende Absi­che­rung

In Gebäuden mit mehreren Nutz­er­stellen lässt sich die Elek­tro­in­stal­la­tion klar glie­dern und unter­teilen. Gleich­zeitig kann die Absi­che­rung der jewei­ligen Einheiten für die Benutzer zugäng­li­cher oder für für unbe­fugte Personen unzu­gäng­li­cher gemacht werden.


Klein­ver­teiler volta
Der Vorreiter mit vielen Vorteilen

Hager Klein­ver­teiler der Serie volta sind die Lösung, wenn es darum geht, eine möglichst große Band­breite von Instal­la­ti­ons­si­tua­tionen abzu­de­cken.

Die Vertei­ler­kästen gibt es in unter­schied­li­chen Abmes­sungen mit einem Einbau­raum für Reihen­ein­bau­ge­räte bis zu 60 Platz­ein­heiten und in vorver­drah­teter, anschluss­fer­tiger Form für einen schnellen Anschluss.

Für die Monta­ge­arten Aufputz, Unter­putz und Hohl­wand stehen verschie­dene Vari­anten zur Verfü­gung. Sie bieten trotz der kompakten Bauform ausrei­chend Verdrah­tungs­raum.


Frontalansicht Hager VU60NC Kleinverteiler volta geöffnet ohne Tür und Blick auf 4 Gerätereihen mit Schalt- und Schutzgeräten

Für jeden Einsatz
den passenden volta

 Grund­sätz­lich unter­teilt sich Hager volta in drei Kate­go­rien:

  • reine Strom­kreis­ver­teiler
  • reine Multi­me­di­ak­lein­ver­teiler
  • Kombi­ver­teiler für Strom und Multi­media in Form der Serie volta.hybrid 
Frontalansicht Hager VU60NC Kleinverteiler volta geöffnet ohne Tür und Blick auf Schalt- und Schutzgeräte und elektrische Verdrahtung

Strom­kreis­ver­teiler

Der Strom­kreis­ver­teiler ist der Klas­siker unter den Klein­ver­tei­lern. Er ist optimal geeignet für die Anwen­dung im Mehr­fa­mi­li­en­haus als Etagen­ver­teiler. Sicher und zuver­lässig verteilt er Beleuch­tungs- und Steck­dosen-Strom­kreise zu den jewei­ligen Räumen. Egal ob Hohl­wand, Unter­putz oder Aufputz-Vari­ante: Die Montage ist einfach und schnell.

Frontalansicht Hager VU60NC Kleinverteiler volta mit geöffneter Tür rechts und Blick auf Router, Switches, Patchpanel und Netzwerk-/Antennenkabel

Multi­me­di­ak­lein­ver­teiler

Der volta glänzt nicht nur bei der Strom­kreis­ver­tei­lung, sondern auch im Bereich Multi­media: Alle Kommu­ni­ka­ti­ons­kom­po­nenten lassen sich über­sicht­lich auf den segmen­tierten Loch­ble­chen montieren. Für die Patch­mo­dule gibt es ein eigenes Patch-Panel. Außerdem ist in allen Vertei­lern eine Drei­fach­steck­dose mit dreh­baren Töpfen und erhöhtem Berüh­rungs­schutz montiert. So gelingt eine struk­tu­rierte Netz­werk-Verka­be­lung.

Frontalansicht Hager volta hybrid Kleinverteiler in geöffnetem Zustand, Blick auf Verdrahtung, Schalt-/Schutzgeräte und WLAN/LAN Router

Kombi­ver­teiler

Ein Verteiler, alles drin: Der volta.hybrid ist eine Kombi­na­tion aus Strom­kreis- und Multi­me­di­a­ver­teiler. Er nimmt nicht viel Platz ein, ist optisch dezent und liefert die Energie- und Daten­ver­sor­gung für kleine Wohn­ein­heiten.


Klein­ver­teiler volta
APV 5-reihig

Die volta Familie hat Zuwachs

Die 5-reihige Aufputz­va­ri­ante des volta Klein­ver­tei­lers vereint die bewährten Vorteile des Klas­si­kers mit einem größeren Platz­an­gebot. Als reiner Strom­kreis­ver­teiler, als volta Multi­media oder als volta hybrid spielt der Klein­ver­teiler in zahl­rei­chen Anwen­dungen seine indi­vi­du­ellen Stärken aus.

Schrägansicht Hager Kleinverteiler volta 5-reihig mit nach rechts geöffneter Tür und installierten Schalt- und Schutzgeräten

Unter­ver­tei­lung 5-reihig:
die Lösung

hager-volta-VH60BV2-DE-05-2026-por

Neue Klem­men­be­stü­ckung

Die zusätz­li­chen quick­con­nect-Klemmen ermög­li­chen eine schnel­lere und norm­ge­rechte Umset­zung der DIN 18015. Dies verein­facht die Instal­la­tion aller volta Strom­kreis- und Hybridver­teiler.

Frontalansicht Hager VA60NC Kleinverteiler volta geöffnet ohne Tür und Blick auf 5 Gerätereihen mit Schalt- und Schutzgeräten

Fünf Reihen für mehr Platz

Instal­lieren Sie die ständig wach­sende Zahl an Geräten und Leitungen zukunfts­si­cher und norm­kon­form: Gemäß DIN 18015 sind Strom­kreis­ver­teiler in Mehr­raum­woh­nungen mindes­tens 4‐reihig – mit der Empfeh­lung einer 20%-igen Platz­re­serve für spätere Erwei­te­rungen vorzu­sehen.

Schrägansicht Teilauschnitt Hager Kleinverteiler Volta mit Blick auf Oberseite mit angebrachtem Rangierkanal mit Haube/Deckel

Optio­naler Kabel­ran­gier­kanal

Ideal, wenn Sie Wert auf eine nahtlos saubere Optik legen und sich gleich­zeitig die Montage noch einfa­cher machen wollen. Mit passender Ausspa­rung für den Leitungs­füh­rungs­kanal sowie einer Kabel­ab­fang­schiene zur Zugent­las­tung.

Schrägansicht Teilauschnitt Hager Kleinverteiler Volta mit gelochter Montageplatte für Multimedia-Anwendungen

Kunst­stoff-Monta­ge­platten

Im volta Multi­media und volta.hybrid bieten die neuen Kunst­stoff-Monta­ge­platten mit ihrem engen Loch­raster viel Flexi­bi­lität zur Gerä­te­be­fes­ti­gung sowie die Möglich­keit, Leitungen einfach per Kabel­binder zu befes­tigen.

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht einer steckbaren schwarzen Halterklammer für Kabel/Leiter und geordnete Kabel-/Leiterführung

Klam­mern zur Kabel­füh­rung

Im Innern sorgen ab sofort bei allen Vari­anten seit­liche Kabel­hal­te­klam­mern für eine sichere Leitungs­füh­rung.

Piktogramm mit Paket, Blatt und Hinweis 100% als Symbol für Nachhaltigkeit

Nach­hal­tige Verpa­ckung

Alle Vari­anten werden in einer nach­hal­tigen Voll­kar­to­nage-Verpa­ckung gelie­fert. Sie ist umwelt­freund­lich, einfach zu entsorgen und verhin­dert Trans­port­schäden zuver­lässig.

von


Schneller Anschluss
Dank vorver­drah­teter Klein­ver­teiler

Jetzt neue Vari­anten anschluss­fertig und bestückt!

Aktuell sind schnelle Instal­la­ti­ons­lö­sungen mehr denn je gefragt. Deshalb bieten wir Ihnen gängige Ausfüh­rungen unserer volta Klein­ver­teiler auch fertig bestückt und vorver­drahtet an. Insge­samt sind füfnzehn 4- und 5-reihige Vari­anten jeweils als Unter­putz-, Hohl­wand- und Aufputz-Ausfüh­rungen lieferbar: Die 4-Reiher der BV1 und BV2-Reihe sind mit zwei FI-, neun LS1P- und einem LS3P-Schalter, die 5-Reiher mit drei FI-, 15 LS1P-, sowie einem LS3P ausge­stattet. In den BV3-Vari­anten sind 5 FI/LS 3 x 1 polig 16 A (Powerblock) und einem FI/LS 4 polig 20 A verbaut. Alle Vari­anten beinhalten zusätz­lich je einen Über­span­nungs­schutz und je nach Wahl entweder eine Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemme oder einen Haupt­schalter.
Für Sie bedeutet das eine enorme Zeit­er­sparnis sowohl bei der Instal­la­tion als auch bereits bei der Bestel­lung, da Sie alle Produkte über eine einzige Artikel-Nummer beziehen können.


 
hager-volta-VA48BV1-vorverdr-verk-DE-01-2025-001-por-f7
hager-volta-VU48BV3-vorverdr-DE-09-2025-001-por-f7
hager-volta-VU48BV2-vorverdr-verk-DE-01-2025-006-por-f7
hager-volta-VU60BV2-2-vorverdr-verk-DE-08-2024-006-por-f7


Monta­ge­vor­teile

Durch die Nähe zum Markt und den engen Austausch mit Kunden besticht der Klein­ver­teiler volta durch einzig­ar­tige Mehr­werte, die Ihnen im Arbeits­alltag Zeit und Mühe sparen. Entde­cken Sie die 8 Monta­ge­vor­teile:

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht der Rückseite unten links mit ausgeklapptem Hohlwandanker aus Metall

Flexi­bles Hand­ling

Dreh­bare und unver­lier­bare Hohl­wan­danker lassen sich jeder­zeit montieren und demon­tieren.

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht der integrierten liegenden Libelle für leichte Ausrichtung des Schranks ohne Wasserwaage

Einfach ausrichten

Unsere inte­grierte Libelle als Teil einer Wasser­waage ist sowohl von der Vorder- als auch von der Rück­seite sichtbar. Dadurch lässt sich der Klein­ver­teiler volta ganz einfach und gleich­zeitig perfekt ausrichten.

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht einer Schnellverschlussschraube mit 90° Arretierungsfunktion

Zeit­vor­teil dank "Schnell­ver­schluss":

Eine 90-Grad-Drehung genügt und im Nu ist die Abde­ckung gelöst oder befes­tigt.

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht der Markieröffnungen für Bohrung/Befestigung und exemplarische Markierung mit Bleistift

Alles inklu­sive

Dank nah beiein­ander liegenden Markier­öff­nungen können Sie den Hohl­wand­aus­schnitt ganz einfach anzeichnen und ausschneiden – ohne zusätz­liche Hilfs­mittel.

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht der Rückseite unten links mit ausgeklapptem Anker aus Metall zur Befestigung an Mauern/Wänden

Flexibel veran­kert

Die Mauer­anker für die Unter­putz-Instal­la­tion lassen sich sowohl vertikal als auch hori­zontal einsetzen. So hat jeder volta überall den perfekten Halt.

Beispiel für Verbindung zweier Hager volta Kleinverteiler mittels Verbindungsstücken

Verbin­dung leicht gemacht

Durch unsere spezi­ellen Verbin­dungs­stücke sind auch Vertei­ler­paare einfach montiert – und immer im rich­tigen Abstand. Dazu liegt jedem volta ein Verbinder ab Werk bei!

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht einer steckbaren schwarzen Halterklammer für Kabel/Leiter und geordnete Kabel-/Leiterführung

Guter Draht zur Praxis

Über die großen Räume lässt sich die Verdrah­tung an den Seiten führen und durch steck­bare Halte­klam­mern sicher fixieren.

Hager Feldverteiler volta, Nahansicht der Kabeldurchfürhung durch Loch infolge herausgebrochener Lamellen im unteren Bereich des Gehäuses

Perfekter Ausbruch

Dank der vorge­prägten Lamellen am Schieber können Sie die Leitungs­ein­füh­rung sauber ausbre­chen.

von


Hager Ready:
Verteiler planen per App

Erstellen Sie Ihr Raum­buch, Strom­lauf­pläne, Beschrif­tungen und Stück­listen und konfi­gu­rieren Sie Feld-/Klein­ver­teiler, sowie ganze Zähler­an­lagen mit nur einer App.


Perfekt abge­stimmte Lösungen
für Ihren volta Klein­ver­teiler

Mit unseren Modu­lar­ge­räten und den Phasen­schienen gelingt die Instal­la­tion schneller, einfa­cher und bequemer als je zuvor! Alle Kompo­nenten sind perfekt aufein­ander abge­stimmt und mit der quick­con­nect-Steck­technik ausge­stattet. Das bedeutet für Sie: Mehr Verdrah­tungs­raum, weniger Monta­ge­auf­wand und das ganze auch noch in Rekord­zeit.

volta-modulargeraete-aktion-DE-02-2025-080-lan

Maxi­male Power, mini­maler Aufwand

Der Powerblock kombi­niert Fehler­strom- und Leitungs­schutz für drei Endstrom­kreise in einem Gerät. Damit sparen Sie wert­volle Platz­ein­heiten und vor allem Verdrah­tungs­auf­wand.

volta-modulargeraete-aktion-DE-02-2025-073-lan

Mehr Platz für Ihre Hände

Die waage­rechten Phasen­schienen werden erst ganz am Ende der Instal­la­tion einge­setzt, sodass Sie während der gesamten Verdrah­tung über maxi­malen Platz verfügen.

volta-modulargeraete-aktion-DE-02-2025-052-lan

Schnell, schneller, quick­con­nect

Die senk­rechten Phasen­schienen redu­zieren den Monta­ge­auf­wand und zünden so den Turbo für Ihre Instal­la­tion. Dank quick­con­nect-Steck­technik ist die Instal­la­tion sogar wartungs­frei.


Wussten Sie schon?

Die volta Bestell­hilfe wurde speziell zusam­men­ge­stellt, um einen schnellen Über­blick über die gesamte Serie dieser Klein­ver­teiler zu gewähr­leisten.


Klein­ver­teiler volta
Stufen-Liefer­form

Für die Anwen­dung Klein­ver­teiler mit Ausgangs­ver­drah­tung auf Reihen­klemmen ist die volta-Stufen-Liefer­form für Reihen­klemmen bestens vorbe­reitet:

 

Ihre Vorteile:

  • Flexi­bi­lität bei der Klemmen-Bestü­ckung
  • Bedarfs­ge­rechte und indi­vi­du­elle Einsatz­mög­lich­keiten
  • Gemein­same Bestel­lung oder separat nach Baufort­schritt
Übersicht Mauerkasten VU60NK und Ausbaupaket VZ60NRK u.a. mit Rahmen, Tür, Feldabdeckung, Trägerrahmen für Hager volta Kleinverteiler

Weitere Klein­ver­teiler
von hager

Hager Mini­ver­teiler Aufputz

Für manche Instal­la­tionen steht beson­ders wenig Platz zur Verfü­gung. Für solche Fälle hat Hager die Serie der Mini­ver­teiler erschaffen. Sie sind konse­quent für eine Aufputz Instal­la­tion gestaltet und vor allem äußerst kompakt. Die Spanne reicht hier von 55 x 160 mm beim Modell GD102N bis zu immer noch sehr kompakten 218 x 180 mm beim Modell GD110N.

Darin lassen sich Geräte bis 70 mm Einbau­tiefe unter­bringen und zudem sind die Mini­ver­teiler für voll­wer­tige Bemes­sungs­an­for­de­rungen bis 400 V / 50 Hz und 63 A ausge­legt. Alle Mini­ver­teiler erfüllen zudem die Vorgaben der Schutzart IP 30.

Hager Klein­ver­teiler der Serie vector

Für Indus­trie­an­wen­dungen, in Hand­werks­be­trieben aber auch in Wohn­bauten sind oft mehrere Unter­ver­tei­lungen nötig. Hager bietet mit der Serie vector dafür passende Klein­ver­teiler für die Aufputz Montage. Sie zeichnen sich durch eine hohe Robust­heit aus, sind zum Teil UV stabil und alle IP 65 zerti­fi­ziert.

 

Der vector bietet einen hohen Absi­che­rungs­grad in großer Produkt­viel­falt: 30 unter­schied­liche Vari­anten stehen zur Verfü­gung.
Die kompakte Unter­ver­tei­lung ist auch für extreme Umge­bungen optimal vorbe­reitet.


Down­loads