witty park 2
Ladesäule für zwei Elektroautos
Ästhetisch ansprechend, intuitive Bedienung, sichere Abrechnung, optional eichrechtskonform, 2 Ladepunkte mit 22 kW, 8 Zoll Farbdisplay, einfache Montage und Inbetriebnahme.
Wandmontiert als Twin-Wallbox oder freistehend als Duo-Ladesäule.
Moderner Doppellader:
Ladestation witty park 2
Für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich
Die Ladestation witty park 2 ist eine 2×22 kW leistungsstarke, optional eichrechtskonforme Twin-Ladesäule für den öffentlichen und halböffentlichen Raum. Mit dieser Neuentwicklung machen wir klar: Wenn Sie einen verlässlichen und kompetenten Partner rund um die Elektromobilität suchen, dann starten Sie mit uns durch!
Hängen oder stehen?
Immer richtig liegen.
Ob als Duo-Wallbox per Wandmontage oder frei stehend als Ladesäule, unser Doppellader ist so flexibel, dass er überall eingesetzt werden kann, sei es in einer Tiefgarage oder auf öffentlichen Parkflächen unter freiem Himmel (UV-beständig, IP55, IK10 Metallgehäuse).
Vorteile
im Überblick
- NEU Mit Kreditkartenterminal
- Doppel-Ladestation für den halböffentlichen und öffentlichen Raum
- Hohe Ladeleistung von 2 x 22 kW
- Intuitive Bedienung über physische Knöpfe und einem 8 Zoll Info-Display
- Sichere, eichrechtskonforme Abrechnung über OCPP
- Einfache und schnelle Installation
- Robuste Ausführung in modernem Design und UV-beständig

witty park 2
Twin-Wallbox im Detail
Elektrisierende Ausstattung
01 NEU Mit Kreditkartenterminal
02 2× 22 kW Ladeleistung
03 8-Zoll-Farbdisplay
04 Eichrechtskonform
05 RFID-Authentifizierung
06 Metallgehäuse
07 IP55, IK10 (Bildschirm IK08)
08 WiFi für Konfiguration

09 Überspannungsschutz optional
10 LTE-Modem integriert
11 2× Ethernet zum Durchschleifen
12 Lastmanager-kompatibel
13 OCPP-1.6j-2.0-kompatibel
14 FI/LS pro Ladepunkt inklusive

BMV Förderung für
Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern
Mit unseren Ladestationen witty park 2 möglich
Die aktuelle Förderung des BMV unterstützt den Aufbau nicht öffentlich zugänglicher Ladepunkte in und an Wohngebäuden mit mehreren Wohneinheiten. Die Maximale Förderung liegt bei 2.000€ pro Stellplatz. Ziel ist es, den Zugang zu Ladeinfrastruktur im Gebäudebestand zu verbessern und Elektromobilität dort auszubauen, wo das Laden zuhause bisher nur eingeschränkt möglich war.
Anträge sind ab dem 15. April 2026 möglich. Für WEG sowie kleinere Eigentümer- und Vermieterstrukturen läuft die Antragstellung bis 10. November 2026. Für größere Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienunternehmen gilt ein wettbewerbliches Verfahren bis 15. Oktober 2026.
Gefördert werden nicht nur einzelne Ladepunkte, sondern auch vorbereitende und begleitende Maßnahmen rund um die elektrische Infrastruktur.
Mit unseren Lösungen für Ladeinfrastruktur steht Ihnen eine geeignete Ladestation zur Verfügung: witty park 2.
Hager Tipps als Download
Professionelle 2x22kW Ladesäule
witty park 2
Die neue Generation des vernetzten Ladens
witty park 2 wurde für anspruchsvolle gewerbliche Umgebungen entwickelt. Die Ladestation ist die perfekte Ladelösung für Einzelhandel, Fuhrparks und öffentliche Parkplätze. Mit bis zu 2×22 kW Ladeleistung, eichrechtskonformer Technik und einem robusten 8-Zoll Farbdisplay setzt witty park 2 neue Standards.
Gründe für die professionelle
Twincharge Ladestation:
Lastmanagement:
Dynamisch oder statisch?
Einfach umsetzen mit witty park 2
Bei der dynamischen Regelung wird die aktuell zur Verfügung stehenden Leistung auf die momentan betriebenen Ladestationen aufgeteilt. Bei der statischen Regelung hingegen wird jedem Lastmanager eine feste maximale Leistung zugeordnet.

Der Lastmanager
Dank der dynamischen Regelung mit dem Lastmanager wird Leistung optimal verteilt - und das ohne den Hausanschluss zu überlasten.
- Statisches und dynamisches Lastmanagement möglich
- Wandlermessung für Ströme > 63 A
- Feste und flexible Stellplatzzuordnung

Good to know
Planungsunterstützung bei Ladeinfrastruktur
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Ladeinfrastruktur und Ihren Projekten. Um Ihnen ein unverbindliches Angebot unterbreiten zu können, füllen Sie einfach das Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Lernen Sie die witty Familie kennen:
Fragen zum Thema
Ladestation und Lastmanager
-
Was ist bei der Installation von Ladestationen im Mehrfamilienhaus zu beachten?
Bei der Installation von Ladestationen in einem Mehrfamilienhaus sind mehrere Punkte zu beachten.
Stromversorgung: Überprüfen Sie, ob Ihre Energieverteilung ausreichend dimensioniert ist, um die gewünschte Anzahl an Ladestationen zu betreiben und das der Netzbetreiber genügend Anschlussleistung zur Verfügung stellen kann.
Zugangskontrolle: Überlegen Sie, wie Sie den Zugang zu den Ladestationen sicherstellen. Lokal per RFID Karte oder über einen Ladestationsbetreiber, hier hat man dann die Möglichkeiten RFID-Karte, statischer oder dynamischer QR-Code und ggf. sogar per Kreditkarte.
Parkplatzkapazität: Gibt es ausreichend Parkplätze für Elektrofahrzeuge im Mehrfamilienhaus? Falls nicht, bietet die Ladesäule witty park 2 auch die Möglichkeit, Ladeplätze flexibel zuzuordnen.
Stromtarife: Erkundigen Sie sich, welche Stromtarife für die Nutzung der Ladestationen verfügbar sind und wie diese berechnet werden.
Schutzmaßnahmen: Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen, wie z. B. Überlastschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz und eventuell Überspannungsschutz, sollten installiert und up-to-date sein.
Inbetriebnahme: Überlassen Sie die Montage der Ladestation einem qualifizierten Elektroinstallateur, der über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Nur sie können eine sichere und zuverlässige Installation gewährleisten.
-
Was bedeutet statisches Lastmanagement bei Ladestationen?
Statisches Lastmanagement bezeichnet eine Methode, um Überlastungen des Stromanschlusses zu vermeiden, indem die Leistung von Ladestationen auf einer festen Basis beschränkt wird. Dabei kann die maximale Leistung pro Wallbox oder Gruppe von Ladesäulen festgelegt werden. Realisiert wird diese Begrenzung mittels Elektronik, welche die Ladeleistung drosselt.
Durch statisches Lastmanagement wird die Last gleichmäßig auf das Stromnetz verteilt und Überlast vermieden. Es ist bei größeren Ladeinfrastrukturen oder in Gebieten mit eingeschränkter Stromversorgungskapazität unabdingbar.
Bitte beachten: Eine umfassende Lastmanagement-Strategie ist notwendig, um eine flexible und sichere Ladeinfrastruktur bereitzustellen. Statisches Lastmanagement ist lediglich eine Komponente davon - dynamisches Lastmanagement kann ebenfalls ein Teil im Strategie-Puzzle darstellen.
-
Was sind die Vorteile von dynamischem Lastmanagement bei der Ladeinfrastruktur?
Das dynamische Lastmanagement bietet bei der Ladeinfrastruktur eine Vielzahl an Vorteilen.
Effizienzsteigerung: Die Ladelast wird auf mehrere Wallboxen verteilt. So wird die vorhandene Stromversorgung effizient verwendet und Überlast vermieden.
Kosteneinsparungen: Da die Stromversorgung effizient genutzt wird, werden auch die Kosten für den Ausbau des Energienetzes gesenkt.
Netzausfälle vermeiden: Das dynamische Lastmanagement verhindert Überlastungen. Damit trägt es dazu bei, Netzausfälle zu vermeiden und die öffentliche Stromversorgung zu stabilisieren.
Kundenzufriedenheit erhöhen: Dank ihrer reibungslosen und effizienten Lademöglichkeit trifft die witty park 2 die Erwartungen Ihrer Kunden genau.
Elektromobilität fördern: Bedenken bezüglich der Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten und -zeiten? Effiziente und verfügbare Lademöglichkeiten - wie die witty park 2 sie bietet - räumen diese aus dem Weg und machen ihn frei für noch mehr E-Autos und Plug-in-Hybride auf Deutschlands Straßen!
-
Welchen entscheidenden Vorteil hat RFID bei der Zugangskontrolle bei witty park 2?
Radio-Frequency Identification (RFID) ist eine Art der Zugangskontrolle mit vielen Vorteilen. Entscheidend darunter: Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit.
Benutzer von RFID-basierten Systemen können einfach ihre RFID-fähige Karte oder ihr Smartphone in die Nähe des Lesers halten, um die Tür zu öffnen, Eintritt zu einem bestimmten Bereich zu erlangen oder den Ladevorgang an der witty park 2 zu starten. Zugangskontrollen mittels Tastenkombinationen oder ein Passcode entfallen.
Diese Art der Zugangsbeschränkung ist schnell, einfach und bietet einen hohen Schutz, da die RFID-Technologie die Identität des Benutzers sicher überprüfen kann. So ist die Nutzung von witty Wallboxen ausschließlich autorisierten E-Auto-Fahrern vorbehalten.
Ein weiterer Vorteil von RFID-basierten Systemen: Zugangsberechtigungen einfach und schnell verwalten sowie ändern - äußerst praktisch für große Organisationen mit vielen Benutzern oder großen Ladefuhrparks. Dies kann über die Ladestation selbst, einen Lastmanager oder einen Ladestationsbetreiber geschehen.
-
Was ist die Aufgabe des Lastmanagers?
Der Lastmanager überwacht und steuert die Last in einer elektrischen Anlage, um Elektrofahrzeuge effizient und zuverlässig zu laden. Beobachtet wird u. a. die Stromaufnahme von Elektrofahrzeugen, die an Ladeinfrastrukturen angeschlossen sind und bei einen dynamischen Lastmanagement auch noch der Rest der Verbrauche. Außerdem passt der Lastmanager die Ladeleistung der Wallboxen an, um...
- Überlastungen in der Elektroinstallation zu vermeiden,
- Netzausfällen vorzubeugen
- zur Stabilität der Stromversorgung beizutragen.
- die verfügbare Leistung optimal auf die Ladestation zu verteilen.
Dies erreicht das dynamische Lastmanagement, indem es die vorhandene Stromversorgung effizient nutzt.
-
Mit welchen Abrechnungssystemen ist witty park 2 kompatibel?
Die Kommunikation der Ladestation zum Abrechnungssystem findet über das offene Protokoll OCPP 1.6 statt, die witty park 2 kann später auch per Softwareupdate auf OCPP 2.0 erweitert werden. Hiermit ist die Ladestation mit allen gängigen Abrechnungssystemen kompatibel. Um die Kommunikation zu 100% sicher zu gewährleisten haben wir mit folgenden Anbietern zusätzlich Tests durchgeführt und empfehlen den Einsatz dieser Systeme.
-
Was passiert ohne Lastmanagement?
Lastmanagement regelt die Verteilung der Leistung des Hausanschlusses und stellt sicher, dass dieser beim Betrieb mehrerer Ladestationen nicht überlastet wird. Wenn mehrere Ladestationen ohne Lastmanagement betrieben werden, gibt es zwei mögliche Optionen:
- Gleichzeitigkeitsfaktor der Ladestationen =1; Oftmals ist hier die elektrische Infrastruktur in einer Vielzahl überdimensioniert, was höheren Platzbedarf und steigende Kosten verursacht.
- Gleichzeitigkeitsfaktor der Ladestationen <1 ; Hier besteht das Risiko, dass im Worst Case die elektrische Infrastruktur überlastet wird und eine oder mehrere NH-Sicherungen auslösen, was einen Ausfall der Elektrizität im gesamten Gebäude mit sich bringt.