Neue Impulse für
Zeit­schalt­uhren
Funk-Hellig­keits­sensor

Frontalansicht Hager EEN003W Funk Helligkeitssensor für AP-Montage, Status LED inaktiv

Licht zeit- und hellig­keits­ab­hängig schalten

Digi­tale Multi­funk­ti­ons­uhren von Hager bieten maxi­malen Zeit­schalt­kom­fort. Jetzt können Sie den Funk­ti­ons­ra­dius um ein weiteres High­light erwei­tern: den neuen Funk-Hellig­keits­sensor für die Aufputz­mon­tage. Der sensible Licht­sensor über­mit­telt den aktu­ellen Hellig­keits­wert drahtlos an die Zeit­schaltuhr, so dass sie auch auf uner­war­tete Licht­ver­hält­nisse reagieren kann. Der neue Funk-Hellig­keits­sensor lässt sich überall schnell und drahtlos instal­lieren. Ideal für die kostengünstige Nachrüstung im Außen­be­reich. Oder für Passiv-Häuser, bei denen eine Bohrung in der Außen­fas­sade kritisch ist.


Neuheiten
Tech­nik­zen­trale 4.0

Michael Senner, Verkaufs­för­derer der Region Ost präsen­tiert mit der Sammel­schie­nenbox, dem Eckver­binder, der Zeit­schaltuhr und dem Kombia­bleiter die Hager  Produkt­neu­heiten für die Tech­nik­zen­trale 4.0.

02:49


Ihre Plus­punkte:

Drahtlos

  • Keine Leitungs­ver­le­gung
  • Ideal für Nachrüstung und Passiv­häuser
  • Gemes­sener Hellig­keits­wert erscheint in App und Uhren­dis­play
     

Flexibel

  • Reagiert auf uner­war­tete Dunkel­heit/Hellig­keit
  • Hellig­keits­wert an mehrere Uhren übertragbar

Lang­lebig

  • Ca. 5 Jahre Batte­riel­auf­zeit
  • LED-Signal zum Batte­rie­wechsel: 1 Monat im voraus
Frontalansicht Hager EEN003W Funk Helligkeitssensor für AP-Montage, Status LED inaktiv

Die licht­sen­sible
Ergän­zung

Zeit­schalt­uhren schalten nach vorein­ge­stellten Uhrzeiten oder regio­nalen Sonnenauf-/Unter­gangs­zeiten (Astro­funk­tion). Mit dem neuen Funk-Hellig­keits­sensor EEN003W nimmt eine dritte Größe Einfluss auf die Zeit­schaltuhr: Der Licht­sensor regis­triert den aktu­ellen Hellig­keits­wert (lux), so dass die Uhr auch auf unvor­her­ge­se­hene Ereig­nisse wie aufzie­hende Wolken oder Gewitter reagieren kann. Bei Abwei­chungen von 20 % sendet er ein Signal an die Zeit­schaltuhr, ansonsten alle 15 Minuten. So lassen sich Schalt­zeiten in Abhän­gig­keit von der Uhrzeit und/oder Hellig­keit vari­ieren. In Verbin­dung mit einem Auf- oder Einbaufühler kann jede Multi­funk­ti­onsuhr auch als reiner Dämme­rungs­schalter einge­setzt werden.

Blick auf Smartphone mit Hager Mood App zur Einrichtung von Zeitschaltuhren, Übersicht Bereich Einstellungen


Der neue Licht­sensor
ist kompa­tibel mit:

Frontalansicht Hager EGN100 digitale Mulitfunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, Blick auf Schraubkontakte und Bedienelemente

EGN100

Digi­tale Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr 1-Kanal mit Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion.

Frontalansicht Hager EGN200 digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, Blick auf aktives LC-Display, Bedienelemente und Schraubkontakte

EGN200

Digi­tale Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr 2-Kanal mit Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion.

Frontalansicht Hager EGN400 digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, Blick auf aktives LC-Display, Bedienelemente und Schraubkontakte

EGN400

Digi­tale Multi­funk­tions-Zeit­schaltuhr 4-Kanal mit Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion.



Blick auf modernes Gebäude am Abend mit beleuchtetem Restaurant im EG und Gästen an Tischen im Freien

Empfoh­lene Einsatz­ge­biete
für Funk-Hellig­keits­sensor:

Der neue Funk-Hellig­keits­sensor eignet sich für:

  • Gewerb­liche Schau­fenster­be­leuch­tung
  • Außen­be­leuch­tung von Ein- und Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern
  • Park­platz­be­leuch­tung privat und öffent­lich
  • Funk­reich­weite: 100 m im Freien, ca. 30 m im Innen­be­reich

Schnell instal­liert

Der Funk-Hellig­keits­sensor ist überall schnell instal­liert: per Schrauben oder Kabel­binder, z. B. an der Dach­an­tenne. Aufwän­dige Verdrah­tungs­ar­beiten entfallen. Das Funk­si­gnal wird direkt an die Zeit­schaltuhr übertragen, auf Wunsch auch an mehrere Uhren gleich­zeitig.

 

Einfach konfi­gu­riert

Alle Multi­funk­tions-Zeit­schalt­uhren lassen sich mit der Hager Mood App über Blue­tooth program­mieren. Der neue Funk-Hellig­keits­sensor wird manuell über die cfg-Taste per quick­link konfi­gu­riert. Der aktu­elle Hellig­keits­wert wird in der Mood App oder auf dem Uhren­dis­play ange­zeigt.

Blick auf Smartphone mit Hager Mood App zur Einrichtung von Zeitschaltuhren, Anzeige Hager Mood Symbol/Logo

Früh­zeitig infor­miert

Der Funk-Hellig­keits­sensor wird mit zwei 1,5 V Batte­rien (AAA) betrieben. Einmal instal­liert, haben Ihre Kunden fünf Jahre Ruhe. Geht die Batte­rie­la­dung zur Neige, leuchtet die rote LED am Licht­sensor auf. Zusätz­lich erscheint eine Meldung in der Mood App und auf dem Uhren­dis­play. Die Batte­rien können nun inner­halb eines Monats ausge­tauscht werden.

Frontalansicht Hager EEN003W Funk Helligkeitssensor für AP-Montage, aktive rot leuchtende Status LED

Mehr Infor­ma­tionen zu digi­talen Zeit­schalt­uhren