LED
Dreh­dimmer

Echte Univer­sald­immer für alle Lasten und Leucht­mittel

Berker Drehdimmer

Berker LED Dreh­dimmer
mit verbes­sertem Dimm­ver­halten

Nach mehreren Regu­lie­rungen der EU bleiben dem Verbrau­cher als strom­spa­rendes Leucht­mittel neben Nieder­volt-Halo­genen nur noch LED-Lampen. Doch aufgrund der rasanten Entwick­lung der Lampen­her­steller ist das Dimmen von LED nach wie vor tech­nisch anspruchs­voll. Diese Heraus­for­de­rung nimmt das Berker Dreh­dimmer-Port­folio mit verbes­sertem Dimm­ver­halten an. Gleich­zeitig haben wir das Sorti­ment verschlankt, um Ihnen die Auswahl zu erleich­tern.



Dreh­dimmer Sorti­ment verschlankt
Funk­tionen erwei­tert

Neben dem deut­lich erhöhten Dimm­kom­fort haben wir unser Sorti­ment sinn­voll verschlankt, sodass Sie einfach und schnell die rich­tige Auswahl treffen können:

Frontansicht vom Berker Drehdimmer LED Basic 2909

2909

Dreh­dimmer LED Basic

Das prak­ti­sche Einstiegs­gerät:

  • Ohmsche Lasten: 20 - 200 W
  • Für LED von 3 - 40 W.
Bild vom Berker Drehdimmer LED Standard 2973

2973

Dreh­dimmer LED Stan­dard

  • Ohmsche Lasten: 20 - 210 W/VA
  • Für LED von 3 - 60 W (ohne Trafo) 20 - 60 W (mit Trafo)
  • Verlust­leis­tung ≤ 0,35W
  • Ideal für das Dimmen eines Leucht­mit­tels von einer Bedienstelle aus.
Frontansicht vom Berker Drehdimmer LED Komfort 296110

296110

Dreh­dimmer LED Komfort

  • Ohmsche Lasten: 20 - 420 W/VA
  • Für LED von 3 - 100 W
  • Verlust­leis­tung: ≤ 0,35 W
  • Bis zu 3 Neben­stellen (296210) anschließbar, falls Neutral­leiter vorhanden
Frontalansicht Berker Dali Drehdimmer/Drehpotenziomehter-Einsatz Tuneable White mit elektrischen Anschlusskontakten

2997

DALI-Poten­zio­meter

  • Mit regu­lier­barer Hellig­keit und Farb­tem­pe­ratur für weißes Licht zwischen 3.000 - 10.000 K
  • Erhält­lich als Tunable White mit/ohne inte­grierte Span­nungs­ver­sor­gung
  • Bis zu 26 DALI-Geräte anschließbar.


Die LED Dreh­dimmer
kompa­tibel mit diesen Berker Desi­gn­li­nien

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker S.1.

Berker S.1

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker B.3.

Berker B.3

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker B.7.

Berker B.7

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker Q.1.

Berker Q.1

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Q.3.

Berker Q.3

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker Q.7.

Berker Q.7

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker K.1.

Berker K.1

Frontalansicht Berker K.5 LED-Drehdimmer mit Zentralstück und Rahmen aus Edelstahl matt

Berker K.5

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker Serie 1930.

Serie 1930

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker Serie Glas.

Serie Glas

Frontansicht Berker LED Dimmer im 1fach Rahmen des Schalterprogramms Berker Serie R.classic.

Serie R.classic




Mehr zu den Berker Schal­ter­pro­grammen