Schöner schalten
Berker EnOcean Taster
In den Designlinien S.1, Q.x, B.x und K.x
![Zweiknopf-EnOcean-Lichtschalter mit Rahmen und dargestellten inneren elektronischen Komponenten](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/enocean-taster/wyt810f_unterteil_k5-alu_news_squ_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=EC083CB8874C2E2C5EA85E2842FD622F)
Batterielose Funktechnik
im attraktiven Berker Schalterdesign
Batterie- und kabellose EnOcean Taster werden immer häufiger eingesetzt. Sei es als Smart Home-Nachrüstung im Bestandsbau oder als kostengünstige Ausstattung im Neubau. Der Grund liegt „auf der Wand“: Funk-Installationen sind einfacher und effizienter als das Verlegen von Leitungen. Jetzt werden sie noch attraktiver: EnOcean Schalter gibt‘s neben den Linien Berker S.1 und B.x ab sofort in unseren Linien Q.x und K.x. Alle Taster erhalten Sie im praktischen Set inklusive EnOcean Funkmodul, was die Bestellung erleichtert.
Ihre Pluspunkte:
Attraktiv
- Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x
Autark
- Batterielose Funktechnik mit hoher Reichweite
- Kabellose Installation
Flexibel
- Frei platzierbar
- Einfache Nachrüstung: in UP-Dosen und Mehrfachkombinationen integrierbar
- Schalten, Dimmen, Jalousiefahren, Szenenabruf u.v.m.
![Anwendungsbeispiel für den EnOcean Taster: Schalter mit Wippe 2fach für die batterielose Jalousiesteuerung per Funk an einer Kücheninsel](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/enocean-taster/blaumeiser-097_q1-jalousie_squ.jpg?w=1000&hash=086AF1CDFBE64845CE7305436E30309E)
Attraktiv im Design
Passend zum Berker Wandprogramm
Die neuen EnOcean Schalter sind die ideale Ergänzung für die Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x. So lässt sich die Elektroinstallation noch einheitlicher gestalten und ausbauen. Perfekt für die Nachrüstung!
Flexibel im
Einsatz
EnOcean Taster können Sie überall frei positionieren und installieren – sei es mit Schrauben in klassischen Schalterdosen oder geklebt auf Stein, Holz, Glas, Metall oder Möbeln. Perfekt für die zeit- und kostensparende Nachrüstung, da keine bauseitigen Arbeiten anfallen. Ideal für Wohnbaugesellschaften, Fertighaushersteller und öffentliche Einrichtungen, die kosteneffizient modernisieren möchten. Über das Berker KNX-/EnOcean-Gateway ist darüber hinaus die Einbindung in die KNX-Gebäudesteuerung möglich.
![Anwendungsbeispiel für den EnOcean Taster: Schalter mit Wippe 2fach an einer Glaswand](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/enocean-taster/kayser26_080704_enocean_lan.jpg?w=1000&hash=0252E888C52334D34FDBD45FC98D4F99)
Autark im Verbrauch
EnOcean Funktechnologie
EnOcean arbeitet mit einer besonders umweltfreundlichen batterielosen Funktechnik: Die Spannung für die Funksignale wird ohne externe Energiezufuhr allein durch das Betätigen der Wippe erzeugt. EnOcean Funktaster sind ökologisch nachhaltig, wartungsfrei und interoperabel. Über ein EnOcean Gateway (TCP/IP) lassen sich intelligente Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzen und zum Beispiel per Smartphone steuern.
![EnOcean Taster im Set.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/enocean-taster/24126389_lan_f7.jpg?h=720&la=de-DE&w=1080)
Komplett
im Set
Alle EnOcean Taster im Berker Design erhalten Sie als Komplettset, bestehend aus
- Wandseitige Trägerplatte
- Berker Tragring/Adapter
- EnOcean Funkeinsatz
- Berker EnOcean Wippe(n)
Rahmen müssen separat bestellt werden.
Leichter planen – mit Hager Ready
Mit Hager Ready planen Sie sämtliche Schalter, Steckdosen, Kleinverteiler und Modulargeräte im Haus – mobil vor Ort per Smartphone oder Tablet.
Mehr zum Berker Schalterprogramm
- pdf4,16 MB
- pdf12,8 MB