Berker Drehschalter mit Beleuchtung | Hager

Berker Dreh­schalter
mit Beleuch­tung

Beispiel einer Installation Berker Serie 1930 Retro-Lichtschalter mit Knebel und Beleuchtung sowie Abdeckplatte in Schwarz auf schwarzer Wand

Beleuch­tete Dreh­schalter
Für Serie 1930, Glas und R.classic

Die Desi­gn­li­nien Serie 1930, Glas und R.classic erhalten Sie mit einem einzig­ar­tigen High­light: eine inte­grier­baren Dreh­schalter-Beleuch­tung. Ideal für geho­bene Wohn­bauten, Hotels oder histo­ri­sche Gebäude. Darüber hinaus haben wir das Innen­leben unserer Dreh­schalter voll­ständig über­ar­beitet, um Ihnen die Montage noch leichter zu machen.



Drei Berker Desi­gn­li­nien
im besten Licht

Frontalansicht Berker Serie 1930 Retro-Lichtschalter mit warmweiß beleuchtetem Knebel (Statuslicht) und Abdeckplatte in Schwarz

Serie 1930

Retro trifft High­tech: Die Serie 1930 ist konse­quent am Berker Bauhaus-Klas­siker ange­lehnt und zählt zu den bekann­testen Dreh­schal­tern über­haupt. Wahl­weise aus glän­zendem Kunst­stoff oder edlem Porzellan "made by Rosen­thal".

Frontalansicht Berker Lichtschalter mit beleuchtetem Knebel Serie 1930 und Abdeckplatte aus Glas Serie Glas

Serie Glas

Alles andere als alltäg­lich: Auf Glas entfaltet das LED-Modul über den Licht­leiter eine beson­ders ange­nehme Wirkung, sei es im Altbau oder im modernen Wohnam­bi­ente. Die Rahmen erhalten Sie wahl­weise aus trans­pa­rentem Klar­glas oder auf der Rück­seite polar­weiß lackiert.

Frontalansicht Berker R.classic Lichtschalter mit beleuchtetem Knebel und Abdeckplatte in Weiß

R.classic

Purismus in Voll­endung: Das LED-Modul erzeugt ein fili­granes Licht­band um den schlichten Dreh­knebel der Desi­gn­linie R.classic. Neben Kunst­stoff setzen hoch­wer­tige Mate­ria­lien wie Glas, Alumi­nium oder Edel­stahl beson­dere Akzente.



Dreh­schalter mit Orien­tie­rungs- und Status­licht
Sie haben die Wahl

Die Dreh­schalter erhalten Sie mit Status-Beleuch­tung und optional zuschalt­barem Orien­tie­rungs­licht. Das kalt­weiße Orien­tie­rungs­licht leuchtet durch­gängig und macht den Schalter im Dunkeln dezent sichtbar. Die warm­weiße Status­be­leuch­tung zeigt an, ob eine Außen­steck­dose ein- oder ausge­schaltet ist oder ob ein nicht einseh­barer Raum – z. B. Bad oder Gäste-WC – gerade beleuchtet (und damit besetzt) ist. Die Art der Beleuch­tung wird am inte­grierten LED-Modul einge­stellt.

Vergleich Orientierungslicht und Statuslicht Berker Serie 1930 Lichtschalter mit beleuchtetem Knebel in Schwarz

Ein echtes High­light:
das LED-Modul

Das Beleuch­tungs­modul kann optional in nahezu jeden neuen Dreh­schalter-Einsatz einge­steckt werden. Es rastet ein und wird über Druck­fe­dern sicher mit Span­nung versorgt. Es lässt sich jeder­zeit nach­rüsten und von vorne auswech­seln. Dazu müssen ledig­lich die Abdeck­platte und der Dreh­knebel abge­nommen werden.

Übersicht der Baugruppen Berker Serie 1930 Drehschalter mit Beleuchtung


Licht­leiter für perfekte Lichtstreuung

Jeder Dreh­schalter ist mit einem spezi­ellen Licht­leiter ausge­stattet, der zugleich als Zentrier­stück für die Abdeck­platte fungiert. Die Licht­leiter erzeugen ein fili­granes Licht­band um den Dreh­knebel. Auf Glas entfaltet der Licht­leiter eine beson­ders schöne Aura.

Illustration des Aufbaus des Berker Serie 1930 Drehschalters mit Knebel
Illustration des Aufbaus des Berker Serie Glas Drehschalters mit Knebel
Illustration des Aufbaus des Berker R.classic Drehschalters mit Knebel


Dreh­schalter-Einsätze

Höhere Schalt­prä­zi­sion

Das Innen­leben der Dreh­schalter wurde komplett über­ar­beitet: Das hoch­prä­zise Schalt­werk über­zeugt durch einzig­ar­tige Berker Haptik und Schalta­kustik sowie hohe Stabi­lität und Lang­le­big­keit. Die Trag­ringe und die Montage-Hand­ha­bung wurden der bewährten Berker Steck­dose ange­gli­chen, sodass sich die Dreh­schalter noch einfa­cher, schneller und sicherer instal­lieren lassen.

Frontalansicht Berker Serie 1930 Drehschalter-Einsatz mit Hinweis-Ziffer 01

Verstärkte Achse mit Zentrier­ring

Für höhere Schalt­prä­zi­sion und hervor­ra­gende Schalta­kustik.

Durch den Zentrier­ring sitzt die Rahmen­platte spiel­frei auf der Dreh­achse.

Frontalansicht Berker Serie 1930 Drehschalter-Einsatz mit Hinweis-Ziffer 02

Prozid­rive-Schrauben

Für opti­male Kraft­über­tra­gung. Leicht von vorne zugäng­lich.

Frontalansicht Rückseite Berker Serie 1930 Drehschalter-Einsatz mit Schaltbild und Hinweis-Ziffer 03

Gut lesbares Schalt­dia­gramm

Für schnellen Anschluss und verwechs­lungs­si­chere Verdrah­tung.

Seitenansicht Berker Serie 1930 Drehschalter-Einsatz mit Hinweis-Ziffer 04

Versenk­bare Halte­krallen

Sorgen dafür, dass das Produkt gut in der Hand liegt, keine scharfen Kanten aufweist und sich einfach einbauen lässt.

Seitenansicht Berker Serie 1930 Drehschalter-Einsatz mit Hinweis-Ziffer 05

Kabe­löff­nung

Starr und flexibel: für Quer­schnitte 0,75² - 2,5²

1 von 5

Noch mehr Infos?

Alle Tech­ni­schen Infor­ma­tionen zu unseren beleuch­teten Dreh­schal­tern finden Sie in unserem Produkt­ka­talog.


Einfache Konfi­gu­ra­tion
am LED-Modul

Über einen Schie­be­schalter an der Vorder­seite des Beleuch­tungs­mo­duls kann das Orien­tie­rungs­licht vom Elek­tro­hand­werker akti­viert oder deak­ti­viert werden. Die Steck­brücke auf der Rück­seite (Jumper) dient der Akti­vie­rung der Status­an­zeige. Bei einge­schal­teter Last leuchtet das LED-Aggregat dann ange­nehm warm­weiß. Um die Status­be­leuch­tung zu nutzen, muss ein N-Leiter an den Schalter ange­schlossen werden. Mit Schie­be­schalter und Jumper stehen Ihnen viele unter­schied­liche Konfi­gu­ra­ti­ons­mög­lich­keiten offen.

Frontalansicht Berker Serie 1930 LED-Modul für Drehschalter-Einsatz mit Markierung On-/Off-Schalter

Schie­be­schalter für die Orien­tie­rungs­be­leuch­tung

Frontalansicht Rückseite Berker Serie 1930 LED-Modul für Drehschalter-Einsatz mit Markierung Steckbrücke (Jumper)

Jumper für die Status­an­zeige


Runde Licht­schalter
und Steck­dosen

Inspi­riert von klas­si­schen Formen und inno­va­tiver Technik, vereinen die runden Licht­schalter und Steck­dosen von Berker Funk­tio­na­lität mit außer­ge­wöhn­li­chem Stil.

hager-landingpage-round-switches-header-DCMX-en-04-2025-v3-lan


Mehr Infor­ma­tionen zu den Berker Schal­ter­pro­grammen