HOMES im
Diplomatenviertel,
Frankfurt/Main
Zwei verbundene Stadtvillen mit sechs Wohneinheiten

Das renommierte Frankfurter Architekturbüro cma cyrus | moser | architekten hat für den Bauprojektentwickler HOMES im Frankfurter Diplomatenviertel zwei exklusive Stadtvillen mit sechs Wohneinheiten entwickelt. Äußerlich sind die beiden Villen harmonisch zu einer einheitlichen Erscheinung miteinander verbunden; in den Wohneinheiten bieten sie jedoch ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Individualität. Und auch die technische Ausstattung lässt keine Wünsche offen: BUS-Systeme mit zentraler Steuerung sind ebenso Standard wie elektrische Aluminium-Lamellen-Raffstores und -Rollläden oder auch raumweise regelbare Fußbodenheizungen und kontrollierte Wohnraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung.
Intelligente
Haustechnik
Einfache Bedienung in hochwertigem Design: Die intelligente Haustechnik kann über domovea mit dem Smartphone, dem Berker Raumcontroller und Tastsensoren des Schalterprogramms Berker K.1 gesteuert werden.

Berker K.1
Tastsensoren
Design auf Augenhöhe: In das Umfeld eleganter Sanitärobjekte wie den Waschtischen von Antonio Lupi oder den

ELCOM.ESTA
2Draht Videosprechanlage
Stein & Stahl: Mit ihrem reduzierten Design setzt sich die Elcom Videosprechanlage – kombiniert mit einer Renz Briefkastenanlage – im Umfeld der hellen Natursteinfassade perfekt in Szene.

Ausgewählte Produkte,
die hier eingesetzt wurden
Impressionen
Projektbeteiligte
Investor:
HOMES Development, Frankfurt/Main
Architekt:
cma cyrus | moser | architekten, Frankfurt a. M.
Elektroplaner:
Ingenieurbüro Freudl & Ruth, Bruchköbel
Elektroinstallation:
Elektro Weitz, Seligenstadt
Projektverantwortliche Hager:
Region West: Klaus Kern / Frank Bräutigam, Projektentwickler Region West

Mehr von Moser Assoziierte Architekten –
ONE FORTY WEST in Frankfurt/Main
Mit dem markanten ONE FORTY WEST der Commerz Real ist Frankfurt/Main um ein Wahrzeichen und gleichzeitig ein ambitioniertes Wohn- und Businessprojekt reicher. Der 145 Meter große Hybridturm ist Teil des so genannten Senckenbergquartiers, das als Ensemble dreier gestaffelter Türme zusammen mit einer Kita und einer großzügig gestalteten Quartiersfläche den südlichen Abschnitt des „Kulturcampus“ markiert.
Inspirationen und Einblicke
von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.