Schwarze Steckdosen und Lichtschalter
Die schwarzen Steckdosen und Lichtschalter von Hager vereinen elegantes und zeitloses Design. Sie eignen sich nicht nur zum Setzen von Kontrasten in hellen Räumen, sondern auch als Kombinationspartner für die Nutzung bunter Farbtöne. Aber auch für monochrom gestaltete „Ton-in-Ton“ Räume mit schwarzen Wänden, Möbeln und Wohnaccessoires sind schwarze Steckdosen und Schalter eine elegante Wahl, um dem Raum Tiefe zu verleihen und gleichzeitig entspannend zu wirken.
Schwarze Steckdosen von Hager
Die schwarzen Steckdosen von Hager zeichnen sich dadurch aus, dass sie technologische Innovationen, Modularität, Vielseitigkeit und Robustheit kombinieren. Sie sind dadurch ein Beweis unserer Verpflichtung zu Qualität und technologischem Fortschritt. Sie bieten eine nahtlose Integration in jedes Raumkonzept und erfüllen alle Anforderungen an Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Für absolute Sicherheit in Feuchträumen sorgen unter anderem die speziell entwickelten grauen Unterputz Steckdosen in der Schutzklasse IP44 mit Dichtungssets.
Für volle Flexibilität bieten wir USB-C Steckdosen in schwarz mit oder ohne SCHUKO Steckdose für schnelles Laden mit allen Anschlüssen.
Eine weitere Besonderheit sind die schwarzen Steckdosen mit Glasrahmen von Hager. Durch die verglaste Oberfläche können Verschmutzungen wie Staub einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. So bleiben die Produkte lange Zeit makellos.

Schwarze Lichtschalter von Hager
Unsere schwarzen Schalterprogramme wurden speziell für alle entwickelt, die Wert auf stilvolle und gleichzeitig leistungsstarke Lösungen für Elektroinstallationen legen. Die schwarzen Lichtschalter in elegantem Design fügen sich nahtlos in jedes Interieur ein und eignen sich ideal um Einrichtungsstile wie den industriellen Stil zu ergänzen. Schwarze Lichtschalter unterstreichen die moderne und schlichte Ästhetik des Stils und passen perfekt zu industriellen Elementen wie Betonwände oder freiliegende Rohre ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen.
Die Lösungen zur Lichtsteuerung lassen sich ergänzen, austauschen und jederzeit modernisieren. Egal ob schwarze Schalter, Dimmer oder Schaltuhren, wir bieten die optimale Kombination von ausgezeichnetem Design, Innovation und Sicherheit.

Innovative Schalter und Steckdosen in Schwarz
Das Angebot von Hager bietet durch hohe Designstandards eine große Auswahl an schwarzen Schaltern und Steckdosen. Unsere Produkte erfüllen die aktuellsten Sicherheitsstandards um maximalen Schutz und Komfort zu gewährleisten. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie und strengen Qualitätsansprüchen macht die Schalterprogramme in schwarz von Hager zur idealen Wahl für anspruchsvolle Nutzer.
Wir bieten unter anderem folgende, innovative Lichtschalter in schwarz: Ein beleuchteter Lichtschalter dient dank sanftem Orientierungslicht dazu, nächtliche Stolperfallen zu vermeiden und ist die optimale Orientierungshilfe in dunklen Zimmern ohne dabei den Schlaf zu stören. Die Schalter sind nicht nur ein Blickfang, sondern überzeugen auch mit ihrer intuitiven Bedienung. Die Vielfalt an schwarzen Lichtschaltern und Steckdosen mit ihren technologischen Innovationen bietet unzählige Möglichkeiten, Räume nicht nur sicher, sondern auch ästhetisch zu gestalten.
Die Hager
Schalterprogramme und
Designlinien in Schwarz
Schwarze Steckdosen und Lichtschalter von Hager sind erhältlich in folgenden Designlinien:

Für alle Designlinien mit schwarzen Elementen gibt es neben Lichtschaltern und Steckdosen auch weitere individuelle Lösungen. Egal ob Dimmer, Bewegungsmelder, USB-Steckdose oder Jalousiesteuerung – die Vielfalt unserer Designlinien lässt keine Wünsche offen. Mit der Serie R.classic zurück in die Zukunft! Das innovative, rahmenlose Design vereint Tradition und Fortschritt in elegantem Schwarz. Verschaffen Sie sich einen Überblick der großen Auswahl an schwarzen Lichtschaltern und Steckdosen und Designs live und in Farbe.
Die Alternative:
Lichtschalter und Steckdosen in Anthrazit
Während Schwarz eine kühle Farbe ist, handelt es sich bei Anthrazit um ein dunkles, meist wärmeres Grau. Egal ob Industial Style, Boho oder Scandi Style, anthrazitfarbene Schalter und Steckdosen sind eine schöne Alternative zu schwarzen Steckdosen und Schaltern.
Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu schwarzen Lichtschaltern ist, dass Fingerabdrücke und Staub auf anthrazitfarbenen Oberflächen weniger sichtbar sind, wodurch sie sich besonders für Bereiche mit hoher Nutzungsfrequenz eignen. Sie verleihen jedem Raum eine moderne und gleichzeitig edle Note und sind dadurch für viele Projekte geeignet.

Wussten Sie schon?
Ein nostalgisches Flair zaubern die schwarz glänzenden Lichtschalter der Serie 1930. Die runden Schalter im Bauhaus-Stil zählen zu den bekanntesten Drehschaltern überhaupt. Die schwarzen Lichtschalter der Serie aus feinstem Rosenthal-Porzellan, gefertigt in der Traditionsmanufaktur im bayrischen Selb, verleihen jedem Raum Eleganz und lassen sich in alle klassischen und traditionellen Einrichtungsstile integrieren.