Unter­putz­radio
DAB+ und Blue­tooth

Das kompakte Wand­radio für Wohn­räume, Küchen, Bäder und vieles mehr.

hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-glossy-WAD6100WG-WAN6111WG-DE-01-2026-squ-f7

Das Unter­putz­radio:
mit starkem Sound, perfektem Empfang und flexi­blem Strea­ming

Das Einbau­radio defi­niert den Begriff Sound­de­sign neu. Als kompaktes Unter­putz­radio fügt es sich harmo­nisch in jedes Wohn- oder Arbeit­sam­bi­ente ein und begeis­tert mit makel­losem Sound. Über eine Blue­tooth Schnitt­stelle können Sie das Radio mit mobilen Endge­räten koppeln, zum Beispiel um Musik oder Podcasts zu streamen. Das  Unter­putz Radio DAB+ lässt sich überall dort nach­rüsten, wo 230 V verfügbar sind. Um für ein noch besseren Sound zu sorgen, lässt es sich bei Bedarf lässt mit einem Decken­laut­spre­cher kombi­nieren. Durch die vielen Vorteile und Funk­tionen ist dieses Unter­putz­radio perfekt für die Küche, das Bad sowie alle anderen Räum­lich­keiten geeignet. 

hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-glossy-WAD6100WG-WAN6111WG-DE-01-2026-lan-f7

Intui­tives Touch­dis­play

Per Finger­tipp zum Wunsch­pro­gramm: Mit sanftem Druck auf die sechs Steue­rungs­tasten oder auf die Mitte des Displays schalten Sie das Unter­putz­radio ein und aus. Auf diese Weise lassen sich auch die Sender wech­seln und die Laut­stärke anpassen. Das Auge hört mit: Das beleuch­tete Display lässt sich wahl­weise schwarz oder weiß einstellen und somit nicht nur dem eigenen Geschmack, sondern auch der vorhan­denen Einrich­tung anpassen. Dank RDS-Funk­tion zeigt es den Namen des Senders, das laufende Programm sowie Songs und Inter­preten an.

Piktogramm mit dab+ Symbol in Grau

Rausch­freier DAB+ Empfang

Setzen Sie mit dem Unter­putz Radio DAB+ auf einen rausch­freien Empfang und einen sauberen Klang. DAB+ steht für Digital Audio Broad­cas­ting und löst das alte UKW ab und bietet eine hohe Programm­viel­falt. Der komplett rausch­freie Empfang kommt ohne lästige Frequenz­suche aus und funk­tio­niert unab­hängig vom Internet. Zusatz­infos, z. B. Songs und Inter­preten, werden auf dem Display ange­zeigt.

Piktogramm mit Bluetooth Symbol in Grau

Strea­ming über Blue­tooth

Digi­taler Hörge­nuss hoch zwei: Neben dem DAB+ Empfang „empfängt“ das neue Steck­do­sen­radio auch jedes mobile Endgerät via Blue­tooth. Einmal gekop­pelt, lassen sich gespei­cherte Hits und Podcasts streamen oder digi­tale Musik­dienste wie Spotify, Deezer oder Inter­ne­tradio abrufen. Den Möglich­keiten sind mit diesem Unter­putz Radio samt Blue­tooth keine Grenzen gesetzt.



Die Vorteile des Radios

Starker Sound

  • Rausch­freie digi­tale Empfangs­qua­lität
  • hohe Klang­fülle und glas­klarer Klang

Viele Funk­tionen

  • Intui­tives Touch­dis­play
  • Unter­putz Radio mit Blue­tooth zum Streamen über Smart­phone- und Tablet
  • DAB+ und UKW-Empfang
  • Count­down-, Wecker­funk­tion, Schlaf­timer u.v.m.

Flexi­bler Einsatz

  • Einfache Nach­rüs­tung: überall, wo 230 V verfügbar sind. Z.B. an Doppel­steck­dosen oder an Einfach­steck­dosen in Kombi­na­tion mit externem Decken­laut­spre­cher.
  • Zweiter Laut­spre­cher dank Audio-Steck­dose anschließbar
  • Modular bestellbar


Unter­putz­radio für Küche und Bad:
mehr Platz und hoher Komfort

Ob im Bad oder der Küche, nicht selten ist die Stell­fläche durch Küchen- oder Badu­ten­si­lien bereits belegt oder wird zum Zube­reiten von Lebens­mit­teln und Co. benö­tigt. Wird hier zusätz­lich ein Radio plat­ziert, werden Sie nicht nur in Sachen Platz­be­darf einge­schränkt. Vor allem in der Küche kann es schnell passieren, dass ein typi­sches Aufstell­radio schnell dreckig wird. Das Unter­putz­radio ist nicht nur platz­spa­rend, sondern kann durch den Einbau in der Wand beim Kochen und Zube­reiten der Speisen auch vor Fetts­prit­zern und anderen Verschmut­zungen geschützt werden. 


Das Steck­do­sen­radio empfiehlt sich überall dort, wo Menschen länger verweilen, aber keine Lange­weile aufkommen soll. Es redu­ziert lästige Kabel und hält Arbeits- und Abla­ge­flä­chen frei. 

 

Im Wohnbau: 

zum Beispiel in Küche, Bad, Schlaf-, Arbeits­zimmer, Hobby­raum oder Party­keller.

 

Im Gewerbe:

zum Beispiel in Hotel­zim­mern, Büros, Arzt­praxen und in Warte­zim­mern.

Beispiel einer Installation Berker Unterputz-Radio mit Display, Bedienelementen und Lautsprecher mit Rahmen in Weiß auf weißer Wand in Badezimmer



Schnell und einfach instal­liert

Das Unter­putz Radio DAB+ instal­lieren Sie so einfach wie eine Doppel­steck­dose oder einen Licht­schalter. Es lässt sich überall schnell nach­rüsten, wo 230 V verfügbar sind und wertet die Elek­tro­in­stal­la­tion im Raum sofort sichtbar auf.

Einbau­radio und Laut­spre­cher mit 2fach-Rahmen

Doppel­steck­dose raus, Wand­radio rein – fertig!

Einbau­radio mit sepa­ratem Decken­laut­spre­cher

Die Verbin­dung erfolgt über Kabel oder Blue­tooth.



Leichter planen – mit Hager Ready

Mit Hager Ready planen Sie sämt­liche Schalter, Steck­dosen, Klein­ver­teiler und Modu­lar­ge­räte im Haus – mobil vor Ort per Smart­phone oder Tablet.