Zähler­an­lagen für den
Außen­be­reich

Stark im Freien: Eine sichere Strom­ver­sor­gung benö­tigt im Außen­be­reich noch mehr Schutz für die Kompo­nenten als bei einer Zähler­an­lage im Gebäude. Hager bietet für diese Aufgabe die passenden Lösungen von Zähler­an­schluss­säulen für den Haus­an­schluss, Säulen für Sonder­an­wen­dungen, Kabel­ver­tei­ler­schränke oder flexibel nutz­bare Vertei­ler­säulen.

Frontansicht einer Hager Zähleranschlusssäule für außen

Elek­tri­zität im Freien:
Wo Zähler­an­lagen außen erlaubt und notwendig sind

Stark im Freien: Eine sichere Strom­ver­sor­gung benö­tigt im Außen­be­reich noch mehr Schutz für die Kompo­nenten als bei einer Zähler­an­lage im Gebäude. Hager bietet für diese Aufgabe die passenden Lösungen von Zähler­an­schluss­säulen für den Haus­an­schluss, Säulen für Sonder­an­wen­dungen, Kabel­ver­tei­ler­schränke oder flexibel nutz­bare Vertei­ler­säulen.

 

Diverse Richt­li­nien sorgen dafür, dass die maßgeb­li­chen Teile der Haus­elek­trik weitest­ge­hend in Innen­räumen instal­liert werden – heute meist in einem spezi­ellen Haus­an­schluss­raum (HAR). Dies gilt sowohl für den Haus­an­schluss­kasten als auch die nach­ge­schal­tete Zähler­an­lage mit den dazu­ge­hö­rigen Kompo­nenten. Primär dient dies dem Schutz vor Witte­rung, insbe­son­dere Feuch­tig­keit, es verein­facht zudem die Planung und Wartung.

 

Passende Zähler­an­schluss­säulen für außen gibt es etwa für diese Einsatz­felder:

  • kleine Gebäude wie Lauben oder Tiny Houses, insbe­son­dere ohne Unter­kel­le­rung
  • private Gärten sowohl inner­halb wie außer­halb größerer Klein­gar­ten­sied­lungen
  • gemein­schaft­lich genutzte Außen­be­reiche von Mehr­par­tei­en­häu­sern
  • flexible Strom­ver­sor­gung bei Veran­stal­tungen im Freien
  • Stra­ßen­be­leuch­tung
  • Anschluss und Messung von Wall­boxen im Außen­be­reich

Wussten Sie schon?

Mit dem Zähler­platz‑Konfi­gu­rator ZPlan von Hager lassen sich jetzt auch die neuen modu­laren Zähler­an­schluss­säulen ganz einfach planen und konfi­gu­rieren.

ZPlan unter­stützt die Auswahl von Basis­säulen, Sockel­arten (Boden­aufbau- oder Eingrabso­ckel) sowie bis zu zwei Nach­rüst­fel­dern pro Säule. Das neue Säulen­port­folio ermög­licht bis zu 6 Zähler­plätze in einem Gehäuse und ist damit ideal für Anwen­dungen wie E-Mobi­lität, PV oder Tarif­steue­rungen – anschluss­fertig gemäß den Anfor­de­rungen aller Netz­be­treiber sowie DIN VDE 0603‑2‑1 und VDE‑AR‑N 4100.

AdobeStock_78426504_PC-Monitor-screen Hager ZPlan Version 513_F7_-squ


Einfach, modular, flexibel
Basis­säulen für jede Anwen­dung

Aus einer Viel­zahl von ehemals indi­vi­duell gefer­tigten Vertei­ler­säulen haben wir eine Auswahl an Basis­säulen entwi­ckelt, die Ihnen die Bestel­lung so einfach wie möglich machen. Alle erfüllen die aktu­elle Anwen­dungs­regel VDE-AR-N 4100:2026-04. Die Vari­anten, aus denen sich alle Basis­säulen ableiten, sind Zähler­platz, Abschluss­punkt Zähler­platz (APZ) und Nach­rüst­feld. Sie haben die Wahl: Ob eHZ- oder Drei­punkt-Ausfüh­rung, ob ein oder bis zu sechs Zähler­plätze oder ob ZAS 5-polig. Entde­cken Sie alle Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten:


  ZAS mit Zähler­platz ZAS mit Zähler­platz und APZ  ZAS mit Zähler­platz, APZ und Nach­rüst­feld
 

1x eHZ

ZAS175BE15

1x eHZ

ZAS205BE15A

1x eHZ

ZAS207BE15A

 

2x eHZ

ZAS175BE25

2x eHZ

1x eHZ

ZAS205BE25A

2x eHZ

ZAS207BE25

 

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS175BD15

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205B­D15A

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS207B­D15A

 

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205BD25

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205B­D25A

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS207B­D25A

 

 

Das erwei­terte Port­folio der modu­laren Basis­säulen ermög­licht nun die Unter­brin­gung von bis zu sechs Zähler­plätzen in einem Gehäuse. Damit lassen sich auch neue Anwen­dungen wie E-Mobi­lität, PV oder Tarif­steue­rungen problemlos abde­cken – dank des passenden Zube­hörs anschluss­fertig gemäß den Anfor­de­rungen aller VNB in Deutsch­land und entspre­chend den norma­tiven Vorgaben der DIN VDE 0603-2-1 und der VDE-AR-N 4100.

 

Um die Basis­säule indi­vi­du­ellen Anfor­de­rungen flexibel anzu­passen, können bei den neuen Basis­säulen bis zu zwei Nach­rüst­felder einge­setzt werden – beispiels­weise:

  • ein weiteres eHZ- oder 3-Punkt-Zähler­feld mit einer 16 mm² Verdrah­tung mit zwei zusätz­li­chen Zähler­plätzen
  • ein eHZ- oder 3-Punkt-Zähler­feld mit einer 16 mm² Verdrah­tung für Dauer­stroman­wen­dungen bis 44 A
  • ein Verteil­er­feld für die Unter­brin­gung von Schützen und Relais für E-Mobi­lity-Anwen­dungen
  • ein TSG-Feld zur Unter­brin­gung von Steu­er­ge­räten des Netz­be­trei­bers

 

   ZAS mit APZ und 1 Nach­rüst­feld* ZAS mit APZ und bis zu 2 Nach­rüst­felder*
entspre­chende Zähler-Nach­rüst­felder entspre­chende TSG-Nach­rüst­felder  entspre­chende Verteiler-Nach­rüst­felder
 

2x eHZ

ZAS207BE45A

2x eHZ

ZAS132BE65A

1x eHZ
ZAD710BKE1

2x eHZ
ZAD710BKE2

ZAD712TSG

ZAD717

 

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS131B­D45A

2x 3- Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS132B­D65A

1x 3-Punkt-HZ
ZAD811DHZ1

 

2x 3-Punkt-HZ
ZAD810DHZ2

ZAD813TSG

ZAD818

 

*Nach­rüst­feld mit erwei­terten Anwen­dungs­mög­lich­keiten



Neue Modular-Lösungen für die ZAS Basis­säulen

Alle Infos finden Sie in unserer Produkt­in­for­ma­tion:


Was bei Zähler­an­lagen für den
Außen­be­reich zu beachten ist

Die meisten Netz­be­treiber verlangen die Nutzung einer Zähler­säule bei nicht ständig bewohnten Immo­bi­lien. Aus diesem Grund muss sowohl ein für den Außen­be­reich geeig­neter Haus­an­schluss­kasten (HAK) bzw. eine eben­solche Haus­an­schluss­säule wie die Zähler­an­schluss­säule problemlos von öffent­li­chem Grund aus erkennbar, ablesbar und bedienbar sein – dies gilt auch für Schutz­schalter.

 

Haus­an­schluss und Zähler­an­lage dürfen dazu in derselben Säule kombi­niert werden – so verhält es sich auch bei einigen Modellen der Hager Zähler­an­schluss­säulen, bei denen teil­weise eine Monta­ge­vor­rich­tung für einen Haus­an­schluss­kasten inte­griert ist.


Tech­ni­sche Details von
Zähler­an­lagen außen

Darüber hinaus muss die Säule alle Anfor­de­rungen einhalten, die für normale Zähler­schränke gelten. Dies betrifft vor allem die Abmes­sungen des netz­sei­tigen Anschluss­raumes (NAR), des anla­gen­sei­tigen Anschluss­raumes (AAR) sowie des Zähler­feldes. Dazu gehören zudem die regio­nalen Vorgaben der Netz­be­treiber bezüg­lich der exakten Ausstat­tung. Deshalb sind die Hager Zähler­an­lagen sowohl als frei bestück­bare Leer­säulen wie als vorkon­fi­gu­rierte Komplett­sys­teme erhält­lich.

Nahansicht Feldabdeckung für Zählerfeld und TSG-Feld zum Schutz vor Wasser (IP54) in Hager Anschlusssäulen/Verteilerschränken für den Außeneinsatz

Weiterhin gilt:

  • Der Netz­an­schluss zwischen Zähler­säule und Gebäude ist unter­ir­disch über Erdkabel zu bewerk­stel­ligen. Zudem gelten spezi­elle Bedin­gungen hinsicht­lich der Mauer­werks- bzw. Boden­plat­ten­durch­füh­rungen.
  • Die Säule muss so gestaltet sein, dass zwischen Erdboden und Unter­kante des Haus­an­schluss­schranks mindes­tens 200 Milli­meter Frei­raum verbleiben.
  • Laut VDE ist eine Über­span­nungs-Schutz­ein­rich­tung Typ 2 notwendig – entweder im Strom­kreis­ver­teiler inner­halb des Gebäudes oder außer­halb davon. Es sind die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 einzu­halten.
  • Die Zähler­an­schluss­säule muss mindes­tens nach Schutz­klasse II respek­tive Schutzart IP44 gesi­chert sein. Dies bedeutet eine verstärkte oder doppelte Isolie­rung (Schutz­klasse II) sowie Schutz gegen Berüh­rung mit Gegen­ständen und Fremd­kör­pern mit einem Durch­messer von mindes­tens 1 Milli­meter und gegen allsei­tiges Spritz­wasser.

Höchster Quali­täts­stan­dard unserer Außen­säulen

Unsere hoch­wer­tigen Vertei­ler­säulen über­zeugen mit einem ausge­klü­gelten Belüf­tungs­system, das Kondens­wasser abführt und somit ein Eindringen verhin­dert.
Außerdem bieten sie ein stabiles Gehäuse mit einem plakat­feind­li­chen Rippen­de­sign zum Schutz vor Vanda­lismus.

Blick durch offenen Wandlerschrank hindurch auf dahinter stehenden Elektrikter, der mit Akkuschrauber Schraubklemmen befestigt