Weitere Verteilersysteme
für den Außenbereich
![Verteilersystem für den Außenbereich](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/e-katalog/l3_imagemain2_verteilersysteme-aussen_squ_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=56651985BEC87DAB25D21AF3A3133F43)
Die Anwendungsfälle im Außenbereich sind vielfältig. Daher bietet unser Portfolio neben Zähleranschlusssäulen und Innenausbausystemen für univers N auch weitere Verteilersysteme wie Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen, Stromverteiler für Markt- und Festplätze oder ganz individualisierbare Gehäuse. So finden Sie für jeden Einsatzbereich die passende Lösung.
STAS
Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen
Die öffentliche Beleuchtung von Straßen und Plätzen ist einerseits ein Sicherheitsfaktor, andererseits erfüllt sie zunehmend auch ästhetische Bedürfnisse. In jedem Fall ist sie für den öffentlichen Raum von essenzieller Bedeutung und braucht dementsprechend ein zuverlässiges Verteilersystem.
Die STAS-Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen von Hager können in dieser Hinsicht voll überzeugen Bestückt sind die Anschlusssäulen nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers und decken damit die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Abhängig von der Ausführung sind außerdem Leerplätze für Nachrüstfelder vorhanden. Eine IP54-Abdeckung für Zählerplätze bzw. TSG-Platz ist je nach Variante enthalten.
Darüber hinaus sind zwei Steuerungsarten der angeschlossenen Beleuchtung möglich:
- Die Direktschaltung ist selbstständig einsetzbar und mit Dämmerungsschalter S3 und Schaltuhr S4 ausgerüstet. Der Dämmerungsschalter muss mit einem (mitgelieferten) Lichtfänger komplettiert werden, der im Außenbereich anzubringen ist.
- Die Fortschaltung kann über eine zentrale Zeit- oder Dämmerungsschaltung angesteuert werden.
![Straßenbeleuchtungsanschlusssäule ZAB205AP0A](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/strom-im-aussenbereich/zab205ap0a-f7-squ.jpg?w=1000&hash=ADC8EF653CB8F4224193A9DED81BE7F8)
Stromverteiler für
Fest- und Marktplätze
Märkte und Feste in Städten und Gemeinden erfordern nur zu bestimmten Zeiten eine Versorgung der entsprechenden Plätze mit Strom. Umgekehrt verlangt die immer wieder unterschiedliche Zusammensetzung der Abnehmer nach flexiblen Lösungen für die Stromverteilung
Für solche besonderen Situationen bietet Hager spezielle Stromverteiler für Fest- und Marktplätze. Sie werden entweder ortsfest verankert für einen sicheren Stand oder werden - als mobile Version - flexibel aufgestellt. Dazu werden die Stromanschlusssäulen einfach auf einen Elektranten gestellt und mit unverlierbaren Schrauben befestigt.
Alternativ zu den runden Säulen sind ortsfeste und mobile Verteilerschränke erhältlich, die sich je nach Ausführung auch für eine Wandmontage eignen.
Alle Varianten verfügen über die Möglichkeit, den Innenausbau individuell vorzunehmen. Die Kabelführung ist übrigens auch bei geschlossener Tür noch möglich.
![Stromverteiler für Fest- und Markplätze ZAF100A](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/strom-im-aussenbereich/zaf100a_b-squ.jpg?w=1000&hash=C7E00215EEBCE09B81BE4D7ED02E5D54)
Verteilersäulen
für den Außenbereich
Individuell und vielfältig
Individuelle Lösungen durch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten - das zeichnet die Hager Verteilersäulen aus. Verschiedene Baureihen und Dimensionierungen bieten für jede Situation eine passende Lösung. Dafür sorgen auch die Montageplatten oder Einbaufelder, mit denen die runden oder eckigen Verteilersäulen ausgestattet werden können.
Praxisorientiertes Konzept
Darüber hinaus punkten die Hager Verteilersäulen mit ihrem praxisorientierten Konzept: Der optionale Bodenrost erhöht die Standfestigkeit auf weichen Untergründen wie Sand und Kies, während die gerippt gestaltete Außenhülle das unerwünschte Anbringen von Plakaten und Aufklebern deutlich erschwert. Sie sind damit eine optimale Lösung für eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbereiche.
Die Kabelverteilersäulen mit Sammelschienen-System bieten zusätzlich funktionale Vorteile, vor allem die Übersichtlichkeit und die leichtere Montage beim Innenausbau. Sie sind ebenfalls in verschiedenen Ausführungen verfügbar.
![Verteilersäule ZAL135P](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/strom-im-aussenbereich/zal135p-f7-squ.jpg?w=1000&hash=87D45D229353B02B17BAD71BE4BB481F)
Kabelverteilerschränke
im Freien
Höchstmaß an Flexibilität
Die Stromverteilung im öffentlichen Außenbereich ist häufig mit unterschiedlichsten Anforderungen und Bedingungen verbunden - denn jeder Aufstellungsort ist anders. Deshalb bieten die Kabelverteilerschränke von Hager ein Höchstmaß an Flexibilität für jeden Einsatzzweck:
- Lieferbar sind die Verteilerschränke mit Eingrab- und Bodensockel sowie als Wandkonsole.
- Alle Kabelverteilerschränke sind wahlweise fertig bestückte Schränke als auch unbestückte Leerschränke, mit Sammelschienensystem oder mit Montageplatte erhältlich.
- Auch bei der Dimensionierung bietet Hager zahlreiche Varianten an, so dass die Kabelverteilerschränke passgenau für den verfügbaren Platz und den jeweiligen Einsatzbereich ausgewählt werden können.
Die größeren Modelle können zudem in zweiflügeliger Ausführung geliefert werden. In diesem Fall ist jede Tür getrennt von der jeweils anderen abschließbar.
![Kabelverteilerschrank ZAL131P](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/strom-im-aussenbereich/zal131p_lan_f7.jpg?w=1000&hash=0DCA026E688F6A2C7683D8121B1DE245)