PV-Wallbox
Solar­strom tanken mit witty plus

Eine PV-Wallbox ist die perfekte Lösung, um Elek­tro­autos effi­zient mit selbst erzeugtem Solar­strom zu laden. Die intel­li­gente Wallbox witty plus nutzt eine auto­ma­ti­sche, dyna­mi­sche Phasen­um­schal­tung und sorgt so dafür, dass die Fahr­zeuge Ihrer Kunden stets optimal mit Strom aus ihrer Photo­vol­ta­ik­an­lage versorgt werden. Gleich­zeitig profi­tieren sie von vielen weiteren Vorteilen: Ihre Kunden rechnen ihre Dienst­wagen bequem ab, steuern die Ladung intuitiv über die Hager Charge App und erwei­tern in Kombi­na­tion mit dem flow Ener­gie­ma­nage­ment­con­troller das System um zahl­reiche smarte Ener­gie­ma­nage­ment­funk­tionen.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus-pwmy-lifestyle-b2b-002-DE-de-11-2025-squ

Vorteile einer PV-Wallbox

Von mehr Ener­gie­ef­fi­zienz bis hin zu nach­hal­tiger Unab­hän­gig­keit, bietet eine PV-Wallbox Ihren Kunden zahl­reiche Vorteile. Als Elek­tro­in­stal­la­teur schaffen Sie mit der passenden Lösung die Grund­lage für wirt­schaft­li­ches und zukunfts­si­cheres Laden mit Solar­strom.

Über­schuss­strom maximal nutzen: Mit einer PV-Wallbox fließt der über­schüs­sige Solar­strom gezielt in das Elek­tro­fahr­zeug. Anstatt den Strom ins Netz einzu­speisen, ermög­li­chen Sie Ihren Kunden, die erzeugte Energie direkt selbst zu nutzen.

Strom­kosten und Netz­bezug redu­zieren: Durch das direkte Laden mit Solar­strom redu­zieren Ihre Kunden den Netz­strom­bezug spürbar. Das senkt laufende Ener­gie­kosten und erhöht die Wirt­schaft­lich­keit der Photo­vol­ta­ik­an­lage.

CO₂-Ausstoß aktiv senken: Eine PV-Wallbox fördert klima­freund­liche Elek­tro­mo­bi­lität. Ihre Kunden laden ihre Fahr­zeuge oder Firmen­wagen mit erneu­er­barer Energie und redu­zieren den CO₂-Fußab­druck nach­haltig.

Ener­gie­un­ab­hän­gig­keit stei­gern: Das Koppeln der Wallbox mit der PV-Anlage, schafft mehr Unab­hän­gig­keit von Ener­gie­ver­sor­gern und schwan­kenden Strom­preisen.


witty plus: Vorteile und
Features der PV-Wallbox

E-Auto schnell laden mit der Boost-Lade­funk­tion

Wenn's mal schnell gehen muss und das Elek­tro­auto einsatz­be­reit sein soll, bekommt der Akku des Voll­stro­mers oder Plug-In-Hybrids inner­halb kürzester Zeit einen Boost für einige Mehr-Kilo­meter - ohne eine Voll­la­dung abwarten zu müssen.

Bis zu 7 Lade­säulen nutzbar

Bei Nutzung des flow Ener­gie­ma­nage­ment-Systems können im Rahmen der zuläs­sigen Summen­leis­tung bis zu sieben witty plus Lade­sta­tionen z.B. in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus verwaltet werden. Es ist also auch möglich die ganze E-Auto Flotte jeder­zeit an der Elek­tro­mo­bi­lität teil­haben zu lassen.


Laden mit bis zu 22 kW

witty plus stellt die doppelte Lade­leis­tung im Vergleich zu einer klas­si­schen 400-Volt-Dreh­strom­steck­dose bereit.

PV-Über­schuss­laden nach Maß

Die Lade­sta­tion witty plus erhält besten­falls 100 % Über­schuss­strom aus der Solar­an­lage. Über Einstell­mög­lich­keiten kann die Strom­ver­tei­lung ange­passt werden.


Opti­male Lade­leis­tung durch auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung

witty plus passt perma­nent den Lade­strom (ein- bzw. drei-phasig) an, um so effi­zient wie möglich zu laden und einen beson­ders hohen Eigen­ver­brauch zu gewähr­leisten.

Verrie­ge­lung durch RFID Karte

Damit der selbst erzeugte Solar­strom auch ausschließ­lich im eigenen E-Fahr­zeug landet, ist witty plus über eine RFID Karte abschließbar.

Icon_026_Turnover_H_RGB_lan

Dienst­wa­gen­ab­rech­nung

Die intel­li­gente Solar-Wallbox witty plus erle­digt bei Bedarf die MID-konforme Dienst­wa­gen­ab­rech­nung gleich mit. Dank OCPP-Stan­dard gelingt ein sicherer Daten­aus­tausch zum Abrech­nungs­system. Zudem ist die Kombi­na­tion mit einem Ener­gie­ma­nage­ment ein weiteres Plus.
Icon_049_Commercial_H_RGB_lan

Zuhause & Klein­ge­werbe

Die Lade­sta­tion witty plus kann in Einfa­mi­li­en­häu­sern, Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern und auch in Klein­ge­werben einge­setzt werden.



PV-Über­schuss­laden
smart, effi­zient

Die PV-Wallbox witty plus nutzt vorzugs­weise Solar­strom aus der eigenen PV-Anlage oder aus dem flow Strom­spei­cher.

Die witty plus sorgt dafür, dass Solar­strom optimal genutzt wird. Die Wallbox kommu­ni­ziert direkt mit dem flow Ener­gie­ma­nager und steuert den Ener­gie­fluss so, dass der Eigen­ver­brauch maxi­miert und die Strom­kosten mini­miert werden. Mit einer Lade­leis­tung bis zu 22 kW und einer dyna­mi­schen Phasen­um­schal­tung lädt die intel­li­gente Wallbox das Elek­tro­auto immer passend zur aktuell verfüg­baren Leis­tung der Photo­vol­ta­ik­an­lage. Dank OCPP-Schnitt­stelle können Kunden alle Lade­vor­gänge trans­pa­rent bspw. zur Dienst­wa­gen­ab­rech­nung erfassen. Über die flow App oder das domovea Dash­board behalten Ihre Kunden jeder­zeit den Über­blick: Sie können Lade­vor­gänge planen, den Ener­gie­ein­satz opti­mieren und die Elek­tro­mo­bi­lität so smart und kosten­ef­fi­zient wie möglich gestalten.
 
hager-product-beauty-pic-witty-one-001a-por-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-squ-f7


Intel­li­gente Wallbox mit PV-Anlage
im Einfa­mi­li­en­haus bis zum Klein­ge­werbe koppeln

Die PV-Wallbox witty plus ist die ideale Lösung, um den Solar­strom einer Photo­vol­ta­ik­an­lage optimal zu nutzen.

Sie lässt sich einfach mit der PV-Anlage koppeln und eignet sich sowohl für Einfa­mi­lien- als auch für Mehr­par­tei­en­häuser und kleine Gewer­be­be­triebe. In Kombi­na­tion mit dem flow Ener­gie­ma­nage­ment-System ermög­licht die smarte Wallbox intel­li­gentes Laden: wahl­weise direkt oder über einen Ener­gie­spei­cher, um Netz­strom­bezug zu vermeiden. Auch ohne Ener­gie­ma­nager kann die witty plus mithilfe eines externen PV-Zählers über­schüs­sigen Solar­strom gezielt zum Laden verwenden.

Intel­li­gente Wallbox mit PV-Anlage koppeln

Die PV-Wallbox witty plus ermög­licht effi­zi­entes PV-Über­schuss­laden mit auto­ma­ti­scher, dyna­mi­scher Phasen­um­schal­tung sowie die Inte­gra­tion mit dem intel­li­gentem Ener­gie­ma­nage­ment System flow. In Kombi­na­tion mit flow wird über­schüs­sige Sonnen­en­ergie gespei­chert und Netz­bezug mini­miert. OCPP und eine MID Zerti­fi­zie­rung sorgen für eine sichere Dienst­wa­gen­ab­rech­nung.

 

Ideale Wallbox für Mehr­fa­mi­li­en­haus und Klein­ge­werbe

Die Lade­sta­tion witty plus kann in Kombi­na­tion mit dem Ener­gie­ma­nager bis zu 7 Lade­säulen bedienen – auch PV-gestützt mit Solar­strom. Immer mehr Eigen­tü­mer­ge­mein­schaften in Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern und ganze Quar­tiere planen zukunfts­ori­en­tiert und legen das Haupt­au­gen­merk auf Lade­si­cher­heit. Ab 7 Lade­säulen bieten wir mit der Lade­sta­tion witty pro die opti­male Lösung für Ladein­fra­struktur mit Last­ma­nage­ment für die Wallbox.

 



Einfache Instal­la­tion
der intel­li­genten PV-Wallbox

Inte­gra­tion ins Smart Home und Ener­gie­ma­nage­ment

Eine Solar-Wallbox entfaltet ihr volles Poten­zial erst dann, wenn sie intel­li­gent mit dem Ener­gie­ma­nage­ment und dem Smart Home vernetzt ist. In Kombi­na­tion mit Hager Lösungen wie domovea und dem flow Ener­gie­ma­nage­ment-System steuern Ihre Kunden das gesamte Ener­gie­system komfor­tabel. Das Hager Ener­gie­ma­nage­ment wächst außerdem flexibel mit. Ob zusätz­liche Wall­boxen, neue Verbrau­cher oder eine größere PV-Anlage: Weitere Wall­boxen können mit der PV-Anlage gekop­pelt werden und somit ist das System jeder­zeit erwei­terbar.

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-lan

Wallbox mit Photo­vol­taik ohne Ener­gie­spei­cher

Die witty plus Lade­sta­tion für PV-Über­schuss­laden und Dienst­wa­gen­ab­re­chung lässt sich ganz einfach per Blue­tooth über die Hager Charge App instal­lieren und in Betrieb nehmen.

Person betrachtet auf Tablet App für die Visualisierung der eigenen Energieerzeugung und Nutzung im Gebäude - Ansicht 2

Wallbox für Solar­an­lage mit Spei­cher

Wenn neben dem PV-Laden weitere Ener­gie­ma­nage­ment-Funk­tionen wie die Steue­rung einer Wärme­pumpe, eines myPV-Heiz­stabs oder mehrerer Lade­sta­tionen sowie die Anzeige des Autar­kie­grads und der CO₂-Ersparnis benö­tigt werden, kann der flow Ener­gie­ma­nage­ment-Controller einge­setzt werden. Damit lässt sich sogar ein Spei­cher­system einbinden. In diesem Fall erfolgen Inbe­trieb­nahme und Bedie­nung über die flow App. Die Dienst­wa­gen­ab­rech­nung bleibt selbst­ver­ständ­lich weiterhin möglich.



Auto­ma­ti­sche
Phasen­um­schal­tung

Die E-Lade­sta­tion witty plus opti­miert das Laden von Elek­tro­fahr­zeugen, redu­ziert Kosten und stei­gert die Effi­zienz durch die auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung, die den Lade­strom optimal anpasst.

witty plus stellt sicher, dass das Elek­tro­auto stets mit der idealen Lade­leis­tung versorgt wird, indem es den Lade­strom dyna­misch an die aktu­elle Leis­tung der Solar­an­lage anpasst – denn eine voll­stän­dige 22-kW-Ladung ist nicht immer notwendig. Oft reichen bereits wenige Kilo­watt, um das Fahr­zeug über mehrere Stunden effi­zient zu laden. Dadurch werden unnö­tige Ener­gie­ver­luste vermieden und eine kosten­güns­tige Voll­la­dung ermög­licht.

Durch die Inte­gra­tion von witty plus in das flow Ener­gie­ma­nage­ment kann sie den PV-Eigen­ver­brauch zusätz­lich maxi­mieren und so die Strom­kosten noch weiter senken.


hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus-pwmy-lifestyle-b2c-002-DE-de-11-2025-squ


witty plus
tech­ni­sche Details

  • 22 kW Lade­leis­tung
  • opti­miertes PV-Über­schuss­laden
  • Auto­ma­ti­sche 1/3 - Phasen­um­schal­tung
  • Endkunden-App

 

 

  • 4 Lade­modi: Boost-Laden, Budget­la­dung, Zeit­ab­hän­gige Budget­la­dung
    und PV-Über­schuss­laden
  • Lade­leis­tung bis 22 kW
  • OCPP 1.6 und MID-zerti­fi­ziert für Dienst­wa­gen­ab­rech­nung

 

  • Black­out­schutz
  • mit ange­schla­genem Kabel oder Lade­steck­dose im Liefer­um­fang
  • austausch­bare Zier­blende
  • Maxi­male Robust­heit (IK10, IP 54, UV-Resis­tenz)


Opti­male Lade­st­ra­tegie
durch 4 Lade­modi

mit dem Ener­gie­ma­nager

So opti­miert die auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung in witty plus das Über­schuss­laden.


*Budget­laden und zeit­ab­hän­giges Budget­laden nur mit dem flow Ener­gie­ma­nage­ment­con­troller möglich.


Boost­laden

  • Nur Blackout-Schutz
  • Keine Lade­opti­mie­rung
  • E-Fahr­zeuge werden je nach Verfüg­bar­keit mit PV-Strom oder mit Netz­strom geladen
  • Vorgaben: keine

PV-Über­schuss­laden

  • Opti­miert die Eigen­nut­zung von PV-Energie
  • E-Fahr­zeuge werden ausschließ­lich mit über­schüs­sigem PV-Strom geladen
  • Vorgaben: Halte­zeit, min.

Budget­laden*

  • Opti­miert die Eigen­nut­zung von PV-Energie
  • E-Fahr­zeuge werden vorrangig mit PV-Strom geladen
  • Lade-Ener­gie­menge frei defi­nierbar
  • Vorgaben: Halte­zeit (min.), Ener­gie­menge (kWh)

Zeit­ab­hän­giges Budget­laden*

  • Opti­miert die Eigen­nut­zung von PV-Energie
  • Lade-Ener­gie­menge frei verfügbar
  • Lade­zeit frei defi­nierbar
  • Vorgaben: Halte­zeit(min.), Ener­gie­menge (kWh), Wochentag, Ziel und Uhrzeit
von

Ein Komplett­system aus einer Hand

Mit Hager erhalten Sie ein Komplett­system aus einer Hand: Vom Strom­spei­cher über den Ener­gie­ma­nage­ment-Controller bis hin zur witty plus Lade­sta­tion für Elek­tro­autos greifen alle Kompo­nenten perfekt inein­ander. So wird der Solar­strom optimal genutzt und das E-Auto effi­zient geladen. Jetzt Broschüre down­loaden!



Prak­ti­sches Zubehör
für die Wallbox witty plus

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-por-pedestal-DMCX-en-07-2024-lan

Stand­säule

Keine Wand­mon­tage möglich? Kein Problem! Mit der stabilen, frei­ste­henden Stand­säule für witty plus können Sie den Standort der E-Lade­sta­tion frei wählen.

RFID Karte 465091_41-lan

RFID-Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte zur Zugangs­kon­trolle und für sicheres Laden.

hager-product-beauty-pic-witty-one-008a-por-cable-version-white-DMCX-en-07-2024-composing-lan

Schutz­ab­de­ckung in zwei Vari­anten

Der austausch­bare Zier­rahmen ist in weiß oder schwarz erhält­lich.




Wer seinen Betrieb nach­haltig und wirt­schaft­lich aufstellen will, setzt auf ein smartes Zusam­men­spiel aus Ener­gie­spei­cher, Ener­gie­ma­nager und bis zu 8 Lade­sta­tionen.


Häufige Fragen
zur PV-Wallbox

In diesem Abschnitt beant­worten wir die meist­ge­stellten Fragen zu Wall­boxen für PV-Anlagen.

  • Ist eine PV-Wallbox auch für Klein­ge­werbe geeignet?

    Ja, eine PV-Wallbox eignet sich nicht nur für private Haus­halte, sondern auch für Klein­ge­werbe. Beson­ders Unter­nehmen mit größerem Ener­gie­be­darf profi­tieren davon, ihren selbst erzeugten Solar­strom für das Laden von Firmen­fahr­zeugen oder Dienst­wagen zu nutzen. Mit witty pro bieten wir die passende Lade­sta­tion für Gewer­be­ob­jekte.

  • Gibt es Förde­rungen für die Kombi­na­tion aus Solar­an­lage mit Wallbox?

    Ja, in vielen Fällen wird die Kombi­na­tion aus Photo­vol­ta­ik­an­lage, Ener­gie­spei­cher und PV-Wallbox geför­dert, etwa durch Programme der Gemeinde oder des jewei­ligen Bundes­landes. Die Förder­be­din­gungen vari­ieren dadurch regi­ons­ab­hängig.

  • Kann jede Wallbox PV-Über­schuss laden?

    Nein, nicht jede Wallbox ist für das Laden mit PV-Über­schuss geeignet. Dafür muss die Wallbox mit der PV-Anlage kommu­ni­zieren können, meist über einen Ener­gie­ma­nager oder eine entspre­chende Schnitt­stelle. Eine PV-Wallbox wie die witty plus wurde speziell für diese Funk­tion entwi­ckelt und lädt das Elek­tro­auto auto­ma­tisch mit über­schüs­sigem Solar­strom.

witty plus mit dem
Ener­gie­ma­nage­ment System flow

Ein Komplett­system aus einer Hand

Planen Sie jetzt die Ener­gie­wende und vernetzen Sie spie­lend PV-Anlage, Spei­cher und Ladein­fra­struktur.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-001-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-squ