Das Raumwunder
tehalit BR85
Mehr Volumen, mehr Design: Der BR85 ist genau so breit wie die 65 Reihe, aber 20 mm tiefer. Das schafft Raum! Auch er hat eine 80 mm Deckelspur für eine einheitliche Optik, sodass man beim Einbau von Schalterprogrammen ohne zusätzliche Blenden auskommt.
![Weißes Kabelkanalsystem mit integrierten Steckdosen und Datenanschlüssen vor einfarbigem Hintergrund](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/tehalit-br85/h-br85-bruestungskanal-de-juni-2022-003_gespiegelt_squ_f7_v1.jpg?h=640&la=de-de&hash=60EB7E68D8263B86ED4A8CBEAB64717F)
Die BR-Family bekommt
Zuwachs
Auf Wunsch vieler Kunden haben wir den Brüstungskanal BR85 mit der 80 mm Deckelspur ausgestattet. Er wird überall dort eingesetzt, wo man in der Breite beschränkt ist und trotzdem viele Leitungen unterbringen muss. Zum Beispiel Im Büro, in Praxen, in Schulen oder Werkstätten. Damit unterscheidet er sich rein optisch fast gar nicht zum restlichen tehalit Brüstungskanalsortiment, hat aber deutlich mehr Volumen. Sie erhalten den tehalit BR85 in den Breiten 130 und 170 mm.
Die Vorteile des
Kabelkanals tehalit BR85
Etwas mehr Tiefe.
Deutlich mehr Volumen
20 mm können entscheidend sein, beim Einbau von Geräten, bei der Unterbringung von Kabeln und für die Zukunft: Die Nachinstallation ist in einem geräumigen
Kanal deutlich einfacher.
![Grafik Querschnitt BR85 Vergleich zum BR65 Kabelkanal](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/tehalit-br85/illu_br85-170mm-final_squ_f7.jpg?w=1000&hash=996BC6040BBF2036405A9A5371009570)
Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme
Für jede Anwendung den passenden Kanal.
Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.
Einsatzmöglichkeiten des Brüstungskanals
tehalit BR85
Dürfen wir vorstellen:
die BR-Family.
Energie und Daten für jeden Raum und jede Anforderung – einfach geplant, schnell installiert und flexibel nachrüstbar. Entdecken Sie die Varianten!
![Reihe von Kabelkanalsystemen in verschiedenen Farben](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/br-family/br_family_color_f7_lan.jpg?w=1000&hash=ECDBF6A6E465897E5CB430A5533CDCB3)
Trendfarbe Weiß.
Verkehrsweiß RAL 9016.
Weiß wird weißer! Diesem Trend entsprechen wir und stellen unser Brüstungskanal-Programm bis Ende 2022 auf den neuen Farbton um. Doch keine Sorge: Die gängigen Ersatz- und Zubehörteile halten wir weiterhin in RAL 9010 verfügbar.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/leitungsfuehrungssysteme/tehalit-ral9016/brn-bruestungskanal-buero-de-2022-001_squ.jpg?w=1000&hash=98F1039010078E6A5921AE42EF4805C6)
80er Deckelspur.
Ein Oberteil für alle Brüstungskanäle
Ganz gleich, welchen Brüstungskanal Sie wählen, er hat eine 80er Deckelspur. Das hat zwei Vorteile: Sie erreichen eine durchgängige Optik und es erleichtert Ihnen die Lagerhaltung.
tehalit
Geräteeinbau
Dank der tehalit Rahmenblenden können fast alle Geräte aus dem Berker Schalterprogramm im tehalit Design lückenlos in die Brüstungskanalsysteme und Raumsäulen von Hager integriert werden.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/geraeteeinbau/usb-brosch-titel-quer03-handy-geladen_lan.jpg?w=1000&hash=D86C0F576ACE2CC6755ADAB6BA4DA853)
Brüstungskanal für größere Geräte
tehalit BR65 mit 120-mm-Deckel
Ab sofort gibt es den BR65 mit 120 mm breitem Deckel für Geräte, die ein größeres Einbaumaß benötigen. Er ist aus stabilem Kunststoff, einfach zu bearbeiten und schützt die Verkabelung zuverlässig. Optisch passt er perfekt zum BR65 Programm, RAL 9016. Auch der BR65 mit 120er-Deckel ist für die Ein-Mann-Montage mit integrierten Kupplungen und Bodenlochung versehen. Der Geräteeinbau erfolgt wie gewohnt per Plug-and-play. Geräteblenden und Kanalformteile erhalten Sie als Zubehör.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/bruestungskanalsysteme/hager-br65-120-oberteil-frontal-mit-einsatz-de-01-2023_squ_f7.jpg?w=1000&hash=0F477F7709B247B663D137119E4CAE02)
Weiterführende Informationen
-
pdf3,57 MB
Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle.
20DE0020_01 - pdf5,38 MB