Kabelkanal
tehalit LFS
Neue Größen. Neue Möglichkeiten.

Der robuste Leitungsführungskanal
aus verzinktem Stahlblech
Zwei neue Abmessungen für den Kabelkanal tehalit LFS
In Werkstätten und Fertigungsbereichen ist sichere Energieversorgung unabdingbar. Hier empfehlen sich Leitungsführungssysteme aus Stahlblech, die hohe Flexibilität mit mechanischer Festigkeit verbinden – wie der äußerst robuste tehalit LFS, den Sie jetzt in zwei weiteren Abmessungen erhalten. So stehen
Ihnen insgesamt neun Kanalgrößen für die unterschiedlichsten Leitungs- und Leistungsanforderungen zur Verfügung.
Ihre Pluspunkte
Lückenlos
Zwei neue gefragte Größen:
- 30 x 32 mm
- 18 x 32 mm
- Insgesamt 9 Kanalgrößen
Flexibel
- Einfache Aufputzinstallation
- Montageerleichterung durch vorgestanzte Bodenlochungen im Abstand von 200 mm
Sicher
- Hohe Festigkeit aus Stahlblech
- Äußerst robust und nicht brennbar

Zwei neue Größen
30 x 32 mm und 18 x 32 mm
Groß kann jeder. Die zwei neuen Kompaktkanäle machen sich hingegen für effizienten Materialeinsatz stark. Perfekt für die gezielte Stromversorgung von Maschinen oder Motoren, wahlweise über die Wand oder die Decke. Das verhindert Stolperfallen durch herumliegende Kabel. Vorgestanzte Bodenlochungen erleichtern die Montage.

Alle Neune
Das Sortiment im Überblick
Mit den zwei neuen Abmessungen stehen Ihnen neun Installationskanäle aus robustem Stahlblech zur Verfügung: vom Miniaturkanal 18 x 19 mm bis zum Leitungsführungsriesen 60 x 200 mm. Sie erhalten die beiden Größen in den Lieferfarben RAL9016 verkehrsweiß und verzinkt. Damit sind Sie für kleine und große Anforderungen gleichermaßen gerüstet.
Lieferform: Komplettkanal mit Unter- und Oberteil
Ab Kanalgröße 40x60 mm:
- 2 Halteklammern pro Meter
- Sonderlängen bis 3.100 mm auf Anfrage

Die neuen Varianten
im Überblick
Darf’s etwas mehr sein?
Sie möchten es noch individueller? Sonderlängen bis 3.100 mm und Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage in der Hager Manufaktur.


Besonders praktisch
Kanalsysteme für Leitungen in Rettungswegen, die zum Betrieb notwendig sind, müssen nach Vorgaben der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) aus nicht brennbaren Materialien gefertigt sein. Hierfür ist der LFS aufgrund seiner Eigenschaften perfekt geeignet.
Weiterführende Informationen zu tehalit Kabelkanälen
- pdf121 Kb
-
pdf9 Mb
Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle.
20DE0020_01