§ 14a EnWG
(Energiewirtschaftsgesetz)
Alles Wichtige zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
Neuregelung § 14a EnWG:
Steuerbare Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüsse
Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, wird sich die Zahl der Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen sowie PV-Anlagen und Batteriespeichersysteme erhöhen. Diese Anwendungen belasten das Netz stärker als herkömmliche Verbraucher und eine höhere Gleichzeitigkeit der Nachfrage ist zu erwarten. Um die Netzstabilität sicherzustellen und gleichzeitig den Betrieb dieser Verbrauchseinrichtungen mit möglichst wenig steuernden Eingriffen zu ermöglichen, gilt seit dem 1. Januar 2024 die Neuregelung gemäß § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) der Bundesnetzagentur.
Die Regelung sieht vor, dass Netzanschlüsse für Verbrauchseinrichtungen nicht mehr verweigert, und somit vereinfacht und beschleunigt werden und die Nutzer gleichzeitig von reduzierten Netzentgelten profitieren. Im Gegenzug müssen die Betreiber solcher Anlagen die netzorientierte Steuerung der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen bei hoher Netzbelastung akzeptieren.
Was sind steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG?
- Nicht-öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge
- Wärmepumpen* unter Einbeziehung etwaiger Zusatzheizvorrichtungen (Elektroheizungen)
*Abweichende Bezugswerte für Großwärmepumpen - Anlagen zur Erzeugung von Raumkälte**
** Ausgenommen sind z.B. gewerbliche Anlagen, ausgenommen Prozesswärme und -kälte, Lebensmittellagerung etc. - Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie (Stromspeicher) hinsichtlich Strombezugsrichtung

Bestückungspakete § 14a
So setzen Sie die Anforderungen des § 14a EnWG perfekt um
Unsere drei Bestückungspakete für die Technikzentrale sind so ausgelegt, dass sie alle Anforderungen des § 14a EnWG abdecken. Die vorkonfektionierten Sets reduzieren den Installationsaufwand und minimieren Fehlerquellen – damit Sie die Vorgaben schnell, normgerecht und effizient umsetzen können. Bei der Planung in Hager ZPlan wird das jeweils passende Bestückungspaket direkt berücksichtigt.
Übrigens: Unsere Bestückungspakete unterstützen auch die Umsetzung von § 9 EEG, der unter anderem die technischen Anforderungen für PV-Anlagen bezüglich des Managements der Einspeiseleistung regelt.
Wann sind Verbraucher gemäß § 14a EnWG steuerungspflichtig?
Verbraucher sind steuerungspflichtig, wenn
- sie einen maximalen Leistungsbezug von mehr als 4,2 kW haben
- der Anschluss am Niederspannungsnetz erfolgt
- die Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024 geschehen.
Hinweis: Im Fall einer Steuerung stehen für die Verbrauchsanlagen immer eine Mindestleistung von 4,2 kW zur Verfügung. So ist garantiert, dass Wärmepumpen im Normalbetrieb ohne Zusatzheizung weiter betrieben werden und der Mindestladestrom für ein 3-phasiges Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung steht
§ 14a EnWG unterscheidet zwischen zwei Steuerungsvarianten:
-
Direktsteuerung
Im Fall der Direktsteuerung stehen für alle im System eingebundenen Verbrauchseinrichtungen SteuVE mindestens 4,2 kW zur Verfügung. Die Leistung wird im Fall des Steuerbefehls je SteuVE auf 4,2 kW reduziert.
-
Mit Einbindung eines Energiemanagement Systems/Lastmanagement
Bei der Einbindung eines EMS/LLM erfolgt die Leistungsbegrenzung nicht mit einem direktem Steuerbefehl an die steuVE, sondern über einen Steuerbefehl an das EMS/LLM.
Vorteile durch die Einbindung eines Energiemanagement Systems:
- Durch eine eingebundene Erzeugungsanlage, kann bei entsprechender eigener Erzeugungsleistung (z.B. PV-Produktion) trotz Reduzierung aus dem Netz die Anlage mit entsprechend geringeren Leistungseinbußen weiterbetrieben werden.
- Das EMS/LLM kann die zur Verfügung stehende Leistung auf die steuVE priorisiert verteilen.
Wahlmöglichkeit für reduzierte Netzentgelte:
Modul 1
(Standardmodul)
Modul 2
Modul 3
(optional zu Modul 1 zubuchbar)
Gültigkeit
01.01.2024
01.01.2024
01.04.2025
Netzentgelt
Pauschale Reduzierung
Die Netznutzungsentgelte dürfen nicht unter 0 EUR/Jahr fallen
Reduzierung des Netzentgelt-Arbeitspreises um 60 %
(heutiger Durchschnitt).
zeitvariable Netzentgelte
Messaufbau
Gemeinsame Verbrauchsmessung. Getrennte Verbrauchsmessung möglich.
Getrennte Verbrauchsmessung ist notwendig.
Gemeinsame Verbrauchsmessung. Getrennte Verbrauchsmessung möglich.
Auswirkung auf den Aufbau der Zähleranlage
Platz für steuVE sind im Zählerschrank ggf. vorzuhalten. Auch in diesen Fällen ist ein separater Zählpunkt zu empfehlen.
Separater Zählerpunkt für steuVE ist erforderlich. Darüber hinaus ist der Platz für die Steuerverbrauchseinrichtung ggf. im Zählerschrank vorzuhalten.
Platz für die steuVE sind im Zählerschrank ggf. vorzuhalten. Auch in diesen Fällen ist ein separater Zählpunkt zu empfehlen.
Umsetzungshilfe für § 14a EnWG
Der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft hat im Auftrag der Bundesnetzagentur eine Empfehlung für den Anschluss und Betrieb steuerbarer Verbrauchseinrichtungen zur bundesweit einheitlichen Umsetzung veröffentlicht. Unser Flyer liefert praxisnahe Installationspläne, wie Wallboxen und Wärmepumpen nach § 14a EnWG und BDEW-Empfehlung in die Technikzentrale eingebunden werden können.
Pflichten von Netzbetreibern und Verbrauchern
Seit dem 1. März 2025 müssen sowohl der Netzbetreiber als auch der Anlagenbetreiber dokumentieren, in welchem Umfang sie die Leistung steuerbarer Verbraucher verringern können.
Übergangsregelungen für Verbraucher
Anlagen, die seit dem 01.01.2024 in Betrieb genommen werden, fallen unter die neuen Regelungen.
Für Bestandsanlagen, die bereits vor diesem Termin angeschlossen wurden, gelten folgende Übergangsregelungen:
-
Bestandsanlagen mit Steuerung durch den Netzbetreiber
Für Bestandsanlagen mit bestehender §14a EnWG-Vereinbarung (ausgenommen Nachtspeicherheizungen) müssen bis zum 01.01.2029 in das Zielmodell überführt werden.
-
Bestandsanlagen ohne Steuerung durch den Netzbetreiber
Bestandsanlagen ohne Vereinbarung zur Steuerung durch den Netzbetreiber bleiben dauerhaft von den neuen Regeln ausgenommen.
Übergangsregelung für Netzbetreiber
Die netzorientierte Steuerung anhand von Echtzeitdaten wird bis spätestens 01.01.2029 verpflichtend. Im Falle einer Steuerung vor dem 01.01.2029 muss innerhalb von 24 Monaten das Zielmodell realisiert werden.
Allgemeine technische Übergangsregelung
Gemäß BK6-22-300 der Bundesnetzagentur Festlegung 4.6.3
Der Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen kann den jeweils zugestandenen netzwirksamen Leistungsbezug in seiner Kundenanlage nach seinen Bedürfnissen einsetzen. Dies bedeutet auch, dass, sofern es einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung aus technischen Gründen nicht möglich ist, den netzwirksamen Leistungsbezug auf den vom Netzbetreiber vorgegebenen Wert zu reduzieren dies mittels einer groben Steuerung („an / aus“) der Anlage erfolgen kann.
Aufbau der
Zähleranlage
Um § 14a EnWG zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zu entsprechen, ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik vorausgesetzt Dazu zählt die VDE AR-N 4100.

Dokumentationspflicht
§14a EnWG einfach erklärt –
für Sie und Ihre Kunden
Mit unserem kompakten Info-Flyer unterstützen wir Sie dabei, Ihre Kunden schnell und verständlich über die Vorgaben nach §14a EnWG zu informieren. Die PDF fasst alle wichtigen Informationen übersichtlich zusammen und eignet sich ideal für Beratungsgespräche oder zur Weitergabe an interessierte Kunden.
Auf der letzten Seite des Flyers haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre eigenen Kontaktdaten zu platzieren – so bleibt Ihr Betrieb bei Rückfragen direkt präsent.

Downloads
-
pdf6,6 MB
Hager Tipp 54: § 14a Energiewirtschaftsgesetz EnWG (25DE0060)
Hager Tipp 54: § 14a Energiewirtschaftsgesetz EnWG (25DE0060)
-
pdf2,63 MB
Zukunftsfähige Zählerplätze für steuerbare Verbrauchseinrichtungen (26DE0087)
Zukunftsfähige Zählerplätze für steuerbare Verbrauchseinrichtungen (26DE0087)