Schule
mit Hager
Elektronische Lösungen für Alt- und Neubau
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/digitale-schule/berufsschule-fuerstenfeldbruck-de-april-2022-049_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=FC052D521F7ECFB48AB6DCBB19577A46)
So lernt man heute:
Moderne Elektroinstallation für Schulen
Heute sind digitale Endgeräte aus dem Unterrichtsalltag nicht mehr wegzudenken: Ganze Klassen sind mit interaktiven Whiteboards und Tablets ausgestattet. Smartphones hängen von Schüler wie Lehrer im WLAN-Netz der Schule. All dies setzt eine effiziente elektronische Infrastruktur voraus. Hager bietet Ihnen alle wichtige Komponenten einer modernen Elektroinstallation für ein sicheres digitales Arbeiten in Schulen:
- von der Energieverteilung und dem Energiemanagement
- über durchdachte Leitungsführungssysteme und Raumanschlusssysteme
- innovative Schalterprogramme und Gebäudesteuerung
- und lebensrettende Brandschutzsysteme
- bis hin zur cleveren schulischen Elektroinstallation, der Mediensäule
Alte Schulgebäude
zukunftssicher sanieren
Ein älteres Schulgebäude fit zu machen für die digitale Zukunft stellt Sie als Planer vor besondere Herausforderungen. Mit unseren Komplettlösungen machen Sie jede Bestandsimmobilie im Handumdrehen zukunftssicher!
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/digitale-schule/grundschule-grasslfing-de-april-2022-008_squ.jpg?w=1000&hash=23C4CC78FC6A429BF044FA1282EAF06B)
Schul-Neubauten
sinnvoll ausstatten
Beim Neubau einer Schule haben Sie die Qual der Wahl, wenn es darum geht, da neue Schulgebäude kosteneffizient mit einer zukunftssicheren Infrastruktur auszustatten. Dank unserer jederzeit erweiterbaren Komplettlösungen können Sie klein starten und trotzdem visionär denken – Sie bleiben auch auf lange Sicht flexibel.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/digitale-schule/bos-fos_008_aussen_300dpi_cmyk_prod_ret_squ.jpg?w=1000&hash=16D96F6C398FAA8B4181AD830C28F297)
Das digitale
Klassenzimmer
Moderne Lehr- und Lernkonzepte brauchen eine passende elektrotechnische Infrastruktur. Hager bietet Ihnen die richtigen Komponenten, um Unterrichtsräume für digitales und vernetztes Arbeiten auszustatten.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/digitale-schule/adobestock_361380083_squ.jpg?w=1000&hash=BDAE11D98FFD7CB968FA317BF1C61543)
Auf Nummer Sicher:
Brandschutz in Schulgebäuden
Im Falle eines Feuers kann kluge, verlässliche Brandschutztechnik lebensrettend sein. Informieren Sie sich hier über mögliche Brandschutzmaßnahmen für Gebäude.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/digitale-schule/berufsschule-fuerstenfeldbruck-de-april-2022-019_squ.jpg?w=1000&hash=2991ADB2481475018FE8000DB418A865)
Inspiration gefällig?
Unsere Schul-Referenzen
Die Mediensäule:
für jeden Unterrichtsraum
Als Schalt- und Versorgungszentrale für Beleuchtung, Beschattung, Strom, Daten und Sound ermöglicht die Mediensäule die nahtlose Einbindung digitaler Medien in Klassenzimmern. Anzahl und Anordnung der Elemente lassen sich individuell und bedarfsgerecht konfigurieren – von Schaltern, Steck- und Netzwerkdosen über USB-Anschlüsse, Unterverteilung und Lautsprechersystem bis zur analogen Uhr.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/digitale-schule/berufsschule-fuerstenfeldbruck-de-april-2022-036_squ.jpg?w=1000&hash=ABC41E7BDB6260F723D64148B6A09980)
Newsletter
Besser und schneller informiert
Bleiben Sie up-to-date zu Produktneuheiten, Software und Serviceangeboten.
E-Ladesäulen für
Schulparkplätze
Unsere witty share Wallboxen sind ideal, um eine vernetzte Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Bikes im halböffentlichen Bereich, wie z. B. auf einem Schulparkplatz, aufzubauen. Der Lastmanager kann bis zu 20 Ladestationen regeln, ohne den Stromanschluss des Bildungsgebäudes zu überlasten. Das System ist mit allen gängigen Abrechnungssystemen kompatibel. Die eichrechtskonforme Ausführung erfüllt die Vorgaben der MessEG und erlaubt, die Kosten nach Verbrauch benutzerindividuell zu belasten (per RFID-Karte).
![Frontansicht witty share Wallbox](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/witty-share/hager-witty-share-lifestyle-pic-008-cme-en-07-2022_squ.jpg?w=1000&hash=8775BD2FB176658B39CF7B11E55C3E1B)
Schule mit Hager
Entdecken Sie unsere Stärke
Manufaktur
Alles andere als von der Stange.
Wo bleibt das gewisse Etwas in Zeiten hoch optimierter und modularer Bauweise? Wir verstehen es neben effizienten Lösungen auch noch das gewisse Etwas zu liefern - ohne dabei an Effizienz zu verlieren.