Ersatzteile
Bester Investitionsschutz durch hervorragende Ersatzteil-Logistik: Die ELCOM Produkte für die Türkommunikation sind von hoher Qualität und Robustheit geprägt – die Grundlage für ihre Langlebigkeit. Das bedeutet aber auch, im Schadensfall mit Ersatzteilen dienen zu können, damit die Produkte weiterhin wie gewohnt genutzt werden können.
Ob durch Unfälle oder Vandalismus: Die meisten Schäden lassen sich mit hochwertigen Ersatzteilen beheben. Daher ist es zumeist nicht zwingend notwendig, ganze Elemente auszutauschen. Die Ersatzteile von ELCOM helfen außerdem dabei, bestehende Anlagen zu erweitern.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/e-katalog/l3_imagemain2_ersatzteile_squ_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=12AFD70DD2F0BEE5D6F50AA5ABA910E7)
Innenstationen und Zubehör
Spielende Kinder, die eigene Unachtsamkeit beim Renovieren oder die unebenen Wände von Altbauten: All das kann dafür sorgen, dass eine Innenstation entweder in Teilen erneuert werden muss oder zusätzliche Elemente benötigt, um wieder richtig an der Wand angebracht werden zu können.
In dieser Kategorie finden sich deshalb nicht nur neue Hörer für Innenstationen, sondern zudem Renovierungs- und Wandausgleichsplatten. Auch Frontblenden für Video Einsätze gehören hierzu, sowie weitere Teile für die Innenstation.
![Hörer für Innenstation Audio ELCOM.FON](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/reh127y_squ_f7.jpg?w=1000&hash=B7D6F57ED879FF7AB89A9E5B90A42F7F)
Systemkomponenten
Kameras in „Erstausrüster-Qualität“ sorgen dafür, dass Ausfälle und Defekte schnell behoben werden können. Damit ist die Video-Funktion des Türkommunikationssystems jederzeit einsatzbereit.
![Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/red115y_squ_f7.jpg?w=1000&hash=77D12220401B44F86D6CEEE00B4BAF00)
Außenstationen und Zubehör
Gegen Wind, Wetter und äußere Einflüsse sind die Außenstationen von ELCOM durch ihre Konstruktion und die verwendeten Materialien bestens geschützt. Anders sieht es bei unsachgemäßer Bedienung oder Vandalismus aus – dann leiden selbst hochwertigste Produkte.
Namensschilder, Ruftaster sowie Audio- und Video-Module lassen sich aber in bester Qualität ersetzen. Daneben finden sich alle notwendigen Bauteile, die häufig im Rahmen von Um- und Erweiterungsbauten benötigt werden.
Dazu gehören beispielsweise größere Klingelplatten, wenn ein Mehrparteienhaus durch Umbaumaßnahmen mehr Mieter aufnehmen kann und entsprechend eine größere Anzahl Klingelschalter gebraucht wird. Außerdem ist es möglich, ganze Außenstationen auszuwechseln. Das kann zum Beispiel nach einem Fassadenanstrich sinnvoll sein, um das Design der Station an die neue Farbe anzupassen.
![KAP-4/1 Klingelplatte 4/1 AP Alu STABILA](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/5704210_squ_f7.jpg?w=1000&hash=D5E2AE929F44D14318B56D2B63F59D3A)
Zubehör
Kleinteile garantieren die Betriebssicherheit und sollten deshalb – selbst bei geringer Größe – nicht übersehen werden. In der Praxis passiert das allerdings allzu leicht, deswegen bietet Hager ein umfangreiches Sortiment von kleinteiligem Zubehör für verschiedene System-Komponenten.
Abschlüsse für Bus-Systeme, Ersatzschlüssel und -schlösser für die ELCOM Außenstationen mit Briefkasten sowie Installationskästen und sogar Spezialschrauben tragen dazu bei, dass sämtliche ELCOM Lösungen für die Türkommunikation dauerhaft betriebsbereit bleiben.
![BKS-100 Briefkasten-Schloss ESTA + SMB](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/reh035y_squ_f7.jpg?w=1000&hash=79EFC4A042B876560F177D13B6ADCAD1)
IP-Technik – Systemkomponenten
Netzwerkrelais, PoE-Switches, Spannungsversorgungen oder Sprechanlagen-Server: Das Produkt-Portfolio an IP-Komponenten bietet alles, was es für eine einfache Einbindung von ELCOM Sprechanlagen in IP-basierte Netzwerke braucht.
Standardisierte Technik (mit dem etablierten SIP Standard) und flexible IP-Komponenten von ELCOM ermöglichen eine unkomplizierte Integration und einen stabilen Betrieb.
![ISS-300 IP Sprechanlagen-Server AP weiß](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/1903200_squ_f7.jpg?w=1000&hash=19DEB1D82F8A7D8E1FC646D1461DE460)
IP-Technik – Außenstationen und Zubehör
Außenstationen ganz einfach in ein bestehendes Netzwerk integrieren – kein Problem mit der Designlinie ELCOM.MODESTA. Die ELCOM IP-Komponenten lassen sich in allen Ausführungen einbinden: Unterputz- und Aufputz-Varianten sind ebenso möglich wie Standsäulen.
Zum Programm gehören außerdem weitere Komponenten, mit denen sich der Funktionsumfang der MODESTA-Außenstationen erweitern lässt. Vom Bewegungsmelder über den Fingerabdruck-Leser bis hin zu Beleuchtungsmodulen stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung.
![CZM-140 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/5810124_squ_f7.jpg?w=1000&hash=995C9B7806C174F6B606386432C31CCB)