Digitale
Türsprechanlage
Elcom motion
Ebenso elegant wie funktional präsentiert sich die IP Außenstation für große Wohnanlagen und Bürogebäude mit bis zu 256 Rufstellen: schwarzes Sicherheitsglas, digitale Zutrittskontrolle, Fernverwaltung und die Möglichkeit zur lückenlosen Integration in eine digitale Gebäudestruktur.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/aussenstationen/elcom-motion/e-elcom-motion-rtq520y-de-juni-2022-001-telefonbuch-award2024-f7_squ.jpg?h=720&la=de-de&hash=165A7DD0B8706B985D02D5B8BD82013A)
Die Zukunft ist
digital
Für die Wohnungswirtschaft ist Digitalisierung mehr als ein Trend. Sie optimiert Prozesse, verschlankt den administrativen Aufwand, entlastet das Facility-Management und eröffnet neue Geschäftsfelder. Jede Maßnahme, die analoge Prozesse durch digitale ersetzt, ist eine Investition in die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie. Auch der Ersatz einer konventionellen Türsprechanlage durch eine IP Türsprechanlage.
Digitale Türsprechanlage
und mehr
Namen werden gezielt über Suchfunktion oder durch Scrollen durch die alphabetisch sortierte Liste gefunden. Das 8“Farb-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten sorgt für eine sehr gute Lesbarkeit.
![Elcom motion IP Türsprechanlage Video im Einsatz in einem Mehrfamilienhaus](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/aussenstationen/elcom-motion/adobestock_170971075-elcom-motion_lan.jpg?w=1000&hash=5C230433A27DEB77C648E44D53723982)
Elcom motion
Türsprechanlage für Bürogebäude und Mehrfamilienhäuser
Die Vorteile der
IP Türsprechanlage Elcom motion
Digitale und elektrotechnische Infrastruktur für die Wohnungswirtschaft und Bauträger
Informieren Sie sich über unsere Lösungen für die Wohnungswirtschaft
Wahrscheinlich die schönste
IP Video Türsprechanlage auf dem Markt
Elcom motion kann in bestehende 2Draht Installationen integriert werden und eigenet sich hervorragend für einen ersten Schritt in Richtung zukünftiger IP-Technik.
IP Video Türsprechanlage
Technik der Zukunft
2Draht Technik innen –
IP Türsprechanlage außen
Der Elcom motion Controller wandelt IP-Signale (Außenstation) in 2Draht Signale (Innenstationen) um. So kann die hochmoderne digitale Außenstation in eine bestehende 2Draht Installation eingebunden werden. Elcom motion ist mit allen Elcom 2Draht Innenstationen kompatibel. Mit Video und mit reinen Audio-Lösungen. Eine Chance für individuelles Vermieten.
![Erklärungsgrafik für die Funktionsweise des Elcom motion Controllers als Bindeglied zwischen der Außenstation und den Innenstationen im Mehrfamilienhaus](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/aussenstationen/elcom-motion/elcom-motion-2draht_squ_f7.jpg?w=1000&hash=10839281AF6E865BE0FF80FF037CF6A4)
Türkommunikation
und mehr
Wenn Architektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäudetechnik, die genauso intelligent und ungewöhnlich ist wie sie selbst.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/aussenstationen/adobestock_503862475-haustuer-elcom-motion_squ.jpg?w=1000&hash=85CEB35109CC89E5F4A1E7688755DAB7)
„Design ist mehr als einfach schön: Es wertet eine Immobilie nachhaltig auf.“
Design aus einem Guss
Elcom Innenstationen harmonieren perfekt mit den Schalterprogrammen von Berker. Form, Farbe und Material sind perfekt aufeinander abgestimmt. Entdecken Sie die Welt der schönen Schalter: Berker
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/1-doorpage/diz_f_wz_fl_tks_innen_01_170112_ecirgbv2_postbote_prod_squ.jpg?w=1000&hash=E87BD66A86EBC8D7E1DE7EDAB845EAF2)
Individuelle
Lösungen
Auch wenn Sie eine freistehende Türsprechanlage planen, müssen Sie nicht auf Elcom motion verzichten. Sie kann in eine Elcom MODESTA Säule ebenso integriert werden, wie in die Paketbox einer unserer Partner. Solche individuellen Anfertigungen erhalten Sie über unsere Manufaktur.
![Impression aus der Hager Manufaktur: Produktion einer Stahl-Blende für eine Klingelanlage von Elcom.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/manufaktur/1512_ger_hager_manufaktur_099_gu_squ.jpg?w=1000&hash=D39C3DD7CD24BC9AF0764FAD3DE0D356)
Elcom motion
Fernverwaltung
Nach der Installation der Elcom motion kann der Eigentümer bzw. eine Hausverwaltung die Anlage einfach verwalten. Hierbei sind zwei Wege möglich:
How-To-Video
Übergabe und Verwaltung mit Hager Facility
04:14
Weitere Informationen
- pdf1,16 MB