KNX-Kommunikation sichern
KNX Secure
![Hager KNX Secure Module TYFS120 und TYFS121 für intelligente Gebäudeautomation](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/gebaeudesystemtechnik/knx-secure/tyfs120-tyfs121_front_icon_008_lock_f7_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=EE7B207466B5AF88AB63824664B1067B)
Erweitertes KNX-Secure Porfolio
für mehr KNX-Sicherheit
Schlechte Neuigkeiten für Hacker: Mit dem KNX Secure Portfolio aus KNX Secure-Aktoren und KNX Secure-Schnittstellen schützen Sie die KNX-Kommunikation zuverlässig vor unerwünschten Manipulationen. KNX Secure erweitert die Protokolle, sodass alle übertragenen Daten vollständig verschlüsselt werden. Das erhöht die Cybersicherheit des gesamten Systems. KNX-Aktoren und -Schnittstellen können sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden.
KNX Secure
Der KNX Standard definiert KNX Secure durch KNX IP Secure und KNX Data Secure.
KNX IP Secure sichert die KNX-Kommunikation sowohl zwischen KNX/IP-Routern als auch durch KNX/IP Schnittstellen. Damit ist die KNX-Kommunikation über das IP-Netzwerk zuverlässig vor Manipulationen von außen, z. B. Hackerangriffen, geschützt.
KNX Data Secure schützt die Kommunikation zwischen den KNX Geräten die an der normalen KNX Busleitung angeschlossen sind.
![Symbolgrafik: So schützt KNX IP Secure die KNX-Kommunikation zwischen KNX/IP-Routern und KNX/IP Schnittstellen](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/gebaeudesystemtechnik/knx-secure/fraunhofer47_130712_squ.jpg?w=1000&hash=4F54AC2ED22C2B33A422554D2EDAFC47)
Aktivierung von
KNX Secure
Jedes Gerät verfügt über einen Code, den Factory Default Setup Key (FDSK). Dieser befindet sich in Form eines QR-Codes als Aufkleber auf dem Gerät. Die Eingabe des FDSK erfolgt entweder durch Scannen des QR-Codes oder per manueller Eingabe der Buchstaben-Zahlen-Kombination. Selbstverständlich kann die Anlage auch ohne die Aktivierung von KNX-Secure betrieben werden.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/aktuelles/news-04-2024/tyas664an-front-hand-zieht-qr-f7-lan.jpg?w=1000&hash=C7B52B5EEBB3EB34DC3E0A0788F96867)
Vorteile von
KNX Secure
KNX/IP
Schnittstelle Secure
Die KNX/IP Schnittstelle Secure TYFS120 verhindert den unbefugten Zugriff auf das KNX-System. Sie wird als sichere Schnittstelle zwischen einem LAN (IP, Ethernet) und KNX sowie als eine Programmierschnittstelle für die ETS eingesetzt. Die Security-Option kann in der ETS aktiviert aber auch deaktiviert werden.
![Frontansicht KNX/IP Schnittstelle Secure Hager TYFS120](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/gebaeudesystemtechnik/knx-secure/tyfs120-front-001_squ_f7.jpg?w=1000&hash=D6BF8DA1690E80F2746D2C588A690958)
KNX/IP
Router Secure
Der KNX/IP Router Secure TYFS121 ermöglicht die sichere Weiterleitung (Routing) von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP, Ethernet). Das Gerät ermöglicht die Kopplung nicht gesicherter Kommunikation auf KNX TP Linie mit einem sicheren IP-Backbone.
![Frontansicht KNX/IP Router Secure Hager TYFS121](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/gebaeudesystemtechnik/knx-secure/tyfs121-front-001_squ_f7.jpg?w=1000&hash=2CB14C324AB0333914A4428100EDEACE)
Sicher unterwegs
mit domovea
domovea sorgt für den perfekten Mix im Smart Home – und das natürlich sicher. Denn domovea entspricht nicht nur dem KNX-Standard sondern auch KNX Secure.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/aktuelles/knx-kampagne/hager-lifestyle-pic-office-mood-and-devices-055-cme-en-06-2023-domovea-squ.jpg?w=1000&hash=060CB7ABEB5A6D68740E5E9DA5CCD175)
Weiterführende Informationen
- pdf236,74 MB