Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj din återförsäljare för att få tillgång till dina professionella priser och köpa online
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Vippomkopplare OBS! Utgått
Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
Strömställarinsats kron 10A, med klor
Strömställarinsats trapp 10A, med klor
Strömställarinsats kors 10A, med klor
Roterande omkopplare OBS! Utgått
Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått
Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Strömställarinsats Trapp, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
Vriddimmerinsats 20-525W GL OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Tryckknappsdimmer 50-260W/VA OBS! Utgått
Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Roterande dimmer OBS! Utgått
Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått
Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått
Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 20-360W GL OBS! Utgått
Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor
Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
Trycknapp 1xNC+1xNO 10A lampkr OBS! Utgått
Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
Hotellkortsbrytare 1-pol 2A NO
Hotellkortsbrytare 2-pol 2A NO
Hotellkortsbrytare 2-p 2A NC+NO
Hotellkortsbrytare trapp 1-pol
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Hotellkortsbrytare, Silver, S.1, insats utan klor
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Silver, S.1, insats med klor
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Antracit, S.1, insats med klor
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Vit, S.1, insats med klor
Uttag 1-vägs, skruv, Silver, S.1, insats med klor
Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor
Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor
SCHUKO uttag OBS! Utgått
SCHUKO uttag OBS! Utgått
Uttag 1-vägs, skruv, Silver, S.1, insats med klor, märkfönster
Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster
SCHUKO uttag med textområde OBS! Utgått
SCHUKO uttag med textområde OBS! Utgått
Uttag 1-vägs, Jordfelsbrytare, 16 A, 30 mA, Vit, S.1, insats med klor
SCHUKO med jordfelsbrytare OBS! Utgått
SCHUKO med jordfelsbrytare OBS! Utgått
Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor
Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor
SCHUKO uttag OBS! Utgått
Vriddimmer DALI Tunable White, slav
Vriddimmer DALI Tunable White, master
Reglerdon 1-10V, insats utan klor
Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
Uttag data WLAN / RJ45 OBS! Utgått
Uttag data WLAN / RJ45 PoE OBS! Utgått
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Silver, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Antracit, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Vit, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Silver, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Antracit, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Vit, S.1, insats utan klor
Centrumbricka Blind, Silver, S.1, snäppmontage, insats utan klor
Centrumbricka Blind, Silver, S.1, skruvmontage, insats utan klor
Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, snäppmontage, insats utan klor
Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
Centrumbricka Blind, S.1, Vit, skruvmontage
Tom skiva med centrumplatta, dragavl. OBS! Utgått
Tom skiva med centrumplatta, dragavl. OBS! Utgått
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
Centrumbricka blind, Silver, S.1, insats utan klor
Centrumbricka blind, Antracit, S.1, insats utan klor
Centrumbricka blind, Vit, S.1, insats utan klor
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Silver, S.1
Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Antracit, S.1
Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Vit, S.1
Centrumbricka för tryckknapp och lampa OBS! Utgått
Centrumbricka för tryckknapp och lampa OBS! Utgått
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
Vippa tryckdimm kron ins silv. OBS! Utgått
Vippa tryckdimm kron ins antr. OBS! Utgått
Vippa tryckdimm kron ins vit OBS! Utgått
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
Tryckknapp enkel, KNX, Silver, S.1
Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
Tryckknapp enkel, KNX, Vit, S.1
Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
Tryckknapp dubbel, KNX, Vit, S.1
JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C 30MA A OBS! utgått
B1501507030B OBS! utgått
Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Silver, S.1
Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Antracit, S.1
Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Vit, S.1
Knapp QL 2-vägs,inf.silv S.1 OBS! Utgått
Knapp QL 2-vägs,inf.antr S.1 OBS! Utgått
Knapp QL 2-vägs,inf.p-vit S.1 OBS! Utgått
Tryckkn jalusi radio S.1 Silv OBS! Utgått
Tryckkn jalusi radio S.1 Antr OBS! Utgått
Tryckkn jalusi radio S.1 Vit OBS! Utgått
Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1
Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1
Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1
Controller jalusi, astrour, LCD display, KNX quicklink, Silver, S.1
Controller jalusi, astrour, LCD display, KNX quicklink, Antracit, S.1
Controller jalusi, astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
Astrour, LCD display, KNX quicklink, Silver, S.1
Astrour, LCD display, KNX quicklink, Antracit, S.1
Astrour, LCD display, KNX quicklink, Vit, S.1
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Silver S.1
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Silver S.1
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm
Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm
Uttag högtalare High-end enkel OBS! Utgått
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
Centrumbricka med 3 x RCA + 1 x S-video uttag, Silver, S.1
Centrumbricka med 3 x RCA + 1 x S-video uttag, Antracit, S.1
Centrumbricka med 3 x RCA + 1 x S-video uttag, Vit, S.1
3 x fäste/S-videouttag OBS! Utgått
3 x fäste/S-videouttag OBS! Utgått
Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Silver, S.1
USB/3,5mm-ut hon-hon S.1 Antr
Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Vit, S.1
USB/3.5 mm ljudutgång OBS! Utgått
LOKK TIL BA6 MED BREDDE 150 OBS! utgått
Centrumbricka med VGA-uttag, Silver, S.1, uttag i front & baksida
Centrumbricka med VGA-uttag, Antracit, S.1, uttag i front & baksida
Centrumbricka med VGA-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida
VGA utgång OBS! Utgått
VGA utgång OBS! Utgått
Rörelsedet 1,1m S.1/B.3/B.7 Silver OBS! Utgått
Rörelsedet 1,1m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
Rörelsedet 1,1m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Silver S.1
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Antracit S.1
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Vit S.1
Rörelsedet 2,2m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
Rörelsedet 2,2m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, Antracit S.1
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, Vit S.1
Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor
Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Silver, S.1, insats utan klor
Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Antracit, S.1, insats utan klor
Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Vit, S.1, insats utan klor
Rumstermostat med växling och centrumbri OBS! Utgått
Rumstermostat med växling och centrumbri OBS! Utgått
Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor
Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
Rumstermostat med NC kontakt, centrumpla OBS! Utgått
Rumstermostat med NC kontakt, centrumpla OBS! Utgått
Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor
Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
Rumstermostat 24 V med NC-kontakt, centr OBS! Utgått
Rumstermostat 24 V med NC-kontakt, centr OBS! Utgått
Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Silver, S.1, insats utan klor
Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Antracit, S.1, insats utan klor
Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Vit, S.1, insats utan klor
Golvtermostat med NO kontakt, centrumpl. OBS! Utgått
Golvtermostat med NO kontakt, centrumpl. OBS! Utgått
Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! Utgått
Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! Utgått
Nyckeltryckknapp jalusi 2-pol OBS! Utgått
Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
Centrumbricka vriddimmer, Silver, S.1
Centrumbricka Varvtalsregulator, Silver, S.1
Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1
Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
Centrumbricka Varvtalsregulator, Vit, S.1
Centrumbricka, vred för hastighetskontro OBS! Utgått
Centrumbricka, vred för hastighetskontro OBS! Utgått
Centrumbricka, vredför rotationsdimm OBS! Utgått
Centrumbricka, vredför rotationsdimm OBS! Utgått
Centrumbricka dragströmställare, Silver, S.1
Centrumbricka dragströmställare, Antracit, S.1
Centrumbricka dragströmställare, Vit, S.1
Centrumbricka för dragsladdomkopplare OBS! Utgått
Centrumbricka för dragsladdomkopplare OBS! Utgått
Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Silver
Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Antracit
Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Vit
C-bricka nyckelbryt S.1/B.3/B.7 Silv OBS! Utgått
C-bricka nyckelbryt S.1/B.3/B.7 Antr OBS! Utgått
Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Silver, S.1
Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Antracit, S.1
Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Vit, S.1
Controller jalusi, astrour, LCD display, Silver, S.1
Controller jalusi, astrour, LCD display, Antracit, S.1
Controller jalusi, astrour, LCD display, Vit, S.1
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
Centrumbricka för 4-håls antennuttag OBS! Utgått
Centrumbricka för 4-håls antennuttag OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
Centrumbricka Kabelutsläpp, för anslutningsdosa 4468-70, Silver, S.1
Centrumbricka Blind, för anslutningsdosa 4468-70, Antracit, S.1
Adapter för centrumbricka, Silver, S.1
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Aluminium, S.1
Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Antracit, S.1
Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Vit, S.1
Mellanring för centralbricka OBS! Utgått
Mellanring för centralbricka OBS! Utgått
Adapterring för centralbricka 50 x 50 mm OBS! Utgått
Adapterring för centralbricka 50 x 50 mm OBS! Utgått
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10143025
18SE0021IMC_CAT_H_KNX_web
Katalog sv-SE 2018-10-26
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-28