Stromschiene
unibar M
In der Praxis ist die Energieverteilung über Stromschiene unschlagbar: Sie benötigt deutlich weniger Platz als eine Kabeltrasse, ist äußerst stabil, einfach zu montieren, erreicht einen hohen Schutzgrad und kann jederzeit erweitert oder verändert werden. Sogar im laufenden Betrieb.
![Modulares Elektrokanalsystem mit integrierten Steckdosen und Schaltern auf weißem Hintergrund](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/unibar-m/hager-unibar-m-de-februar-2023-zusammen_f7_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=5E75DF5489732F63CE22B76B412B0E99)
Energieverteilung
mit unibar M
Flexibilität ist das Grundprinzip einer zukunftsfähigen Stromverteilung. Keiner kennt den Bedarf in ein paar Jahren: Bleiben die Ladepunkte an der selben Stelle? Werden es mehr? Soll mit 11 oder 22 kW geladen werden? E-Mobil ready heißt, auf künftige Anforderungen reagieren zu können: flexible Stromschiene unibar M.
Vorteile im Überblick
Technische Daten und Ausschreibungstexte
Alle technische Merkmale, Ausschreibungstexte und Zubehörteile finden Sie in unserem Produktkatalog
Flexible Installation
dank modularem Aufbau
unibar M ist als modulares System konzipiert - flexibel und leicht erweiterbar für alle Herausforderungen, die sich bei Planung und Bau ergeben können.
Stromschiene unibar M
How-To-Videos
Aufbau der Energieverteilung
mit der Stromschiene unibar M
Erfahrungsgemäß ist bereits ab 10 Ladepunkten die Installation mithilfe einer Stromschiene wirtschaftlich sinnvoll. Zumal eine Stromschiene das Vorrüsten der Elektroinstallation ermöglicht, ohne die genaue Anzahl der Ladepunkte genau wissen zu müssen. In einem großen Mietobjekt, wo neue Mieter hinzukommen und wiederum andere ausziehen, kann der Umbau der Ladepunkte in der Tiefgarage in wenigen Minuten erledigt sein. Dabei müssen keine neuen Leitungen gezogen werden und in der Unterverteilung kein zusätzlicher Platz gesucht werden.
Nachfolgende Aufbaubeispiele zeigen die Elektroinstallation für 20 Ladepunkte mit Kabeltrasse und Stromschiene im Vergleich:
Ladestation
witty share
mit Lastmanager
Die große Ladelösung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe
Diese äußerst robuste Ladestation witty share mit ihrer zukunftsweisenden Technik ist vollumfänglich Backend-fähig. Der Lastmanager kann bei dynamischem Lastmanagement bis zu 20 Ladestationen regeln. Die Ladestation gibt es auch in eichrechtskonformer Ausführung.
![Wallbox witty share, montiert an der Wand einer Tiefgarage](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/witty-share/witty-share-2022-garage-witty-auto-unibar-m_lan.jpg?w=1000&hash=4ACD93F3AA4F39B92A00F33667E84F26)
Weitere Infos zur Stromschiene unibar M
- pdf2,33 MB
- pdf167,88 KB
- pdf10,2 MB
- pdf12,06 MB