Einfamilienhaus (EFH)
Das System wird nur mit dem Energiemanager betrieben,
um dynamische Tarife und variable Netzentgelte optimal
zu nutzen.
Das flow R3 Energiemanagement-System ist die durchdachte Antwort auf steigende Anforderungen an Energieeffizienz, Elektromobilität und Netzintegration. Es vernetzt PV-Anlage, Batteriespeicher, Verbraucher und Ladeinfrastruktur zu einem intelligenten Gesamtsystem – modular aufgebaut und zukunftssicher. Für das Elektrohandwerk bedeutet das: weniger Komplexität in der Planung, klar definierte Systembausteine und eine Lösung, die sich flexibel an unterschiedliche Kundenanforderungen anpassen lässt – vom einfachen Einfamilienhaus bis zur anspruchsvollen Komplettversorgung.
Energie wird zunehmend dezentral erzeugt, gespeichert und verbraucht. flow R3 setzt genau hier an und denkt Energie nicht in Einzelkomponenten, sondern als abgestimmtes Gesamtsystem. Alle Energieflüsse werden zentral erfasst, intelligent gesteuert und kontinuierlich optimiert. Das Ergebnis: maximale Eigenverbrauchsquote, reduzierte Netzbelastung und ein System, das bereits heute auf zukünftige regulatorische Anforderungen vorbereitet ist.
flow mit R3 positioniert sich als ganzheitliches System, das Zusammenhänge erkennt, Entscheidungen vorbereitet und langfristige Sicherheit schafft. Für Installateure und Planer entsteht Argumentationssicherheit. Für Entscheider und Investoren Planungssicherheit. Und für Alle das Gefühl, Energie nicht mehr nur zu nutzen, sondern zu verstehen.
Die Hardware R3 von flow bildet dafür das robuste Fundament: modular, skalierbar, effizient und auf eine schnelle und einfache Installation ausgelegt.
Entdecken Sie vom 23. bis 25. Juni 2026 in München, Halle B5, Stand B5.410, alles rund um Ladelösungen vom privaten bis zum öffentlichen Bereich sowie Lösungen für Mieterstrom. Außerdem präsentieren wir flow, das smarte Energiemanagement-System für eine effiziente Stromnutzung.

Im Zentrum des Systems steht der flow Controller mit der integrierten Energiemanagement-Software AI360. Er verbindet alle Erzeuger, Speicher und Verbraucher und sorgt dafür, dass Energie immer dort eingesetzt wird, wo sie den größten Nutzen bringt. Durch intelligente Prognosen und lernende Algorithmen optimiert AI360 den Energieeinsatz automatisch – ganz ohne manuelle Eingriffe.
Highlights:
- Automatische Tarifoptimierung bei dynamischen Strompreisen und variablen Netzentgelten
- 15- minutengenaue Lastprognose für kosteneffiziente Stromverwendung
- §14a EnWG und §9 EEG- ready für netzdienlichen Betrieb
- Offen für die Integration von Drittanbietern und Strommärkten
- V2X ready für zukünftige Anwendungen

R3 Hybridwechselrichter
Der Hybridwechselrichter verbindet PV‑Erzeugung, Speicher und Netz. 3 MPP‑Tracker, SG‑Ready und hohe Skalierbarkeit sorgen für maximale Flexibilität.
LFP-Batteriespeicher
Hochvolt‑Lithium- Eisenphosphat- Speicher für effiziente Eigenverbrauchsoptimierung und Ersatzstrom. Modular, zyklenfest und mit 10 Jahren Garantie.
ATS-Box
Die ATS-Box sorgt für einen nahtlosen Übergang in den Ersatzstrombetrieb und erhöht die Versorgungssicherheit deutlich. Umschaltung innerhalb 20 ms und schwarzstartfähig.

Elektromobilität ist ein zentraler Baustein moderner Energiesysteme. Mit witty plus lässt sich die Ladeinfrastruktur nahtlos in das flow System integrieren und intelligent steuern. So wird überschüssige PV-Energie gezielt zum Laden von Elektrofahrzeugen genutzt – effizient, komfortabel und netzdienlich.
PV- optimiertes Laden, MID Zähler integriert für Dienstwagenabrechnung, OCPP für Backend- und Flottenanbindung ISO-15118 ready für zukünftige Anwendungen.

"Für mich ist das Energiemanagement System flow wirklich durchdacht. Das merke ich bei den Funktionen genauso wie bei der Installation und Wartung."
Als zentrale Steuer- und Überwachungseinheit kann der Energiemanager die Energieflüsse im Haus auch nach Stromanbieter-Tarifen lenken. Sind im System unterschiedliche Tarife eines Versorgers hinterlegt, so versucht der Energiemanager dynamisch den notwendigen Strombezug in die niedrigste Preisphase zu verschieben.

Smart Home, Elektromobilität und PV-Anlagen sind aus modernen Einfamilienhäusern nicht mehr wegzudenken. Darum müssen Energiemanagement und Smart Home näher zusammenrücken. flow integriert sich deshalb nahtlos in die domovea Smart-Home-Lösung. Die flow Geräte werden auf dem domovea Dashboard angezeigt und individuell gesteuert. Wann soll die Ladestation das Auto laden? Wann fließt Energie aus eigener Stromerzeugung der PV-Anlage durch die Leitungen im Haushalt? Lichteinstellungen, Ladevorgänge, Visualisierungen, Energieflüsse und vorprogrammierte Sequenzen sind in der domovea App in einem Flow.

Mit der flow App hat Ihr Kunde alles im Blick. Er sieht Energieflüsse– inklusive intelligenter Prognosen. Die App hilft Energie zu verstehen und zu optimieren – komfortabel, transparent, zukunftssicher.

In wenigen Schritten bringen Sie Stromspeicher, Energiemanager und E-Ladestation unter ein Dach - und Ihre Kunden sparen bares Geld. Das Dashboard führt Sie selbsterklärend durch alle Arbeitsschritte. Und durch die ortsunabhängige Inbetriebnahme über die Cloud können auch Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren.
01 Einloggen und verwalten
Loggen Sie sich über Ihren myHager-Account in den flow Konfigurator ein. Über Ihr my Hager-Konto verifizieren Sie die Installation und schalten den Fernzugriff frei. Das Projekt ist auf der Hager Cloud gesichert und wird dort datensicher verwaltet. Die Datenverarbeitung und -speicherung erfolgt gemäß den deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen (DSGVO). Die Nutzung ist optional, und der Nutzer behält stets die volle Kontrolle über seine Daten.
02 Komponenten verbinden
Über eine zentrale Schnittstelle vernetzen Sie alle Komponenten miteinander. Sie können jederzeit von Ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop aus darauf zugreifen und gewünschte Einstellungen vornehmen.
03 Übergabe an Kunden und Wartung
Beim Kunden vor Ort müssen Sie die Komponenten lediglich noch in Plug‑and‑Play‑Manier verbinden. Anschließend steht Ihrem Kunden ein übersichtliches Dashboard zur Verfügung. Dort kann er Ihnen bei Bedarf die vollständige Sicht auf seine Anlage sowie den Zugriff auf Live‑Daten freigeben. Auf diese Weise ist – falls erforderlich – auch eine komfortable Fernwartung möglich.
Um die Ziele der Energiewende zu erreichen wird sich die Zahl der Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen sowie PV-Anlagen und Batteriespeichersysteme erhöhen. Um die Netzstabilität zu sichern und gleichzeitig den Betrieb dieser Verbrauchseinrichtungen mit möglichst wenig steuernden Eingriffen zu ermöglichen, gilt seit dem 1. Januar 2024 die Neuregelung gemäß §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

Downloads
Produktinformationen
Installationsanleitungen
Was ist flow?
flow ist ein Energiemanagementsystem zur Erfassung, Visualisierung und (je nach Ausbaustufe) zur Steuerung von Energieflüssen im Gebäude – z. B. in Verbindung mit PV, Speicher und Wallbox.
Für wen ist flow geeignet?
Für alle Kunden, die Energieerzeugung (z. B. PV), Speicherung und elektrische Verbraucher (z. B. Wallbox) koordinieren und transparent auswerten möchten. Der genaue Funktionsumfang hängt von der installierten Hardware, der Projektkonfiguration sowie Software-/Firmwarestand ab.
Aus welchen Hauptkomponenten besteht flow R3?
Typisch besteht ein flow R3 System (je nach Ausbaustufe) aus:
• Energiemanagement Controller
• Hybridwechselrichter
• Batteriespeicher mit BMS und Batteriemodulen
• Optional: ATS-Box für Ersatzstrom (z. B. XEMA250)
Welche Komponenten tatsächlich verbaut sind, hängt von der Anlagenkonfiguration ab.
Was ist der Energiemanager und welche Aufgabe hat er?
Der Energiemanager erfasst Messwerte (z. B. Erzeugung/Bezug/Verbrauch), stellt diese in der Oberfläche/Cloud dar und kann – je nach Ausbaustufe – die Energieflüsse und Verbraucher ansteuern (z. B. Speicherbetrieb, Überschussladen). Der verfügbare Funktionsumfang hängt von Systemkonfiguration und Softwareversion ab.
Unterstützt flow R3 dynamische Stromtarife und variable Netzentgelte?
flow R3 kann – abhängig von Software-Release, regionaler Verfügbarkeit und Konfiguration – Informationen zu dynamischen Strompreisen/variablen Netzentgelten berücksichtigen und zur Kostenoptimierung nutzen.
Was ist der Unterschied zwischen Notstrom, Ersatzstrom und USV?
• Notstrom (Backup): Versorgung eines einzelnen, definierten Stromkreises im Netzausfall.
• Ersatzstrom: Versorgung des gesamten Hauses über ein Inselnetz (dreiphasig), mit galvanischer Trennung vom Versorgungsnetz gemäß geltender Normen (z. B. VDE-AR-N 4105).
• USV: Unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Überbrückung der Umschaltzeit – unabhängig davon, ob ein Speicher vorhanden ist.
Benötige ich für Ersatzstrom eine zusätzliche Komponente?
Ja. Ersatzstrom ist eine optionale Funktion und erfordert eine ATS-Box (z. B. XEMA250). Ob und wie Ersatzstrom umgesetzt wird, ist projekt- und installationsabhängig.
Wie schnell erfolgt die Umschaltung in den Ersatzstrombetrieb?
Der Umschaltvorgang ist abhängig vom Systemaufbau (u. a. ATS-Box, Installation). In Unterlagen wird eine Umschaltzeit im Bereich < 20 ms genannt; für die konkrete Anlage ist die Auslegung/Installation maßgeblich.