Um die Ecke gedacht.
Eckverbinder
für die Technikzentrale 4.0
Zählerschränke über Eck
flexibel miteinander verbinden
Die Technikzentrale 4.0 steht für die einfache und schnelle Schrank-Schrank-Verbindung auf allen Ebenen – dank großzügiger Öffnungen im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR), Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und netzseitigen Anschlussraum (NAR). Lassen es die räumlichen Gegebenheiten nicht zu, Zählerschränke direkt nebeneinander zu platzieren, führt an einer Montage „über Eck“ kein Weg vorbei.
Die Verbindung von AAR und RfZ der Schränke musste in solchen Fällen bisher über Leerrohre oder Kabelkanäle erfolgen. Die neuen Hager Eckverbinder für den AAR und RfZ erleichtern die Montage über Eck erheblich und sorgen gleichzeitig für eine sichere und normgerechte Verbindung der Sammelschienen, wodurch Installationen schneller und effizienter durchgeführt werden können.
Hinweis:
- Öffnung im AAR bei den Bauhöhen 1.100 und 1.400 mm
- Öffnung im RfZ bei Bauhöhe 1.100 mm
Neuheiten
Technikzentrale 4.0
Michael Senner, Verkaufsförderer der Region Ost präsentiert mit der Sammelschienenbox, dem Eckverbinder, der Zeitschaltuhr und dem Kombiableiter die Hager Produktneuheiten für die Technikzentrale 4.0.
11:02
Ihre Pluspunkte:
Schnell
- Vereinfachte Querverdrahtung von Schrank zu Schrank
- Zeitsparende Montage
Einfach
- Werkzeugloses Öffnen der Schrankdurchführungen
- Werkzeugloses Anflanschen der Eckverbinder im AAR und RfZ
Flexibel
- Biegsame Leitungsverbindungen passen sich räumlichen Gegebenheiten an
- Einsatz an Innen- und Außenecken möglich

Auf allen Ebenen gut verbunden
Im Mehrfamilienhaus auch
ohne Leerrohr auf Draht
Nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 müssen Zählerschränke in Mehrfamilienhäusern mit einer Patchleitung verbunden werden. Zusätzlich ist im Raum für Zusatzanwendungen eine RJ45-Buchse erforderlich, um eine zuverlässige Verbindung herzustellen. Bei separat montierten Schränken mussten Sie das bislang über zusätzliche Leerrohre lösen. Dieser Zusatzaufwand entfällt mit den neuen Eckverbindern.

Perfekt planen – mit ZPlan
Mit ZPlan konfigurieren Sie Zählerplatze einfach und normgerecht nach VDE-AR-N 4100.
Weiterführende Informationen zur Technikzentrale 4.0
- pdf7,82 MB
- pdf28,64 MB
- pdf11 MB
-
pdf4,92 MB
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04 (26DE0009)
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04 (26DE0009)