unimes H – Modu­lares Ener­gie­ver­teil­system bis 4.000A

Bauart­ge­prüfte Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen für Indus­trie‑, Infra­struktur‑ und Zweck­bau­pro­jekte. und flexibel projek­tierbar – auch bei hohen Leis­tungs­an­for­de­rungen.

hager-mds-shooting-DE-12-2024-023-uwl

Geprüfte Sicher­heit – über die Bauar­ten­prü­fung hinaus

unimes H ist ein bauart­ge­prüftes Ener­gie­ver­teil­system nach IEC / DIN EN 61439 und erfüllt alle Anfor­de­rungen an Sicher­heit, Kurz­schluss­fes­tig­keit und Anla­gen­ver­füg­bar­keit.
Zusätz­lich zur Bauar­ten­prü­fung ist unimes H VDE‑zerti­fi­ziert, was eine unab­hän­gige Bestä­ti­gung der norm­kon­formen Ausfüh­rung und Qualität darstellt.Diese doppelte Absi­che­rung bietet Planern, Betrei­bern und Prüf­instanzen maxi­male Sicher­heit bei Ausschrei­bung, Abnahme und Betrieb.


Spre­chen Sie uns an!

Um Ihnen als Schalt­an­la­gen­bauer oder Elek­tro­f­ach­planer den Weg „nach oben“ – bis zu 4.000 A – so einfach wie möglich zu machen, unter­stützt Sie Hager mit quali­ta­tiver Bera­tung bei System­lö­sungen. Die Mitar­beiter des Tech­ni­schen Service Centers begleiten Sie durch alle Phasen der Planung: von der Grund­la­ge­nermitt­lung über die Ausfüh­rungs­pla­nung bis hin zur Projekt­ent­wick­lung.



Warum
unimes H?

Modular & skalierbar

Flexible Anpas­sung an unter­schied­liche Projekt­an­for­de­rungen und Ausbau­formen. Modu­larer System­aufbau mit klar defi­nierter Raum­auf­tei­lung und varia­blen Schrank‑ und Funk­ti­ons­kon­zepten.

Norm­kon­form & sicher

Hohe Sicher­heit bei Planung, Abnahme und Betrieb. Bauart­ge­prüft nach IEC / DIN EN 61439‑1, ‑2 und ‑5, sowie zusätz­li­cher VDE Zerti­fi­zie­rung.

Effi­zi­ente Projek­tie­rung und Montage

Kürzere Planungs‑, Montage‑ und Inbe­trieb­nah­me­zeiten. Stan­dar­di­sierte System­kom­po­nenten, klare Funk­ti­ons­be­reiche und wartungs­freund­li­cher Aufbau.

Leis­tungs­stark für anspruchs­volle Anwen­dungen

Sichere Ener­gie­ver­tei­lung bei hohen Betriebs­strömen. Hoch­strom­system bis 2 × 2.600 A bzw. 2 × 4.000 A, Schrank­tiefen bis 800 mm.

Zukunfts­si­cher & erwei­terbar

Anpassbar an spätere Leis­tungs‑ oder Nutzungs­än­de­rungen. Ausbau­fä­hige Platt­form für unter­schied­liche Schrank­typen, Funk­ti­ons­mo­dule und System­in­te­gra­tion (z.B. univers N).

von


Refe­renz:
ALDI Nord Campus

Zur Siche­rung des laufenden Betriebs ist eine zuver­läs­sige Strom­ver­sor­gung für Unter­nehmen das A und O. Im 2022 eröff­neten ALDI Nord Campus in Essen gewähr­leisten Hager Ener­gie­ver­tei­lungen höchste Anla­gen­ver­füg­bar­keit in jedem Gebäu­de­ab­schnitt.

hvg-shooting-aldi-nord-campus-DE-01-2023-101-lan


Tech­ni­sche Daten

Bemes­sungs­strom & Hoch­strom­fä­hig­keit

  • Einspei­sungen bis 2 × 4.000A
  • Hoch­strom‑Sammel­schie­nen­system bis 2 × 2.600A

 

Abmes­sungen & Schutz­arten

  • Schrank­tiefen bis 800mm
  • Schutz­arten abhängig vom Ausbau (z.B. IP3x bis IP41)

Kurz­schluss­fes­tig­keit & Sicher­heit

  • Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit bis 120kA (Icw, 1s)
  • Stoß­strom­fes­tig­keit bis 268kA (Ipk)
  • Optional mit Stör­licht­bogen‑Schutz­system

 

Normen & Zerti­fi­zie­rung

  • Bauart­ge­prüft nach IEC / DIN EN 61439‑1, ‑2 und ‑5
  • Zusätz­lich VDE‑zerti­fi­ziert

Aufbau & Vari­anten

  • Modu­lare Schrank­platt­form mit klarer Funk­ti­ons­t­ren­nung
  • Mehrere Schrank­typen: Einspeise‑, Abgangs‑, Kuppel‑, Basis‑ und Eckschränke
  • Ausbau­formen bis Form 4b

 

System­kom­pa­ti­bi­lität

  • Voll kompa­tibel mit dem univers‑N‑System­In­te­gra­tion


System­vor­teile im Über­blick

Schrägansicht der stabilen und effizienten Rahmenkonstruktion und Rückwand Hager unimes H Basisschrank

Neutrale Platt­form mit klarer Raum­auf­tei­lung

unimes H ist auf den Basis­schrank (MES) aufge­baut

Die Vorteile:

  • über­sicht­li­ches Design
  • redu­zierte Monta­ge­zeit
  • hohe Betriebs- und Bedien­si­cher­heit
  • Flexi­bler Einsatz durch drei Haupt­sam­mel­schienen-Posi­tionen (oben, Mitte und unten)
Blick auf Anschlusstechnik und Flachkupferschienen und Kontaktpunkte mit hoher Kurzschlussfestigkeit

Hohe Kurz­schluss­fes­tig­keit

  • Bemes­sungs­strom bis 4000A mit Flach­kupfer 4 x 80 x 10 mm
  • Kurz­schluss­fes­tig­keit (Icw, 1 Sek.) ≤120 kA
  • Redu­zierte Verlust­leis­tung durch opti­male Anord­nung
  • Erhöhte Anla­gen­si­cher­heit
Blick auf bohrungslose Anschlusstechnik in Hager unimes H Schranksystemen durch Flachkupfer und Anschlusswinkel

Bohrungs­lose Anschluss­technik

  • Bewährtes Flach­kupfer für die Gerä­te­an­bin­dung
  • Bohrungs­lose Anschluss­winkel für kurze Verbin­dungs­wege und einfache Kupfer­bie­gung
  • Fixfer­tige Kupfer­zeich­nungen für eine einfache Planung und Ferti­gung der Kupfer­schienen
  • Geprüfte und zerti­fi­zierte Verbin­dungs­lö­sungen

Beispiel einer Installation Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A, der von Mann bedient wird

Offener Leis­tungs­schalter

  • Maxi­male Leis­tung bei mini­malem Gerä­te­vo­lumen: mit dem hw+ Leis­tungs­schalter
  • Höchste Schalt­leis­tung auf engstem Raum
  • Nach aktu­ellen Normen geprüft und zerti­fi­ziert
Blick in Hager unimes H Schranksystem mit Fokus auf vier Kupferschienen mit Bezeichnung L1 bis L3 und N

Aufge­räumter Kabel­an­schluss

  • Opti­male Anord­nung der Anschluss­schienen
  • Kabel­ab­fang­schienen für die Zugent­las­tung flexibel montierbar
  • Besserer Zugang während der Verka­be­lung
Blick in Hager unimes H Schranksystem mit Fokus auf waagerercht verlaufende Sammelschienen/Phasenschienen

Feld­sam­mel­schie­nen­system

  • Verti­kale Verteil­schienen je nach Strom­be­darf
  • Von 1250 A bis 2000 A mit 1 x 60/80/100 x 10 mm Flach­kupfer
  • Saubere Doku­men­ta­tion von Plat­zie­rungen und Anzahl der Feld­sam­mel­schie­nen­träger – je nach Strom­stärke und Kurz­schluss­fes­tig­keit
  • Geprüfte und zerti­fi­zierte Lösung

Seitenansicht der massiven Sammelschienen aus Kupfer im Hager unimes H Schranksystem

Innere Raum­auf­tei­lung

  • Opti­male Tren­nung von Funk­ti­ons­räumen (Sammel­schie­nen­raum und Kabel­an­schluss­raum)
  • Zusätz­liche innere Schot­tung 2b–4a/b – je nach indi­vi­du­ellem Bedarf
  • Opti­maler Schutz vor Stör­licht­bögen
  • Erhöhter Personen- und Anla­gen­schutz mit passivem oder aktivem Stör­licht­bo­gen­schutz
Blick auf Laschen zur Transorttrennung von Hager unimes H Schränken für einfachen Transport oder Schrankumbau

Trans­port­tren­nungs-Laschen

  • Trans­port­tren­nung in jedem Schrank verein­facht den Trans­port
  • Erleich­te­rung bei einem nach­träg­li­chen Umbau oder Ersatz
  • Zugang von Vorne garan­tiert und mit Schutz­ab­de­ckung gegen zufäl­liges Berühren geschützt
Schrägansicht Hager unimes H Schranksystem mit diversen Einbaugeräten, Tür nach rechts geöffnet

Leitungs­füh­rung mit N-/PEN-System

  • Konfi­gu­ra­tion für N/PEN oder auch ZEP möglich
  • Weniger Magnet­felder im Schrank dank idealer Plat­zie­rung
  • Einfache Kabel­mon­tage durch Hilfs­schienen

von


Schrank­über­sicht unimes H

 
Frontalansicht geschlossener Hager unimes H Powerline Einseise-, Abgangs- und Kuppelschrank mit offenem Leistungsschalter sentinel energy

Powerway

Einspeise-, Abgangs- und Kuppel­schrank

  • ACB bis 4000 A
  • Fest­einbau / Einschub
  • Bauform 1 - 4b

Frontalansicht Hager unimes H Combiway Abgangsschrank in geschlossenem Zustand

Combiway

Abgangs­schrank

  • Kompakt­leis­tungs­schalter bis 630 A
  • Geräte LL bis 630 A
  • Fest­einbau / Schub­ein­satz / Einschub
  • Bauform 1 -4b
Frontalansicht geschlossener Hager unimes H Fuseline Abgangsschrank für Energieverteilung

Fuse­line

Abgangs­schrank

  • Leiste LVS bis 630 A
  • Fest­einbau
  • Bauform 1 - 2b
unimesH_UFW850_zu_500x500

Fuseway

Abgangs­schrank

  • Siche­rungs­t­renn­leiste fv+ bis 2000 A
  • Fest­einbau
  • Bauform 1 - 2b
Frontalansicht Hager unimes H Abgangsschrank mit univers N Ausbau und zweiflügligen Türen mit Glaseinsatz

univers N - Ausbau

Abgangs­schrank

  • univers N bis 1600 A
  • Fest­einbau
  • Bauform 1 - 2b
Frontalansicht geschlossener Hager unimes H Geräte LL + Slimeline Abgangsschrank für Energieverteilung

Geräte LL + Slim­line

Abgangs­schrank

  • Geräte LL bis 630 A
  • Slim­line bis 630 A
  • Schub­ein­satz
  • Bauform 1 - 4b
Frontalansicht geschlossener Hager unimes H Basis- und Eckschrank für Energieverteilung bis 1.600 A

Basis- und Eckschrank

Univer­seller Ausbau

  • Flexible Konfi­gu­ra­tion bis 1600 A
  • Schutzart IP3x bis IP41


Schnell und sicher kombi­niert:
unimes H Combiway

Der Abgangs­schrank combiway ermög­licht die Kombi­na­tion von h3+ Kompakt­leis­tungs­schal­tern und Siche­rungs­last­trenn­leisten der Gerä­te­serie LL in einem Gehäuse. Der nach DIN EN 61439 bauart­ge­prüfte Schrank ist für Anwen­dungen von 800 bis 4.000 A.

Frontalansicht bestückter Hager unimes H Abgangsschrank im geschlossenen Zustand

fv-plus-in-univers-n-mit-hauben-DE-12-2025-002-uwl

Die neue Gene­ra­tion der
NH-Siche­rungs­last­schalt­leiste

Produkt­fa­milie fv+

Unsere neue Produkt­fa­milie fv+ ist die opti­mierte Gene­ra­tion von NH-Siche­rungs­last­schalt­leisten für das 185-mm-Sammel­schie­nen­system in Nieder­span­nungs­an­wen­dungen.
Sie ist in die bauart­ge­prüften Ener­gie­ver­teil­sys­teme unimes H und univers N einsetzbar und deckt alle gängigen Baugrößen ab: NH00, NH1, NH2 und NH3, 1-polig und 3-polig schaltbar.


Digi­tale Toolbox für Zweckbau

Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte für die Ener­gie­ver­tei­lung. Die Komplett­lö­sung für den Bereich Zweckbau bietet sechs Anwen­dungen, die sie von der Ausschrei­bung, über die Projek­tie­rung und Planung bis zur Inbe­trieb­nahme und Nutzung unter­stützen. Die Soft­ware und Konfi­gu­ra­toren sind optimal aufein­ander abge­stimmt, um ihre Projekte lücken- und fehlerlos zu reali­sieren.

Symbolbild digitale Toolbox für die Elektroplanung von NSHV bis 4.000 A im Gewerbebau

Stör­licht­bogen-Schutz­system

Stör­licht­bogen verur­sa­chen Jahr für Jahr erheb­liche Personen- und Anla­gen­schäden. Unser System bietet höchsten Schutz für Menschen und Anlagen.

Hager unimes H Schranksystem mit Lichtblitz zur Veranschaulichung des Schutzes gegenüber Störlichtbögen


Das könnte Sie auch inter­es­sieren

Collage der offenen Leistungsschalter HW1, HW2 und HW4 von Hager sowie der kompatiblen Ausslöseeinheiten sentinel LI, LSI und LSIG

Offene Leis­tungs­schalter hw+

Die offenen Leis­tungs­schalter HW2 und HW4 erwei­tern unsere Produkt­fa­milie hw+. Sie sind wie der HW1 in einer Fest­einbau- und Einschub­technik-Vari­ante erhält­lich und optimal auf unser Schrank­system unimes H abge­stimmt.

Frontalansicht waagerechte Hager unibar M Stromschiene mit Abgangskästen und offener Stelle mit Blick auf Stromschienen

Ener­gie­ver­tei­lung mit unibar M

unibar M ist als modu­lares System konzi­piert - flexibel und leicht erwei­terbar für alle Heraus­for­de­rungen, die sich bei Planung und Bau ergeben können.

Frontalansicht geschlossener und bestückter Hager Anreihschrank univers N für Niederspannungsanlagen bis zu 1.600 A

univers N bis 1.600 A

univers N unter­stützt Sie dabei Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen schnell und einfach zu instal­lieren und Schalt­lasten von bis zu 1.600 A sicher zu steuern.