Trafo­sta­tion: Nieder­span­nungs­schalt­ge­rüste für eine sichere Ener­gie­ver­tei­lung

Eine zuver­läs­sige Ener­gie­ver­tei­lung beginnt mit der rich­tigen Infra­struktur. Hager liefert für ihre Projekte die maßge­schnei­derte Nieder­span­nungs­schalt­ge­rüste für Photo­vol­ta­ik­an­lagen, Batte­rie­spei­cher, Wind- und Biogas­an­lagen oder klas­si­sche Trafo­sta­tionen im Verteil­netz. Wir begleiten Ihre Ener­gie­pro­jekte ganz­heit­lich und zuver­lässig von der ersten Idee über die Planung und Umset­zung bis hin zur reibungs­losen Inbe­trieb­nahme und lang­fris­tigem Service.

84740175-solarpark-squ

Ener­gie­ver­tei­lung neu gedacht:
Trafo­sta­tionen mit Hager-Kompe­tenz

Trafo­sta­tionen sind das Herz­stück der modernen Ener­gie­ver­tei­lung. Sie trans­for­mieren elek­tri­sche Energie von Mittel- auf Nieder­span­nungs­ni­veau und schaffen damit die stabile, sichere und konti­nu­ier­liche Strom­ver­sor­gung für Indus­trie, Gewerbe und kriti­sche Infra­struktur. Mit der wach­senden Einbin­dung erneu­er­barer Ener­gien, moderner Batte­riegroß­spei­cher und dezen­traler Erzeu­gungs­sys­teme steigen auch die Ansprüche an eine ganz­heit­liche Planung, effi­zi­ente Umset­zung und voraus­schau­ende Wartung. 

Hager bietet hierfür durch­dachte System­lö­sungen, die tech­ni­sche Präzi­sion mit praxis­ori­en­tierter Umset­zung verbinden. Unsere Nieder­span­nungs­schalt­ge­rüste werden projekt­spe­zi­fisch konzi­piert und erfüllen sämt­liche rele­vanten Normen, darunter VDE AR-N-4110 und IEC 61439 (VDE 0600-600). Dabei steht eine hohe Betriebs­si­cher­heit ebenso im Fokus wie die flexible Anpas­sung an unter­schied­liche Netz­struk­turen. 

Als verläss­li­cher Partner unter­stützen wir Sie genau dort, wo Sie uns brau­chen – von der Konzept­ent­wick­lung und Netz­be­rech­nung zur Bestim­mung selek­tiver Leitungs- und Schutz­pa­ra­meter bis hin zur anschluss­fer­tigen Instal­la­tion. Das Ergebnis: Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen für Trafo­sta­tionen, die durch höchste Effi­zienz, maxi­male Verfüg­bar­keit und echte Zukunfts­si­cher­heit über­zeugen.



Unsere Lösungen für Trafo­sta­tionen

Hager bietet ein umfas­sendes Port­folio an System- und Planungs­leis­tungen für den sicheren und norm­ge­rechten Betrieb einer modernen Trafo­sta­tion. Unsere effi­zi­enten, anschluss­fer­tigen und exakt auf ihr Projekt abge­stimmten Lösungen decken sämt­liche Anfor­de­rungen von der Ener­gie­ver­tei­lung bis zur Schutz- und norma­tiven Mess­technik ab.

Unsere Leis­tungen im Über­blick:

Anschluss­fer­tige Nieder­span­nungs­schalt­ge­rüste:

Indi­vi­duell konzi­pierte Systeme für den Einsatz in Indus­trie, Ener­gie­ver­sor­gung oder erneu­er­baren Anlagen.

Fach­pla­nung nach AR-N-4110 und IEC 61439:

Tech­nisch fundierte Planung und Ausle­gung Ihrer Schalt­an­lagen gemäß geltender Normen und Netz­richt­li­nien.

Ener­gie­ver­tei­lung für Co-Loca­tion:

Leis­tungs­starke Lösungen zur sicheren Versor­gung indus­tri­eller Infra­struktur.

NSHV für Voll­ein­speiser und Über­schuss­ein­spei­sung:

Maßge­schnei­derte Haupt­ver­tei­lungen für unter­schied­liche Einspei­ses­ze­na­rien – von PV-Anlagen bis hin zu Hybridlö­sungen.

Wand­ler­mes­sungen nach TAB:

Präzise Mess­sys­teme zur norm­kon­formen Erfas­sung und Doku­men­ta­tion elek­tri­scher Größen.

PV-Schutz­schrank und Netz­schutz­technik (ÜKS / ZKS):

Schutz­kon­zepte mit modernen Relais­lö­sungen zur sicheren Tren­nung und Über­wa­chung Ihrer Einspei­sung.

Mess­kon­zepte und Schutz­ein­stel­lungen inkl. Prüfung:

Voll­stän­dige Erstel­lung, Para­me­trie­rung und Prüfung aller Schutz- und Mess­funk­tionen nach projekt­spe­zi­fi­schen Vorgaben.

Doku­men­ta­tion, Netz­be­rech­nung und Wartung aus einer Hand:

Lücken­lose tech­ni­sche Doku­men­ta­tion, Berech­nung der Ener­gieflüsse sowie konti­nu­ier­liche Wartung für maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit.



Jetzt Kontakt aufnehmen

Ihre Anfor­de­rungen sind unser Ausgangs­punkt. Gemeinsam mit Ihnen entwi­ckeln wir die passende Infra­struktur für eine sichere und zukunfts­fä­hige Ener­gie­ver­tei­lung. So finden wir die opti­male Lösung für Ihr Ener­gie­pro­jekt. Lassen Sie uns persön­lich über Ihr Vorhaben spre­chen – verein­baren Sie jetzt Ihr unver­bind­li­ches Erst­ge­spräch.


hvg-shooting-aldi-nord-campus-DE-01-2023-056-ret-lan

Vorteile unserer Nieder­span­nungs­ver­tei­lung
für Trafo­sta­tionen

Da keine Trafo­sta­tion der anderen gleicht, entwi­ckeln wir unsere Lösungen immer projekt­spe­zi­fisch. Von der Netz­form über die Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tion bis hin zur Einbau­si­tua­tion verein­baren wir alle Projekt­leit­planken mit tech­ni­schen Para­me­tern und norma­tiven Anfor­de­rungen.

Planung:

Hager unter­stützt Planer und Projekt­ver­ant­wort­liche mit tech­nisch fundierter Bera­tung: von der Analyse bis zur Umset­zung. Wir liefern Grob- und Ausfüh­rungs­pla­nung, Netz­be­rech­nungen, Richt­preise und VOB-konforme Ausschrei­bungs­texte. So entstehen effi­zi­ente, wirt­schaft­liche und norm­ge­rechte Lösungen für jede Trafo­sta­tion.

Tech­ni­sche Planung:

Hager unter­stützt Sie von Anfang an mit präziser tech­ni­scher Planung. Wir analy­sieren Ihre Anfor­de­rungen detail­liert, berechnen Last­flüsse und Kurz­schluss­ströme und sorgen so für eine sichere Netz­di­men­sio­nie­rung. Zudem erar­beiten wir tech­ni­sche Details zu angren­zenden Systemen und führen Wirt­schaft­lich­keits- sowie Risi­ko­ana­lysen durch, um Ihnen fundierte Entschei­dungen und maxi­male Inves­ti­ti­ons­si­cher­heit zu ermög­li­chen.

Bau und Prüfung:

In unserer eigenen Werk­statt entstehen präzise gefer­tigte Schalt­an­lagen in gleich­blei­bend hoher Qualität. Jede Anlage durch­läuft eine umfas­sende Werks­prü­fung und Funk­ti­ons­kon­trolle. In unserem Test­labor für Sonder­lö­sungen entwi­ckeln und prüfen wir zudem indi­vi­du­elle Konzepte unter realen Betriebs­be­din­gungen. Das ist ideal für spezi­elle Kunden­an­for­de­rungen oder komplexe Netz­si­tua­tionen. Alle Systeme sind außerdem typge­prüft nach DIN EN 61439.

Service und Wartung:

Wir über­nehmen die fach­ge­rechte Inbe­trieb­nahme inklu­sive umfas­sender Funk­ti­ons­prü­fung, Doku­men­ta­tion und Erstel­lung von Prüf­pro­to­kollen. Durch regel­mä­ßige Inspek­tionen und Wartungen der Trafo­sta­tion wird eine vorbeu­gende Instand­hal­tung sicher­ge­stellt und das Risiko unge­planter Still­stände mini­miert. Im Störungs­fall gewähr­leisten wir durch schnelles Fehler­ma­nage­ment, eine hohe Ersatz­teil­ver­füg­bar­keit und tech­ni­schen Support eine zügige Wieder­her­stel­lung des Betriebs. Ergän­zende Schu­lungen und Einwei­sungen vermit­teln Ihrem Betriebs­per­sonal außerdem das notwen­dige Know-how.


Trafo­sta­tion: effi­zi­ente Ener­gie­ver­tei­lung planen für stabile Netze

Trafo­sta­tionen bilden heute das Zentrum einer immer komple­xeren Ener­gie­in­fra­struktur. Sie müssen nicht nur Energie zuver­lässig über­tragen, sondern auch intel­li­gent steuern und normativ messen. Genau hier setzt Hager an. Unsere Lösungen gewähr­leisten norma­tive flexible Mess­kon­zepte für ihre Anwen­dung, eine digital gesteu­erte Last­steue­rung und eine hohe Verfüg­bar­keit durch inno­va­tives Anla­gen­de­sign: von der Einspei­sung bis zur Über­gabe an Verbrau­cher oder nach­ge­la­gerten Unter­ver­tei­lungen.


Das Funda­ment dafür bildet eine durch­dachte System­ar­chi­tektur aus Ener­gie­ver­tei­lungen,sowie Schalt- und Schutz­technik. Unsere offenen Leis­tungs­schalter bieten umfas­sende Schutz­funk­tionen bei kompakter Bauweise und lassen sich flexibel in beste­hende Infra­struk­turen inte­grieren. In Kombi­na­tion mit unseren modu­laren Vertei­lungs­sys­temen univers N, unimes H oder indi­vi­duell ange­spassten Wandrack­lö­sungen schaffen wir robuste Ener­gie­ver­tei­lungen, die sich einfach an die wach­senden Anfor­de­rungen anpassen lassen.

AdobeStock_288242173-evcs-squ

Anwen­dungs­be­reiche und Einsatz­mög­lich­keiten

Batte­rie­spei­cher­an­lagen:

Moderne Batte­rie­spei­cher erhöhen die Netz­sta­bi­lität, die Versor­gungs­si­cher­heit und die Effi­zienz. Sie glei­chen Last­spitzen aus, senken die Ener­gie­kosten und sichern die Versor­gung auch bei Ausfällen, egal, ob in der Indus­trie, im Bereich der erneu­er­baren Ener­gien oder in Versor­gungs­netzen.

Photo­vol­taik:

Bei Solar­parks und gewerb­li­chen PV-Anlagen ist neben der Erzeu­gung vor allem die sichere, norm­ge­rechte Vertei­lung des erzeugten Stroms entschei­dend. Eine Trafo­sta­tion für die PV-Anlage gewähr­leisten eine zuver­läs­sige Netz­ein­spei­sung, intel­li­gente Last­füh­rung und hohe Anla­gen­ver­füg­bar­keit, von der PV-Erzeu­gung bis zur Verbrau­cher­an­bin­dung.

Wind­ener­gie­an­lagen:

Ob Onshore- oder Offshore-Wind­park, der Schlüssel zu zuver­läs­siger Ener­gie­ver­sor­gung liegt nicht nur in der Erzeu­gung, sondern auch in der sicheren und norm­ge­rechten Vertei­lung der erzeugten Energie. Unsere Trafo­sta­tion für Wind­kraft­an­lagen gewähr­leisten eine stabile Netz­ein­spei­sung, intel­li­gente Last­steue­rung und maxi­male Verfüg­bar­keit.

Biogas­an­lagen:

Biogas­an­lagen leisten einen wich­tigen Beitrag zur dezen­tralen Ener­gie­ver­sor­gung. Entschei­dend für ihren wirt­schaft­li­chen und sicheren Betrieb ist nicht nur die Ener­gie­er­zeu­gung, sondern vor allem die norm­ge­rechte Vertei­lung und intel­li­gente Steue­rung der erzeugten Energie. Unsere System­lö­sungen gewähr­leisten eine stabile Netz­ein­spei­sung, eine präzise Last­steue­rung und eine hohe Anla­gen­ver­füg­bar­keit.


Häufige Fragen zu unseren
Nieder­span­nungs­lö­sungen in Trafo­sta­tionen


  • Liefert Hager eigene Trafo­sta­tionen?

    Wir liefern keine kompletten Trafo­sta­tionen, aber genau das, was Ihre Ener­gie­ver­sor­gung perfekt macht.
    Als Lösungs­an­bieter konzen­trieren wir uns auf die Nieder­span­nungs­seite Ihrer Trafo­kom­pakt­sta­tion – maßge­schnei­dert, TAB-konform und VDE 61439 geprüft.
    Dazu gehören die Messung, die Ener­gie­ver­tei­lung sowie der Trafo­schutz mit unseren bewährten Leitungs­schutz­schal­tern der HW-Familie.
    Auf Wunsch über­nehmen wir auch die Berech­nung aller Schutz­pa­ra­meter – für einen störungs­freien und zuver­läs­sigen Betrieb Ihrer Infra­struktur.
    Hager – Ihr Partner für intel­li­gente Ener­gie­ver­tei­lung bis zur letzten Schraube.

  • Welche Vorteile bieten anschluss­fer­tige Nieder­span­nungs­schalt­ge­rüste?

    Mit unseren anschluss­fer­tigen Nieder­span­nungs­schalt­ge­rüsten setzen Sie auf Effi­zienz, Sicher­heit und Plan­bar­keit.
    Egal ob schlüs­sel­fer­tige Ener­gie­ver­sor­gung oder Herstel­ler­un­ter­stüt­zung bei Budget- und Konzept­pla­nung – wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg: von der Grund­satz­pla­nung bis zum After-Sales-Service.
    Das Ergebnis? Maßge­schnei­derte Lösungen, die perfekt zu Ihren Anfor­de­rungen passen.
    Starten Sie Ihr Projekt mit uns – wir liefern die Energie, Sie den Erfolg.

  • Welche Normen erfüllt Hager?

    Hager steht für Sicher­heit, Qualität und Zukunfts­fä­hig­keit – und das nach höchsten Stan­dards.
    Unsere Systeme erfüllen sämt­liche Anfor­de­rungen der VDE, TAB und AR-N im gesamten deut­schen Netz­ge­biet.
    Im Detail: AR-N 4100, 4105, 4110 sowie VDE 61439 – damit sind Sie tech­nisch und normativ immer auf der sicheren Seite.
    Sie brau­chen eine Lösung, die perfekt zu Ihrem Projekt passt?
    Spre­chen Sie uns an – wir entwi­ckeln gemeinsam Ihre opti­male Kunden­lö­sung

  • Wie läuft die Zusam­men­ar­beit ab?

    Ganz einfach: Sie sagen uns, was Sie brau­chen – wir liefern die Lösung.
    Ob VNB-Messung, Ener­gie­ver­tei­lung mit Netz- und Anla­gen­schutz oder eine klas­si­sche Gewer­be­instal­la­tion – unser Außen­dienst steht Ihnen mit Fach­wissen und Erfah­rung zur Seite.
    Gemeinsam finden wir schnell, präzise und praxisnah die passende Lösung für Ihre Aufga­ben­stel­lung.
    Kontak­tieren Sie uns – und erleben Sie, wie unkom­pli­ziert Zusam­men­ar­beit sein kann.

  • Akzep­tieren die EVUs die Lösungen von Hager für Kompakt­sta­tionen?

     Ja – und das aus gutem Grund.
    Von der Grund­satz­pla­nung über die tech­ni­sche Abstim­mung mit dem VNB bis hin zur gemein­samen Inbe­trieb­nahme begleiten wir Sie genau dort, wo Sie uns brau­chen.
    So entstehen lösungs­ori­en­tierte Systeme, die von EVUs aner­kannt und in der Praxis bewährt sind.
    Setzen Sie auf Hager – für Kompakt­sta­tionen mit System, Sicher­heit und Zukunft.

  • Wofür wird ein PV-Schutz­schrank bei Groß­an­lagen benö­tigt?

    Ein PV-Schutz­schrank stellt den norm­kon­formen Netz- und Anla­gen­schutz für große PV-Frei­flä­chen­an­lagen >135 kWp sicher.

     

    Wichtig sind beson­ders:

    • kompakte Bauweise für geringe Stell­fläche
    • freie Frei­luft­auf­stel­lung im Feld, direkt neben Wech­sel­rich­tern
    • kurze Leitungs­längen zur Reduk­tion von Verlusten
    • inte­grierter NA-Schutz nach AR-N-4105/4110
    • Kuppel­schalter, Fern­wirk­technik, Messung

     

    PV-Schutz­schränke sind beson­ders geeignet, wenn Trafo­sta­tion und Erzeu­gungs­feld räum­lich vonein­ander getrennt sind.
    Wir liefern monta­ge­fer­tige Schutz­schränke für Groß­an­lagen – robust, wetter­fest und VNB-konform.

  • Wie funk­tio­niert eine NSHV für Über­schuss­ein­spei­sung bei großen Ener­gie­an­lagen?

    Bei der Über­schuss­ein­spei­sung wird nur der nicht verbrauchte Anteil einge­speist. Für Groß­an­lagen liegen diese NSHV häufig:

    • inner­halb von Betriebs­ge­bäuden (z. B. Biogas, Indus­trie­hallen)
    • auf der Nieder­span­nungs­seite einer Kompakt­tra­fo­sta­tion

     

    Kenn­zeich­nend sind:

    • getrennte Felder für Verbrauch und Erzeu­gung
    • Leis­tungs­be­gren­zung und Einspei­se­ma­nage­ment
    • Mess­kon­zepte für Eigen­ver­brauch
    • Netz­schutz­technik

     

    Wir liefern komplette NSHV-Lösungen für Gebäude oder Kompakt­sta­tionen – inklu­sive Schutz­technik nach Netz­be­trei­ber­an­for­de­rungen.

  • Welche Mess­kon­zepte kommen im Contrac­ting von Groß­an­lagen zum Einsatz?

    Im Contrac­ting oder bei Dritt­be­treiber-Modellen benö­tigen Groß­an­lagen klare Mess­struk­turen für Erzeu­gung, Bezug und Verrech­nung. Typi­sche Konzepte sind:

    • Summen- und Unter­zäh­ler­kon­zepte
    • Messung je Erzeuger (PV, Wind, Spei­cher, BHKW)
    • Mess­kon­zepte für gemein­same Netz­ver­knüp­fungs­punkte
    • Fern­aus­les­bare Mess­sys­teme für Moni­to­ring und Betriebs­füh­rung

     

    Wir bieten: tech­ni­sche Unter­stüt­zung bei tech­ni­scher Fach­pla­nung und Inbe­trieb­nah­me­kon­fi­gu­ra­tion

  • Was sind typi­sche NSHV-Lösungen für Voll­ein­speiser bei Groß­an­lagen?

    NSHV für Voll­ein­speiser dienen der sicheren Weiter­lei­tung der gesamten erzeugten Energie ins Netz. Für Anlagen >135 kWp werden diese in unter­schied­li­chen Bauformen reali­siert:

    • Vertei­lung inner­halb der Trafo­sta­tion (als Kompakt­sta­tion oder begeh­bares Stati­ons­ge­bäude)
    • Frei­ste­hende Containerlö­sungen (raum­op­ti­miert, belüftet, skalierbar)
    • Feld­auf­tei­lung für Einspei­se­felder, Kuppel­felder und Schutz­technik

     

    Wesent­liche Anfor­de­rungen:

    • hohe Kurz­schluss­fes­tig­keit
    • hoher geprüfter Gleich­zei­tig­keits­faktor, insbe­son­dere wichtig für PV Einspei­sungen, sowie
    • hohe geprüfte Umge­bungs­tem­pe­ra­turen
    • zerti­fi­zier­bare Schalt­ge­räte
    • Netz­schutz gemäß AR-N-4110
    • norm­kon­forme Trenn­stellen und Messung

     

    Wir liefern vorkon­fi­gu­rierte NSHV-Systeme für Voll­ein­speiser, abge­stimmt auf Trafo­sta­tionen und Containerlö­sungen.

  • Was beinhaltet die Fach­pla­nung nach VDE-AR-N 4110 für große Erzeu­gungs­an­lagen?

    Die VDE-AR-N 4110 (TAR Mittel­span­nung) regelt alle tech­ni­schen Anfor­de­rungen für Erzeu­gungs­an­lagen >135 kW, die am Mittel­span­nungs­netz betrieben werden. Die Fach­pla­nung umfasst:

    • Netz­an­schluss­ana­lyse & Ausle­gung der Trafo­sta­tion
    • Schutz­tech­ni­sches Gesamt­kon­zept inkl. NA-Schutz
    • Netz­be­rech­nung und Simu­la­tionen (Kurz­schluss, Selek­ti­vität, Span­nungs­fall)
    • Erstel­lung aller Unter­lagen für Zerti­fi­zie­rung Typ B
    • Abstim­mung mit Netz­be­treiber und Prüf­insti­tu­tion

     

    Ohne voll­stän­dige AR-N-4110-Planung wird keine Inbe­trieb­nahme geneh­migt.

  • Was sind Netz­schutz­re­lais für ÜKS/ZKS und warum sind sie bei Groß­an­lagen unver­zichtbar?

    Netz­schutz­re­lais für ÜKS (Über­ge­ord­neter Entkupp­lungs­schutz) und ZKS (Zwischen­ge­la­gerter Entkupp­lungs­schutz) schützen Trafo­sta­tion und Netz und ermög­li­chen eine hohe Anla­gen­ver­füg­bar­keit.

    Der Aufbau mit unseren geprüften Komplett­lö­sungen stellt sicher, dass alle Anfor­de­rungen einge­halten werden.

    • Messung über Strom- und Span­nungs­wandler
    • Relais für Kurz­schluss-, Erdschluss- und Frequenz­schutz
    • Kuppel­punkt-Schal­tung zur sicheren Netz­tren­nung
    • Selektiv abge­stimmte Schutz­stufen je Einspeiser

    Sie sind notwendig, weil große PV-, Wind- und Biogas­an­lagen:

    • wirt­schaft­lich arbeiten müssen
    • defi­nierte Trenn­zeiten einhalten müssen
    • Netz­rück­wir­kungen mini­mieren müssen
    • bei Netz­feh­lern sicher abschalten müssen
  • Was bedeutet Ener­gie­ver­tei­lung für Co-Loca­tion bei PV- und Wind-Groß­an­lagen?

    Bei Co-Loca­tion wird ein gemein­samer Netz­an­schluss in der Mittel­span­nung genutzt, um mehrere Ener­gie­er­zeuger oder Spei­cher an einer Trafo­sta­tion zu kombi­nieren – z. B. PV-Frei­flä­chen­an­lage + Groß­spei­cher oder Wind­kraft + Batte­rie­system.

     

    Die Ener­gie­ver­tei­lung von Hager umfasst dabei:

    • NS-Verteil­er­feld inner­halb der Trafo­sta­tion
    • Schutz­technik für mehrere Einspeiser
    • Entkopp­lung und Schutz­technik für kombi­nierte Anlagen
    • Leis­tungs­mes­sung und Bilan­zie­rung an einem gemein­samen Netz­ver­knüp­fungs­punkt

     

    Co-Loca­tion-Lösungen erhöhen die Wirt­schaft­lich­keit und sorgen für eine sichere, regel­kon­forme Ener­gie­ver­tei­lung bei hohen Einspei­se­leis­tungen.
    Wir unter­stützen Sie bei der tech­ni­schen Lösung von hybriden Ener­gie­parks