USB Steckdosen
In Zeiten, in denen mobile Endgeräte eine immer größere Rolle spielen, ist auch die USB Ladesteckdose ein unverzichtbarer Begleiter. Uns ist es besonders wichtig, auf veränderte Lebenssituationen schnell reagieren zu können – und so finden Sie in unserem Sortiment eine große Auswahl unterschiedlicher USB-Steckdosen, die diesen Bedürfnissen gerecht werden.
USB-Laden
für jede Situation
Neben der beliebten USB-C Steckdose mit Schnellladefunktion finden Sie auch Kombinationssteckdosen mit USB-C und USB-A Anschlüssen sowie kombinierte SCHUKO Steckdosen mit USB. Die geprüfte Safety Plus Qualität gewährleistet den erhöhten Berührungsschutz. Weitere Schutzmaßnahmen verhindern das Auftreten von zu hohen Temperaturen, Strömen oder Überspannungen, um so ein Maximum an Sicherheit und Komfort zu ermöglichen. Natürlich lassen sich unsere USB Mehrfachsteckdosen und USB Kombinationssteckdosen mit zahlreichen Berker Schalterprogrammen in modernen, schlichten und ausgefallenen Designs kombinieren, um so ein stimmiges Gesamtbild im Raum zu erzeugen.
USB-Ladesteckdosen
ohne SCHUKO
USB Steckdosen zum Nachrüsten - mit Schnelllade-Option oder als USB Doppelsteckdose.
USB-C mit
Power Delivery
- USB-C Anschluss mit 65 W
- kein Netzteil notwendig
- einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- USB-Laden mit 5-20 V
- u.a. geeignet für Laptops oder Monitore, sowie LED-Lampen
- unterstützte Ladeprotokolle: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0

Die USB-C Steckdose setzt neue Maßstäbe bei der Energieversorgung – mit dem innovativen Power Delivery Schnelllade-System. Mit bis zu 65 Watt werden Laptops, Tablets, Smartphones, Drucker, Bildschirme, Lampen und vieles mehr ganz einfach mit Strom versorgt. Die Installation der USB-C Steckdose ist denkbar einfach: Sie ersetzt herkömmliche Steckdosen und passt perfekt in tehalit Brüstungskanäle. Die USB-C Steckdose ist daher ideal für Nachrüstungen geeignet und bietet eine platzsparende, kabellose und stilvolle Lösung.
Dank Power Delivery-Standard lädt die USB-C Steckdose alle Geräte effizient und schont dabei den Akku durch automatische Anpassung der Ladeparameter. Die Zukunftssicherheit des USB C-Anschlusses wird durch die EU-Richtlinie 2022/2380 unterstützt, die USB-C ab 2024 als Standard vorsieht.

USB-A und -C
- kein Netzteil notwendig
- einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- USB-Laden mit max. 3 A
- geeignet für neue und ältere Geräte mit USB-C und USB-A Anschluss
- u.a. geeignet für Laptops oder Monitore, sowie LED-Lampen
- verfügbar in den Farben anthrazit und polarweiß
- für alle Hager Schalterprogramme verfügbar, egal ob rund oder eckig

USB Steckdosen
Gut gerüstet, schnell installiert
Die Berker USB Steckdose lässt sich einfach nachrüsten: zum Beispiel überall dort, wo jetzt herkömmliche 230 V-Steckdosen sind. Alles, was Sie dabei berücksichtigen sollten, ist die etwas höhere Einbautiefe der USB Steckdose.
USB Steckdosen
Starke Leistung, schönes Design
Wählen Sie flexibel zwischen reinen USB Steckdosen, Schuko Steckdosen mit USB- A und USB-C Anschluss oder SCHUKO Steckdosen mit zwei USB-C Anschlüssen.
USB Steckdosen mit Schuko
und Power Delivery Standard
Verfügbar ab Quartal 4/2025
Mehrere Geräte an einer Steckdose laden? Kein Problem mit einer Steckdosenkombination aus SCHUKO-Steckdose und USB-Anschluss.
Die 3-in-1 USB-Steckdose bietet maximalen Ladekomfort für jedes Endgerät, und das während ein Gerät über die SCHUKO-Steckdose versorgt wird. Beide USB-Ports laden gleichzeitig und nicht alternierend. Das verhindert lästige Pieptöne, die durch den Spannungswechsel bei den Endgeräten entstehen. Mit SCHUKO USB Steckdosen ist für jede Ladegeneration die passende Lösung zur Hand, ganz ohne Netzteil.

Schuko USB Steckdose
mit USB-C und -C
- 3 Anschlüsse in einem Gerät: 230 V (16A), 2 x USB-C mit Power Delivery
- Beide USB-C Ports belegt: Aufteilung von 20 W auf beide Buchsen
- Nur ein USB-C Port belegt: 20 W Ladung über einen Port
- Einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- Permanentladung beider Ports
- unterstützte Ladeprotokolle: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
- Geprüfte Sicherheit: Berührungssicher dank Safety Plus

Schuko USB Steckdose mit USB-A und -C
- 3 Anschlüsse in einem Gerät: 230 V (16 A), USB-A und USB-C mit Power Delivery
- Beide USB-Ports belegt: Aufteilung der 20 W auf beide Buchsen
- Nur USB-A Port belegt: 15 W
- Nur USB-C Port belegt: 20 W
- Einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- Permanent-Ladung beider Ports
- unterstützte Ladeprotokolle: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
- Geprüfte Sicherheit: berührungssicher dank Safety Plus
- Passend zu den Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x

Weiterführende Informationen:
- pdf219,37 KB