USB Steckdose für Brüstungskanäle – ganz leicht nachzurüsten

Kanal­steck­dose SCHUKO
mit USB-Lade­funk­tion

Frontalansicht HagerBR tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät 1-fach Schuko-Steckdose und 2-fach USB-Dose

Endge­räte einfach laden –
Lade­steck­dosen einfach nach­rüsten 

Endge­räte mit USB-Anschluss gehören heute wie selbst­ver­ständ­lich zum modernen Büro­alltag. Mit der neuen Kanal­steck­dose SCHUKO mit zwei USB-Lade­an­schlüssen können sie jetzt noch einfa­cher und sicherer am Arbeits­platz geladen werden – ohne zusätz­liche Netz­teile. Die neue USB-Lade­steck­dose empfiehlt sich beson­ders für das Brüs­tungs­ka­nal­system BRN65. Die Instal­la­tion geht dank der abnehm­baren Ober­teile des BRN65 und Plug-and-Play-Steck­technik leicht von der Hand.


Die USB-Kanal­steck­dose

Markt­ma­nager Michael Schwarze und Produkt­ma­nager Thomas Szabo stellen Ihnen die USB-Kanal­steck­dose vor und zeigen die Neu- und Nach­in­stal­la­tion im BRN65.

04:38

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Ihre Plus­punkte

Kompakt

  • Modu­lare Blen­den­technik für perfekte Inte­gra­tion in den Kanal

Schnell

  • Plug-and-Play-Steck­technik
  • Zeit­spa­render tehalit Gerä­te­einbau: bis zu 6x schneller als Stan­dard­ge­rä­te­einbau 

Stark

  • Hoher USB-Gesamt­la­de­strom von 3A
  • Zwei USB-Anschlüsse: 1x TYP C und 1x Typ A
Frontalansicht HagerBR tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät ohne Deckel, 1-fach Schuko-Steckdose und 2-fach USB-Dose

Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme

Für jede Anwen­dung den passenden Kanal.

Der Online-Konfi­gu­rator unter­stützt Sie bei der Zusam­men­stel­lung Ihres Brüs­tungs­ka­nal­sys­tems. Wählen Sie einfach die Eigen­schaften Ihres Brüsungs­ka­nals aus, die passenden Form- sowie Zube­hör­teile.


Einfach planen
Komplett-Sets für den Arbeits­platz

Nutzen Sie die Vorteile durch unsere Komplett­sets:

Beson­ders prak­tisch: Unsere Komplett-Sets für Büroar­beits­plätze machen die Planung und Bestel­lung noch leichter. Sie lassen sich überall schnell nachrüsten und empfehlen sich beson­ders für den Einbau in den Brüs­tungs­kanal tehalit BRN65.

 

Ihre Vorteile durch die Komplett-Sets:

  • Einfache Bestel­lung
  • Einfache Logistik
  • Weniger Verpa­ckungs­ma­te­rial
  • Weniger Arbeits­auf­wand
Blick auf Set für tehalit Brüstungskanal bestehend aus 3 Schukosteckdosen, 2 USB- und 2 Netzwerkdosen (LAN)

Komplettset für einen Arbeits­platz

 
Blick auf Set für tehalit Brüstungskanal bestehend aus 6 Schukosteckdosen, 4 USB- und 4 Netzwerkdosen (LAN)

Komplettset für zwei Arbeits­plätze

 

Noch mehr Anschluss­freude

Entde­cken Sie das komplette Gerä­te­ein­bau­pro­gramm von Hager.


Weitere Infor­ma­tionen