ELCOM.ONE und ELCOM.TOUCH

Elegant, inno­vativ, einzig­artig. Die Außen­sta­tionen ELCOM.ONE und die Innen­sta­tion ELCOM.TOUCH über­zeugen mit Design und Technik.

Außenansicht Haus mit ELCOM.ONE Außenstation

Außen­sta­tion ELCOM.ONE

ELCOM.ONE präsen­tiert sich als Außen­sta­tion der Premium-Klasse. Hoch­wer­tiger Edel­stahl, modernstes Design und eine kompakte Kamera- /Laut­spre­che­r­ein­heit begeis­tern Elek­tro­tech­niker wie Bauherren glei­cher­maßen.

 

Design mit System

Mit den edel gestal­teten Außen­sta­tionen ELCOM.ONE gelingt in jedem Fall ein perfekter Auftritt – Tag für Tag neu. Dazu trägt das Mate­rial Edel­stahl ebenso bei wie der durch­dachte System­aufbau. Gestal­te­risch durch­gän­giges, modernes Design für Außen­sta­tions-Größen mit 1 bis 24 Teil­neh­mern macht ELCOM.ONE zur rich­tigen Wahl – vom Einfa­mi­li­en­haus bis zur mehr­ge­schos­sigen Wohn- oder Büro­an­lage. Ob Außen­sta­tion in Audio- oder Video­aus­füh­rung: Beide Versionen kommen in der glei­chen Plat­ten­größe und sind als Aufputz- oder Unter­putz­va­ri­ante verfügbar. Damit ist späteres Umrüsten auf Video­technik problemlos möglich.


Die Vorteile
im Über­blick

  • Außen­sta­tionen aus hoch­wer­tigem Edel­stahl
  • keine sicht­bare Verschrau­bung
  • Aufputz und Unter­putz sowie Audio und Video in glei­cher Front­plat­ten­größe
  • außer­ge­wöhn­liche flache Aufputz­va­ri­ante (nur 28,5 mm)
  • ELCOM.ONE Außen­sta­tionen mit Brief­kästen für ein oder zwei Teil­nehmer
  • einfa­cher Namens­schild­wechsel ohne Spezi­al­werk­zeug
  • einfach zu instal­lieren durch 2-Draht-Technik
  • Plug and Play: adres­siert sich auto­ma­tisch durch
  • inte­griertes Relais poten­ti­al­frei

Innen­sta­tion
ELCOM.TOUCH

Die Innen­sta­tion ELCOM.TOUCH besticht mit mehr Funk­tionen und höchster Bild- und Tonqua­lität sowie mit mehr Purismus im Design und weniger auftra­gender Erschei­nung. Sie misst gerade mal 16 mm Aufbau­höhe - und ist nicht nur deshalb ein großes Stück Design.

 

Flach. Flacher. ELCOM.TOUCH

First-Class-Audio und kris­tall­klares, gesto­chen scharfes Video­bild sind bei ELCOM.TOUCH selbst­ver­ständ­lich. Aufre­gend wird es, wenn sich die 16 mm flache Innen­sta­tion nahtlos und elegant in die Wand­ge­stal­tung einfügt.

 

Abge­rundet oder eckig?

Mit ELCOM.TOUCH hat man die freie Wahl. Die Formen­sprache beim Wohnen bleibt durch­gängig, denn die Innen­sta­tionen passen gera­dezu wie ange­gossen zu den Schalter- und Steck­do­sen­se­rien von Berker.

 

Hören. Spre­chen. Sehen. Fühlen.

Was man vom Note­book längst gut kennt, setzt sich nun in der Türkom­mu­ni­ka­tion fort. Logisch aufge­baute Menüs, selbst­er­klä­rende Icons, Tipp- und Wisch­be­we­gungen: ELCOM.TOUCH setzt Trends bei der intui­tiven, einfa­chen Bedie­nung.


Alles auf
einen Blick:

  • Großer Farb­bild­schirm (3,5"/89 mm)
  • Passend zum Schal­ter­de­sign
  • Sehr flach (nur 16 mm)
  • Als Audio- und Video­aus­füh­rung
  • Hervor­ra­gende Sprach­qua­lität