Pflanzenmarkt Blumen Risse,
Hückelhoven
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/pflanzenmarkt-blumen-risse/hvg-referenz-blumenmarkt-risse-de-06-2023-121_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=612F4810B7E257229B2EAECB4747C834)
Die in Nordrhein-Westfalen ansässige Blumen Risse GmbH & Co. KG beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter an über 150 Standorten in Deutschland. Die Mitarbeiter im Pflanzenmarkt in Hückelhoven dürfen sich seit März 2023 über modernste Gebäudetechnik freuen, die den Arbeitsalltag enorm erleichtert. Der Markt in Hückelhoven wird nämlich komplett durch KNX-Komponenten von Hager gesteuert.
Energieverteilung und Gebäudeautomation
Im Technikraum sorgen drei univers N Verteilerschränke für die entsprechende Energieverteilung. Für Anlagen im Leistungsspektrum von 63 A bis 630 A ist das modulare Innenausbausystem univers N die optimale Lösung. Es erlaubt einen individuellen und bedarfsgerechten Innenausbau von Verteilerschränken. Hier sitzt auch die KNX-Aktorik als Zentrale für die komplette Gebäudeautomation im Pflanzenmarkt.
Einfache Bedienung vom Büro aus
Mit domovea
Jalousien, Heizung / Lüftung und Beleuchtung werden über KNX und in domovea hinterlegte Sequenzen gesteuert. Die Szenarien sind auf die Wachstumsphasen und den Pflegebedarf der Pflanzen, was Licht, Temperatur o.ä. betrifft ausgerichtet. Gleichzeitig wird über die Beleuchtungssteuerung eine ansprechende Präsentation der Ware gewährleistet.
Ein separater Router extra für domovea und vom Firmennetzwerk getrennt stellt die Wartung und Programmierung aus der Ferne durch Netzwerkadministrator und Systemintegrator sicher.
Kleiner Helfer mit großer Wirkung
Wetterstation mit Windfühler
Abhängig von der Windrichtung werden die Dachfenster unterschiedlich gesteuert. Die der Windseite zugewandten Fenster fahren zu, während die abgewandten zur Belüftung offen bleiben. Die Windrichtung wird über einen Analogeingang erfasst und der Anlage als digitale Information zur Verfügung gestellt.
Robust Schalten in Markt und Lager
Das Aufputzprogramm mit Schutzart IP55 – W.1 von Berker
Dank der hohen Schutzart IP55 sind die W.1 Schalter und Steckdosen nicht nur für Einsätze in Feuchträumen, sondern auch für Außenbereiche oder Werkstätten die ideale Lösung. Im Pflanzenmarkt Risse findet das Schalterprogramm v.a. im Lagerbereich seinen Einsatz aber auch in der großen Pflanzenhalle, in der die Schalter entsprechend spritzwassergeschützt sein müssen.
Schalterprogramm S.1
Der Allrounder für‘s Büro
Der Berker S.1 ist durch seine zeitlose Form, seine Verarbeitungsqualität und seine Funktionalität ein Allrounder für Büros und Privathäuser. Die Risse GmbH & Co. KG setzt in eben diesen Bereichen auf das klassische Berker-Schalterprogramm. Auch Zusatzfunktionen wie beim Notruf-Set setzt das Unternehmen für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Kunden im Sanitärbereich ein.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/pflanzenmarkt-blumen-risse/hvg-referenz-blumenmarkt-risse-de-06-2023-073_squ.jpg?w=1000&hash=C418AA13B6EC8DF26800D68F9B098AE2)
Flexible Energie- und Datennetzwerktechnik
Leitungsführungssystem tehalit BRN65
Dafür, dass die Energie im Gebäude dorthin kommt, wo sie gebraucht wird, sorgt das Brüstungskanalsystem tehalit BRN65 – wie hier im Bürobereich des Pflanzenmarktes. Flexibilität bietet das System dadurch, dass sich Leitungen einfach im Betrieb nachbelegen lassen, ohne die Energieversorgung zu unterbrechen.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/pflanzenmarkt-blumen-risse/hvg-referenz-blumenmarkt-risse-de-06-2023-060_squ.jpg?w=1000&hash=3E4EF147058052FFD01DFDE544AF3EA8)
Projektbeteiligte:
Bauherr:
Risse GmbH & Co. KG, Schwerte
Elektroinstallation:
Detlef Duhme Elektrotechnik, Schwerte
Programmierung:
Smart Systems, Troisdorf
Architekt:
Rabensteiner GmbH, Esslingen am Neckar
Projektverantwortlicher Hager:
Tobias Stock, Region West
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/pflanzenmarkt-blumen-risse/hvg-referenz-blumenmarkt-risse-de-06-2023-080_lan.jpg?w=1000&hash=5A82A1506CF0E4E80D055133E000D46F)
Inspirationen und Einblicke
von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/nl-composing-mau-sitecore-squ.jpg?w=1000&hash=7F188CBCD030DC44313730A03CEA647B)