Staatliche Berufsschule,
Fürstenfeldbruck
Hager Mediensäulen ermöglichen zeitgemäße Unterrichtskonzepte

Die Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck ist eine regional bedeutende Bildungseinrichtung mit rund 2.400 Schülerinnen und Schülern sowie 100 Lehrkräften. Nach außen hin präsentiert sich die neue Schule mit einer fein nuancierten Klinkerfassade in hellen Beigetönen; im Inneren punktet sie mit modernster elektrotechnischer Infrastruktur von Hager, die alle Erfordernisse eines digitalisierten Unterrichts erfüllt.
Die Hager Mediensäule
Das Herz des smarten Klassenzimmers
Die Mediensäulen von Hager sind modular konzipiert, so dass sie individuell und damit maßgeschneidert den schulischen Bedürfnissen entsprechend gestaltet und bestückt werden können – mit allen technischen Einrichtungen und Geräten zur Steuerung der Elektroinstallation und digitalen Unterrichtsmedien wie Whiteboard, Beamer, Laptop und PCs.

Kompaktleistungsschalter
von Hager
Maximale Flexibilität bei der Anlagenplanung und in der Anwendung
Die Kompaktleistungsschalter von Hager sind perfekt abgestimmt für den Einsatz mit dem Innenausbausystem univers N. Aktuell umfasst das Produktportfolio in diesem Bereich die Serien h3+ sowie den neuen offenen Kompaktleistungsschalter HW1 zur Integration in das Schranksystem univers bis 1.600 A.

Impressionen
Projektbeteiligte
Architekten:
balda architekten GmbH, Fürstenfeldbruck
Elektroplaner:
MLT Medien Licht Technik Ingenieure GmbH, Leipzig
Schaltanlagenbau:
Peiser Electrotechnik GmbH, Zwenkau
Elektroinstallation:
Alfred J. Schwarzensteiner, Gröbenzell
Projektverantwortlicher Hager:
Harald Schwämmlein, Außendienst Zweckbau, Region Süd

Das digitale
Klassenzimmer
Moderne Lehr- und Lernkonzepte brauchen eine passende elektrotechnische Infrastruktur. Hager bietet Ihnen die richtigen Komponenten, um Unterrichtsräume für digitales und vernetztes Arbeiten auszustatten.

Inspirationen und Einblicke
von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.