Kommunikations-/Multimediatechnik
„Geordnete“ Verhältnisse: Neben Steckdosen und Lichtschaltern wachsen die Anforderungen der Hausinstallation für Mulitimedia-Anschlüsse wie USB-Lasdesteckdosen, externe Audioeingänge oder ein wandintegriertes Radio mit Touch-Display. Die Schalterprogramme von Berker bieten auch zu diesem Bereich der Gebäudesteuerung passende Lösungen für eine professionelle Installation.
Telefonanschlussdosen für die moderne
Kommunikations- und Multimediatechnik
Die Leitungen zur Telekommunikation dienen heute nicht mehr ausschließlich dem Anschluss des Festnetztelefons, sondern fungieren auch als Schnittstelle für Modem oder Router für eine Internetverbindung. Alternativ kann dies derzeit nur über das Kabelfernsehnetzwerk realisiert werden. Für die Telefonanschlussdosen gibt es zwei Optionen für Anschlüsse in diesem Teilbereich der Kommunikationstechnik:
- Der TAE-Anschluss (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) stellt den klassischen Zugangspunkt für Telekommunikationsleitungen dar. Hier lässt sich ein Festnetztelefon direkt anbinden, aber auch viele Modems.
- Der UAE-Anschluss (Universal-Anschluss-Einheit) verfügt hingegen über eine RJ-Buchse. Sie kann ebenfalls als Telefon- und Router-Anschluss fungieren und ist bei ISDN-Systemen üblich.
Die Anschlussdose für ein WLAN-Modem- beziehungsweise den Router-Anschluss sollte möglichst zentral installiert werden. Umso besser erreicht das WLAN-Signal auch ohne Verstärker alle Räume. Deshalb kann es sinnvoll sein, von der eigentlichen Telefonanschlussdose eine zweite Dose abzuzweigen, die nur für das Modem genutzt wird.

Datenkommunikation:
Netzwerk Anschlussdosen für höchste Sicherheit und Geschwindigkeit
WLAN gehört heute in vielen Gebäuden zum Standard für die Bereitstellung eines Netzwerkzugangs für zahlreiche Anwendungen. Nicht für jeden Einsatzbereich ist dies jedoch die optimale Lösung. Die Funkanwendung kann gestört werden, die Reichweite variiert je nach Gegebenheit und es stellt nicht die sicherste Lösung dar.
Netzwerk Anschlussdosen bieten den Vorteil einer strukturierten Verkabelung hier mehr bieten. Sie erlauben es, Geräte via RJ-Stecker und Kabel mit einem Netzwerk zu verbinden – für eine optimale Datenübertragung. Die Netzwerk Unterputzdose kann in der Nähe des Computerarbeitsplatzes oder Smart-TVs platziert werden. Über das Leitungsnetz im Gebäude lässt sich so auch die Reichweite des WLANs erweitern und an mehreren Anschlussdosen zugänglich machen.

Antennentechnik:
Antennenanschlussdosen, Kabelanschlussdosen und Sat-Anschlussdosen
Zur Kommunikationstechnik zählen nach wie vor auch Anschlussmöglichkeiten terrestrischen Funk (DVB-T2), Satellitenrichtfunk (DVB-S2), terrestrischen Kabelanschluss (DVB-C), für Kabelfernsehen und -Radio sowie Internet. Die herkömmlichen Antennenanschlussdosen verfügen dabei noch über weitere Anschlussoptionen:
- Ein weiblicher Belling-Lee-Anschluss für den Radioempfang
- Ein männlicher Belling-Lee-Anschluss für den terrestrischen Fernsehempfang
- Ein weiblicher F-Anschluss für den Satellitenempfang sowie die Internetverbindung – der F-Verbinder ist am Schraubgewinde zu erkennen.
Hierfür bietet das Programm von Berker mehrere Anschlussdosen in unterschiedlichen Konfigurationen – passend zur individuell notwendigen Anschlusstechnik.

Multimedia Steckdosen:
Ordnung und Komfort für vielfältige Anwendungen
Die Zahl der Multimediaanwendungen in Haushalten und anderen Gebäuden wächst stetig. Neben Fernsehgeräten und Computern werden heute auch Musikanlagen und mehr mit dem Netzwerk verbunden. Eine Multimedia Unterputzdose stellt eine hochwertige Anschlussmöglichkeit zur Verfügung und hilft dabei, unnötigen Kabelsalat zu vermeiden:
- Netzwerk Unterputzdose: TAE/UAE-Dosen zur direkten Anbindung ans Internet
- Audio Unterputzdose: Lautsprecheranschlussdosen für große und kleine Audio- und Heimkinosysteme
- Unterputz Cinch-, VGA- und HDMI-Anschlussdosen: zur Verbindung von Bildschirmen, Kameras bis hin zu Receivern
Das sorgt nicht nur für Ordnung, sondern macht es zudem einfacher, einzelne Elemente hinzuzufügen oder zu entfernen.

Mehr Flexibilität:
mit Kabelauslässen und Zentralstücken
Manchmal ist es nicht zielführend, feste Anschlussdosen zu installieren – oder es gibt angesichts der gewünschten Vielfalt der Anschlussvarianten keine passende Dose. Kabelauslassdosen sind hier eine sinnvolle Ergänzung für Leitungen, die samt Anschlussstecker aus der Wand kommen. Die Unterputz-Einsätze lassen sich mit den schlichten Zentralstücken abdecken – farblich passend zum gewählten Schalterprogramm. So fügen sich auch diese Anschlüsse ästhetisch ins Gesamtbild ein.

USB-Ladesteckdosen:
Anschlusstechnik für komfortables Laden
Die USB-Schnittstelle ist heute zu einem Standard geworden, der weit mehr bietet als die Möglichkeit zur Datenübertragung.
Die USB-Steckdosen von Berker stellen eine sinnvolle Alternative zu den üblichen Steckernetzteilen und USB-Ladegeräten dar. Sie enthalten den Spannungswandler, werden also an das 230 V Netz angeschlossen. Die Unterputzdose stellt dann zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung. Vom Handy bis zum Streaming-Stick kann hier jedes passende Gerät mit Strom versorgt werden – ohne dass 230 V Steckdosen belegt werden.