FI-Relais und
Motorschutzschalter
Ein rundum sicheres System: Hager FI-Relais erkennen und signalisieren zuverlässig Fehlerströme über die angeschlossenen Stromwandler. Die Hager Motorschutzschalter schützen angeschlossene Elektromotoren vor Überlast.
FI-Relais
und ihre Funktion
Fehlerströme fließen aufgrund eines technischen Fehlers oder menschlichen Versagens auf einem anderen Weg als für eine normgerechte Installation vorgesehen – etwa durch eine beschädigte Isolierung. Um dann binnen Sekundenbruchteilen den betroffenen Leitungskreis automatisch stromlos zu schalten, gibt es Fehlerstromschutzschalter.
Bei bestimmten Installationen können diese jedoch nicht die ideale Lösung darstellen. Der FI-Schutzschalter löst lediglich aus und sorgt für eine Spannungsunterbrechung. Er liefert keinerlei weiterführende Hinweise über die Art des Fehlerstromes; etwa seine Stärke.
FI-Relais überwachen die nachliegende Anlagenteile auf Überschreiten vorab definierter Grenzwerte. Die FI-Relais haben keine eigene Schaltfunktion. Durch ihren Aufbau können die Relais jedoch in dieser Eigenschaft als wichtige Signalquelle dienen, um eine Alarmierung auszulösen.
Ermittelt ein FI-Relais einen Fehlerstrom, kann über nachgeschaltete Bauteile wie Signallichter, Sirenen und ähnliche Maßnahmen alarmiert werden – beispielsweise in einer Energieverteilung oder an einem Überwachungspunkt.

Motorschutzschalter
und ihre Funktion
Motorschutzschalter werden zum Schutz des Hauptstromkreises bei Motoren eingesetzt. Sie lassen sich zum einen manuell bedienen. Darüber hinaus bieten thermische, elektronische und/oder elektromagnetische Auslöser Schutz im Falle eines Kurzschlusses, bei einem Phasenausfall, bei einem blockierten Anlauf oder bei einer drohenden Überlastung. Sie lassen sich durch Unterspannungsauslöser sowie durch Hilfskontakte und -schalter erweitern.
Der Motorschutzschalters überwacht den Strom auf zwei Arten und schaltet nötigenfalls ab:
- thermisches Schalten durch ein Bi-Metall-Element
- thermoelektrisches Schalten durch einen Kaltleiter (PTC-Widerstand)
Sie bieten flexible Installationsmöglichkeiten und lassen sich mit entsprechenden Zubehör funktional erweitern.