Sicherungsmaterial
Umfassend und variabel abgesichert: Der Schutz von Leitungen, Anlagen und Geräten gegen Überlast und Kurzschluss ist eine Aufgabe, die zahlreiche Sicherungsmaßnahmen benötigt. Aus diesem Grund bietet Hager neben Fehlerstrom- und FI Schutzschaltern ein breites Portfolio an NH-Sicherungslasttrennschaltern und NH-Sicherungslastschaltleisten sowie weiterer aufeinander abgestimmter Sicherungssysteme für jede elektrische Anwendung in Gebäuden und Anlagen.
Sicherungslasttrennschalter und Sicherungslastschaltleisten von Hager
Sowohl für NH Sicherungen wie für NEOZED Sicherungen führt Hager neben den herkömmlichen Unterteilen sogenannte Sicherungslastrennschalter. Sie bieten auch in Systemen mit Schmelzsicherungen eine ähnliche Aus- und Einschaltmöglichkeit unter Last, wie man sie etwa von Leitungsschutzschaltern kennt. Mithilfe dieser Bauteile ist es möglich, den betreffenden Stromkreis auch von Laien stromlos schalten zu lassen.
Die Niederspannungsschalt- und Schutzgeräte fügen sich nahtlos in die Hager Sicherungssystemtechnik ein. Die Lasttrennschalter vereinen dabei die Eigenschaften eines Lastschalters als auch die eines Trennschalters. Sie sind an den Schaltkontakten mit Lichtbogen-Löscheinrichtungen ausgestattet. Unser Hager LT0050 ist besonders kompakt und zählt zu den schmalsten NH-Sicherungs-Lasttrennschaltern auf dem Markt.
In Leistenbauform bietet Hager Sicherungslastschaltleisten zum Direktanschluss, mit Klemmen oder zur Kopplung innen. Die Sammelschienenabstände richten sich nach der Größe und reichen von 60mm und 100mm bis 185mm.

NH Sicherungen im Überblick
Das Kürzel NH Sicherungen steht für Niederspannungs-Hochleistungssicherungen. Die für Wechselstromnetze bis 1000 V (ferner Gleichspannungsnetze bis 1500 V) gedacht. Diese Spannungen gelten heute als Niederspannungen. NH Sicherungen werden für eine Reihe von Anwendungen herangezogen: Im Bereich der Gebäudeelektrik finden sie sich häufig in Hausanschlusskästen oder -säulen. Ferner werden sie zudem in vielen industriellen Anlagen oder in Transformatoren genutzt.

Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen
im Einsatz
Bei allen NH Sicherungen handelt es sich um Schmelzsicherungen. Bei einem Stromdurchfluss, der oberhalb ihres Bemessungsstroms liegt, schmilzt durch die auftretende Hitze im Inneren ein Schmelzleiter, der im Normalbetrieb die elektrische Leitfähigkeit aufrechterhält. Dabei entsteht zwischen den beiden Enden des Leiters ein Lichtbogen, der so lange besteht, bis die Distanz zwischen beiden Enden durch das wegschmelzende Material zu groß geworden ist.
Dieser Vorgang geschieht in Sekundenbruchteilen, so erfolgt eine „sofortige“ Stromlosschaltung aller nachgeschalteten Leitungsnetze. Damit der Lichtbogen keine weiteren Beschädigungen hervorruft, ist das Gehäuseinnere der NH Sicherungen (und praktisch allen anderen Niederspannungsschmelzsicherungen) entweder mit Luft oder speziellem Sand gefüllt. Dies verhindert eine zu große Wärmeübertragung in die Umgebung der Sicherung.
Wie alle anderen Schmelzsicherungen ist auch die NH Sicherung für den Einmalgebrauch konzipiert. Hat sie einmal ausgelöst, muss sie ersetzt werden. Alle NH-Sicherungsunterteile und NH-Sicherungslasttrennschalter von Hager lassen sich besonders leicht und schnell montieren und sind perfekt auf das Verteiler-Innenausbausystem univers N abgestimmt.
D und D0 Sicherungen
im Überblick
Bei D und D0 Sicherungen handelt es sich ebenfalls um Schmelzsicherungen. Alle Angaben zur Funktionsweise von NH Sicherungen gelten demnach auch bei diesen elektrischen Sicherungen. Während NH Sicherungen in Klemmhalterungen gesteckt und dort ohne weitere Maßnahmen halten, werden die auch DIAZED (D) und NEOZED (D0) genannten Sicherungen anders befestigt.
In den entsprechenden Sicherungsunterteilen werden die D/D0 Sicherungen eingeführt und werden mit einem Schraubeinsatz oder einer speziellen Hülse fixiert. Erst dadurch wird der Stromkreis geschlossen. Dies sorgt für eine größere Benutzersicherheit, weil ein Wechsel spannungs- und lastfrei erfolgt und die Sicherung im Betrieb automatisch berührungsgeschützt verdeckt ist.

Zylindersicherungen
im Überblick
Zylindersicherungen ähneln in Aufbau und Befestigung den NH Sicherungen, sind allerdings als zylinderförmiges Bauteil ausgeführt.
Sie sind mit unterschiedlichen Auslösekennlinien erhältlich. Die passenden Sicherungsunterteile sind ebenfalls für den Einsatz im Verteiler-Innenausbausystem von Hager geeignet.