Anschlusstechnik
von Hager
Unkomplizierte Verbindungen, die funktionieren: Die dauerhaft zuverlässige Arbeit einer Elektroinstallation hängt nicht zuletzt von der Qualität der verwendeten Anschlusstechnik ab. Deswegen gehören zum Hager-Sortiment für Anschlusstechnik nur Komponenten, die langfristig beste Qualität gewährleisten.
Außerdem zeichnen eine einfache Montage und höchste Kompatibilität die Einspeise- und Klemmtechnik von Hager aus. Zuverlässige, schnelle und hochwertige Anschlusstechnik, wie sie sein soll – für jeden Einsatzzweck.
Reihenanschlussklemmen
von Hager
Reihenanschlussklemmen sorgen in Elektroverteilungen für die übersichtliche und ordentliche Verbindung von einlaufenden und abgehenden Leitungen – darüber hinaus tragen sie zur Sicherheit der Verteilung bei.
Die platzsparenden Anschlussklemmen sind farbcodiert erhältlich, um eine normgerechte Elektroinstallation zu erleichtern:
- Grün-gelbe Reihenklemmen werden mit dem Schutzleiter verbunden.
- Blaue Klemmen werden mit dem Neutralleiter verbunden.
- Graue Klemmen werden mit allen anderen Leitern verbunden.
Die Reihenanschlussklemmen von Hager sind für Aluminium- und Kupferleitungen mit verschiedenen Leitungsquerschnitten bis zu 240 mm2 vorgesehen. Für mehr Ordnung und Übersicht im Stromverteiler bietet Hager alternativ geschraubte oder gesteckte Reihenklemmen in unterschiedlichen Ausführungen an.
Eine weitere Option für eine übersichtliche Verdrahtung sind die Verteilerblöcke von Hager. Sie sind besonders kompakt und können dadurch Verteilungen auf engstem Raum umsetzen.

Schneller und sicherer Anschluss
mit QuickConnect
QuickConnect von Hager erlaubt eine schnelle, komfortable, sichere und werkzeuglose Montage von Reiheneinbaugeräten in Elektroinstallationen. Die effiziente Technik ist aber auch für Anschlussklemmen
verfügbar – mit den gleichen Vorteilen:
- Der Anschluss funktioniert ohne Werkzeug und ohne Aderendhülsen für Litzen
- Die Klemmen sind komplett isoliert und verfügen daher über einen hohen Berührungsschutz
- Die verwendete Feder für den Anschluss der Leitungen bietet eine dauerhaft gleichbleibende Klemmkraft – und ist daher wartungsfrei
Verfügbar ist die Verfügbar ist die QuickConnect-Technik für PE-, N- und L-Klemmen in unterschiedlichen Ausführungen. So gelingt der sichere Anschluss von Schutzleitern, Neutralleitern und Außenleitern spielend leicht. Alternativ sind bei Hager aber auch herkömmliche PE- und N-Klemmen mit Verschraubung erhältlich. So gelingt der sichere Anschluss von Schutzleitern, Neutralleitern und Außenleitern spielend leicht. Alternativ sind auch herkömmliche PE- und N-Klemmen mit Verschraubung im Sortiment.
Hauptleitungsabzweigklemmen
Hauptleitungsklemmen (Klemmsteine) werden in Elektroverteilungen mit hohen Leitungsquerschnitten eingesetzt. In der Regel sind sie auf einer Hutschiene im Verteiler montiert und übernehmen dort verschiedene Aufgaben: Von ihnen verlaufen zum Beispiel die Hauptleitungen zu anderen Verteilern oder sie dienen als Abgang zu Sicherungselementen, Leitungsschutzschaltern und ähnlichen Komponenten.
Die Hauptleitungsabzweigklemmen von Hager sind in berührungssicherer sowie offener Blockbauweise erhältlich. Diverse Ausführungen (1- bis 5-polig) und Leitungsquerschnitte (1,5 bis 70 mm2) sind verfügbar. Bei allen Varianten werden die Kabel bzw. Litzen mit Aderendhülsen durch eine Verschraubung fixiert.

Sammelschienenklemmen
und Einspeiseadapter
Sammelschienen dienen dazu mehrere Geräte mit einem Leiter zu verbinden. Die speziellen Sammelschienenklemmen gewährleisten dabei den sicheren Kontakt.
Einspeiseadapter beziehungsweise Einspeiseklemmen dienen prinzipiell einem ähnlichen Zweck, sie lassen sich im Unterschied zu den Sammelschienenklemmen einfach und komfortabel ohne Werkzeug montieren. Das erleichtert die Arbeit an der Elektroinstallation, weil die verwendete Stecktechnik ohne Verschraubung auskommt.
Steuerleitungsklemmen
Steuerleitungen werden in Elektroinstallationen überall dort eingesetzt, wo auf der Abnehmerseite Schaltungen durch externe Signale vorgenommen werden sollen. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Nachtspeicherheizungen, bei denen die Steuerleitungen dafür sorgen, dass die Heizungen nur zu bestimmten Tageszeiten Strom erhalten.
Für den korrekten Anschluss solcher Steuerleitungen bietet Hager entsprechende Steuerleitungsklemmen in verschiedenen Ausführungen. Sie werden einfach auf der Hutschiene montiert.