Hager Abgangsschrank unimes H combiway: 2-in-1-Lösung

Kombi­niert Schutz mit Flexi­bi­lität
unimes H combiway

Frontalansicht Hager unimes H Combiway Abgangsschrank in geschlossenem Zustand

Erhöht Anla­gen­ver­füg­bar­keit und
mini­miert Ausfall­zeiten

Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen müssen unter­bre­chungs­frei laufen und flexibel reagieren können, um maxi­male Effi­zient im Betrieb zu ermög­li­chen – zum Beispiel, wenn Nutzungen und Abläufe geän­dert und Geräte häufiger als früher ausge­tauscht oder regel­mä­ßiger gewartet werden. Der neue unimes H combiway bietet die perfekte Lösung: Er kombi­niert Kompakt­leis­tungs­schalter h3+ und Last­trenn­schalter mit Siche­rungen in Leis­ten­bau­form Serie LL in einem kompakten Abgangs­schrank. Das sorgt für hohe Anla­gen­ver­füg­bar­keit, reibungs­lose Abläufe und mini­male Ausfall­zeiten in der Produk­tion.


Ihre Plus­punkte:

Flexibel

  • Kombi­nierter Gerä­te­ein­satz in einer Gehäu­se­platt­form: Kompakt­leis­tungs­schalter (MCCB) H3+ und Last­trenn­schal­tern mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form Serie LL
  • Garan­tiert span­nungs­freier Gerä­teaus­tausch
  • Schnelle Wieder­verfügbar­keit

Sicher

  • Hoher Personen- und Anla­gen­schutz
  • Sicher­heits­aus­lö­sung "Safety-Trip"
  • Verwechs­lungs­schutz beim Einschieben der Leis­tungs­schalter
  • Bauart­geprüft nach EN 61439 bis Ausbau­stufe 4b

Anschluss­freudig

  • Elek­tri­sche Verbin­dung einseitig (WFD) oder doppel­seitig (WWD) steckbar
Frontalansicht Hager unimes H Energieverteilsystems aus Verbund mehrerer Combiway Schränke, eine Einheit ist optisch hervorgehoben

Kompakt schützen
combiway mit h3+ 

Der neue combiway ersetzt den Abgangs­schrank Vario­line mit Kompakt­leis­tungs­schalter (MCCB) Tembreak 2 durch die Kompakt­leis­tungs­schalter h3+. Sie eignen sich ideal für die Absi­che­rung einzelner Etagen oder Gebäu­de­ab­schnitte und bieten hohe Selek­ti­vität durch ange­passte Auslö­se­kurven.

Erhält­lich in:

  • 5 Baugrößen mit 4 Auslö­seein­heiten
  • Nenn­strom­stärke 25 A - 630 A
  • Abschalt­ver­mögen 25 - 70 kA
  • Einfache Konfi­gu­ra­tion mit Konfi­gu­ra­ti­ons­tool HTP610H
Schrägansicht Vorderseite von Einschub für Hager h3+ Leistungsschalter in unimes H Combiway Schranksystem

Platz­spa­rend sichern
combiway mit Geräte LL

In Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen (NSHV) kommen zuneh­mend Last­schalt­leisten zum Einsatz. Last­trenn­schalter mit Siche­rungen in Leis­ten­bau­form Serie LL kombi­nieren Plat­zer­sparnis mit hohem Leis­tungs­ver­mögen und einfa­cher Kontak­tie­rung an das Sammel­schie­nen­system.


Erhält­lich als:

  • NH00: 160 A für Sammel­schienen 185 mm
  • NH1-3: 250 - 630 A für Sammel­schienen 185 mm
  • Zahl­reiche Sonder­aus­füh­rungen
Frontalansicht Hager unimes H Energieverteilsystems Combiway mit Fokus auf neun installierte Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenbauform

Kraft­voll versorgen
Ener­gie­ver­teil­system unimes H

Der neue combiway ist Teil des bauart­ge­prüften Ener­gie­ver­teil­sys­tems unimes H bis 4.000 A von Hager. Es über­zeugt durch klare Raum­auf­tei­lung. Der modu­lare Aufbau macht Trans­port, Instal­la­tion, Inbe­trieb­nahme und Wartung einfach und sicher. Alle Schutz- und Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tionen sind auf hohe Kurz­schluss­fes­tig­keit und maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit ausge­legt. Damit bietet Hager die komplette Band­breite der Ener­gie­ver­sor­gung – von der NSHV bis zum Klein­ver­teiler.

Frontalansicht Hager unimes H Energieverteilsystems aus Verbund mehrerer Combiway Schränke, Komplettansicht geschlossen


Sicher­heit und Flexi­bi­lität
Dank combiway Steck­technik

Die combiway Einbau­technik verbindet ein hohes Maß an Sicher­heit mit redu­ziertem Kosten- und Monta­ge­auf­wand sowie schneller Wieder­ver­füg­bar­keit im Fehler­fall: sei es mit dem Kompakt­leis­tungs­schalter h3+, aufge­baut auf Modul­träger in Fest­einbau, Schub­ein­satz­technik oder Einschub­technik und/ oder mit der Schub­ein­satz­technik für Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form Serie LL. Beide Vari­anten bieten Schalt­an­la­gen­bauern eine echte Alter­na­tive zur Voll­ein­schub­technik.

Frontalansicht Hager unimes H Energieverteilsystems Combiway mit Fokus auf zwei Schächte für Einsätze in Leistenbauform

Last­trenn­schalter mit Siche­rungen in Leis­ten­bau­form in Schub-Einsatz­technik (-R)

Eingangs­seitig gesteckt, Abgangs­seitig geschraubt (WFD). Das ermög­licht einen schnellen Aus- und Umbau ohne Betriebs­un­ter­bre­chung.

Blick in Schacht für Leistungschalter für Hager unimes H Schranksystem Combiway mit Einbauart WWF und WWD

Kompakt­leis­tungs­schalter h3+ (-F, -R, -W): in Einschub­technik eingangs­seitig und ausgangs­seitig gesteckt (WWF, WWD)

In dieser Vari­ante können sie dank konstruk­tiver Sicher­heits­fea­tures eben­falls ohne Betriebs­un­ter­bre­chung ausge­tauscht werden.

Schrägansicht Rückseite von Einschub für Hager h3+ Leistungsschalter mit Safety-Trip-Lösung für Zwangsauslösung in unimes H Combiway

Safety-Trip für h3+

Die inte­grierte Zwangs­aus­lö­sung „Safety-Trip“ bietet maxi­male Personen- und Anla­gen­si­cher­heit: Beim Ein- oder Ausbau des Modul­trä­gers löst der Leis­tungs­schalter auto­ma­tisch aus und geht in die Ausge­löst-Stel­lung.

Blick in Schacht für Leistungschalter für Hager unimes H Combiway Schrank mit Schraube für Verwechslungsschutz

Verwechs­lungs­schutz durch Schraube

Dank schraub­barem Verwechs­lungs­schutz können nur passende Leis­tungs­schalter einge­schoben werden. So bleibt der Safety-Trip intakt und der Entste­hung von Licht­bögen wird vorge­beugt.

1 von 4


F, D oder W?
Einbau­arten kurz erklärt

Die DIN EN 61439-2, Abschnitt 8.5.101, unter­scheidet drei Einbau­arten: F, D und W – feste, lösbare oder geführte Verbin­dung. Sie können je nach Anschluss der Funk­ti­ons­ein­heit kombi­niert werden. Die Anschluss-Kombi­na­tion ist durch einen Drei-Buch­staben-Code gekenn­zeichnet.

 

WFD für Schutz­ein­satz­technik: Eingangs­seitig gesteckt, Abgangs­seitig geschraubt und mit lösbarem Hilfs­strom­kreis.
WWD für Einschub­technik: Eingangs­seitig gesteckt, Abgangs­seitig gesteckt und mit lösbarem Hilfs­strom­kreis.

Diagramm mit Visualisierung Einbauarten von Leistungsschalter im Kontext Montagezeit und Personen- und Anlagensicherheit

Ener­gie­ver­teil­sys­teme effi­zient planen

Wir unter­stützen Sie bei der Planung, Projek­tie­rung und Kalku­la­tion ihres Ener­gie­ver­teil­sys­tems – mit profes­sio­nellen Soft­ware-Tools, die Sie bedarfs­ge­recht mitein­ander kombi­nieren können.


Mehr Infor­ma­tionen zu Hager im Zweckbau