Höhen­an­pas­sung
im Kabel­kanal

tehalit.BRS65


Kabel­kanal-Sorti­ment verbes­sert

Um Ihnen die Instal­la­tion und Bestel­lung noch leichter zu machen, haben wir unser Kabel­kanal-Sorti­ment erneut verbes­sert und die Kanal­pro­file tehalit.BRS65 aus Stahl­blech in der Höhe ange­passt. So können jetzt für alle Kabel­ka­näle BR65 mit 80mm Ober­teil aus Stahl­blech, Kunst­stoff oder Alumi­nium die glei­chen Hauben­form­teile einge­setzt werden. Außerdem wurden die Kupp­lungen opti­miert, sodass sich auch im Kupp­lungs­be­reich Geräte einbauen lassen. Das bietet noch mehr Flexi­bi­lität bei höchster Kompa­ti­bi­lität.


Kabel­kanal erhöht
Auswahl erleich­tert 

Die 70er-Nenn­höhe des Kabel­ka­nals tehalit.BRS wurde um 2 auf 68 mm erhöht. Die neuen Kanal­pro­file tehalit.BRS65 sind aus verzinktem Stahl­blech gefer­tigt, das durch hohe mecha­ni­sche Festig­keit über­zeugt und zudem halo­gen­frei ist. Mit der Höhen­an­pas­sung verrin­gert sich die Qual der Wahl: Weniger Refe­renzen erleich­tern die Planung, Bestel­lung und Lager­lo­gistik. Auch Kunden­wün­sche wie Sonder­farben und Sonder­formen lassen sich mit Stahl­blech einfach und effi­zient umsetzen.

 

3 Höhen:

70, 85, 100 mm

 

4 Breiten:

100, 130, 170, 210 mm

 

2 Deckel­spur­breiten:

80, 120 mm

Einsatz­ge­biete:

Gewerb­liche oder öffent­liche Gebäude mit erhöhten Anfor­de­rungen an die mecha­ni­sche Festig­keit, z. B.

  • Werk­stätten
  • Indus­trie- und Gewer­be­hallen
  • Schulen
  • Kinder­gärten
  • Kran­ken­häuser
  • Ämter
Panoramabild eines Hörsaals mit Hager tehalit.BRS65 Kabelkanälen - 80 mm Oberteil - an den Sitzplätzen.

Gerä­te­einbau
im Kupp­lungs­be­reich

Im Zuge der Höhen­an­pas­sung wurden auch die Kupp­lungen opti­miert. Das ermög­licht erst­mals einen fron­tras­tenden Gerä­te­einbau im Kupp­lungs­be­reich. Die Kupp­lungen werden einfach oben und unten in das Kanal­un­ter­teil des tehalit.BRS65 einge­clipst. Neben der form­sta­bilen Verbin­dung sorgen sie für die Erdung der Kanal­pro­file – ohne spezi­elles Zubehör.

Kabelkanal tehalit.BRS - Frontansicht mit Geräteeinbau im Kupplungsbereich

Einheit­liche
Hauben­form­teile

Dank der Höhen­an­pas­sung passen auch unsere Hauben­form­teile jetzt auf alle Brüs­tungs­ka­näle mit 70er-Nenn­höhe und 80 mm Ober­teil-Breite: tehalit.BR65, tehalit.BRA65 und tehalit.BRS65. Die winkel­ver­stell­baren, schnitt­ka­schie­renden Verbin­dungs­ele­mente sind aus halo­gen­freiem Kunst­stoff gefer­tigt und glei­chen Wandu­n­eben­heiten zuver­lässig aus.

Endplatte

Inneneck winkel­ver­stellbar bis ± 5°

Flach­winkel

Außeneck winkel­ver­stellbar bis ± 5°


Bewährt:
Form­teile aus Stahl­blech

Alle verbin­denden Form­teile aus Stahl­blech können für den Brüs­tungs­kanal tehalit.BRS einge­setzt werden. Das ermög­licht eine durch­ge­hende Instal­la­tion mit hoher mecha­ni­scher Festig­keit.

T-Stück

Flach­winkel

Inneneck

Außeneck

Schnitt­ka­schie­rung

Wand­an­schluss­blende


Querschnitt von allen 5 Mitgliedern der BR-Family

Brüs­tungs­ka­näle:
Jetzt fünf­fach besser.

Welches System eignet sich für welches Projekt?

  • Durch­gän­giges 80-mm-Ober­teil
  • Ein gemein­sames Form­tei­le­sor­ti­ment
  • Fron­tras­tender Gerä­te­einbau
  • Ein Verkehrs­weiß RAL 9016

Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme

Für jede Anwen­dung den passenden Kanal.

Der Online-Konfi­gu­rator unter­stützt Sie bei der Zusam­men­stel­lung Ihres Brüs­tungs­ka­nal­sys­tems. Wählen Sie einfach die Eigen­schaften Ihres Brüsungs­ka­nals aus, die passenden Form- sowie Zube­hör­teile.


Mehr Infor­ma­tionen zu den Brüs­tungs­ka­nälen

  • BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

    Bestell­hilfe Februar 2020
    20DE0020_02
    pdf3,99 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden


Einheit­liche Hauben­form­teile

Dank der Höhen­an­pas­sung passen auch unsere Hauben­form­teile jetzt auf alle Brüs­tungs­ka­näle mit 70er-Nenn­höhe und 80 mm Ober­teil-Breite: tehalit.BR65, tehalit.BRA65 und tehalit.BRS65. Die winkel­ver­stell­baren, schnitt­ka­schie­renden Verbin­dungs­ele­mente sind aus halo­gen­freiem Kunst­stoff gefer­tigt und glei­chen Wandu­n­eben­heiten zuver­lässig aus.

Endplatte

Inneneck winkel­ver­stellbar bis ± 5°

Flach­winkel

Außeneck winkel­ver­stellbar bis ± 5°