Fehlerstrom-,
Leitungsschutzschalter
Doppelter Schutz auf kleinerem Raum: Für die meisten Endstromkreise sind Fehlerstrom- (FI) und Leitungsschutzschalter (LS) nach den VDE-Vorgaben vorgeschrieben. Sie gewährleisten einerseits den Schutz vor Fehlerströmen und andererseits vor Kurzschluss- und Überlaststrom für jeden Steckdosen- und Lichtstromkreis.
Mit dem FI/LS-Schalter verbindet Hager beide Funktionen in einem Gerät: Statt einer getrennten Installation im Verteilerschrank muss nur der FI/LS-Schalter installiert werden. Dies bietet zusätzlich bessere Selektivität und Ausfallsicherheit der Endstormkreise. Das spart nicht nur Platz im Verteilerschrank – Dank optionaler QuickConnect-Stecktechnik ist der Zeitaufwand für die Montage zusätzlich spürbar kleiner.
Rundum-Schutz gegen
Überstrom und Stromschläge
Die Sicherheit von Elektroinstallationen dreht sich vorwiegend um zwei Gefahren: Überstrom und Fehlerstrom. Entsprechende Schutzschalter helfen dabei, die Risiken für Mensch, Tier, Geräte und Installation weitgehend zu minimieren:
FI/Leitungsschutzschalter erkennen Fehlerstörme, Überlasten und Kurzschlüsse und unterbrechen in solchen Fällen die Stromversorgung.
Zukunftssicheres Schutzniveau:
FI/LS Typ F
Sicher, zuverlässig, mischfrequenzsensitiv
Unser FI/LS Typ F erkennt neben Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen auch Fehlerströme, die aus Mischfrequenzen bis zu 1 kHz bestehen. Solche Fehlerströme können beispielsweise bei einphasigen Wechselstromgeräten auftreten, die mit Hilfe eines Frequenzumrichters die Drehzahl von Wechselstrommotoren regeln. Wo FI-Schalter vom Typ A einen unzureichenden Schutz bieten würden, löst der FI/LS Typ F zuverlässig aus.
FI/LS-Schalter:
Kombinierte Sicherheit auf kleinerem Raum
Bei der Installation ist es nach wie vor gängige Praxis, Fehlerstromschalter und Leitungsschutzschalter als getrennte Baugruppen im Verteilerkasten unterzubringen. Das hat den entscheidenden Nachteil, dass beide Schalter Platz benötigen und separat montiert werden müssen.
Mit dem kombinierten FI/LS-Schalter bietet Hager daher eine überaus praktische Alternative:
- Der FI/LS-Schalter braucht weniger Platz im Verteilerkasten und lässt damit beispielsweise Raum, um die Sicherung von abgehenden Stromkreisen noch feiner zu gestalten. Außerdem reicht gegebenenfalls ein kleinerer Verteilerkasten für umfassenden Schutz aus.
- Beide Schutzfunktionen werden in einem Arbeitsgang umgesetzt – und dank der quickconnect-Technik von Hager ist die Montage sogar noch schneller abgeschlossen. Kein Schrauben, nur einfaches Stecken von Phasenschienen, FI/LS-Schalter und Verdrahtung.
Der FI/LS-Schalter von Hager bietet eine weitgehend wartungsfreie, unkompliziert zu installierende Alternative zur herkömmlichen Absicherungen von Elektroinstallationen. Schnell und sicher – mit dem Hager FI/LS-Schalter ist das kein Problem.
Zwei in einem:
FI/LS-Schalter für Wohnbau und Zweckbauanwendungen
In der kompakten Bauform sorgen die Hager FI/LS-Schalter für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung:
- für die Absicherung von 3 Wechselstromkreisen mit gemeinsamer FI-Funktion: FI/LS 3x1-polig+N
- für die Absicherung z.B. von Drehstromsteckdosen, Ladestationen und Wärmepumpen: FI/LS 4-polig
Dabei benötigen die Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter nur 4 Platzeinheiten. Optimale Übersicht bietet zudem eine klare Gliederung von Phasen und Neutralleitern. So können bereits beim Einbau alle Funktionen leicht zugeordnet werden. Installations- und Wartungsaufwand werden minimiert.
quickconnect
Geht schneller. Hält besser.
Ersetzen Sie aufwändiges Schrauben durch einfaches Stecken. Unsere wartungsfreie quickconnect Federklemmtechnik verbindet maximalen Schutz mit höchstem Installationskomfort und Arbeitstempo.
Sicherer Start in die Elektromobilität
mit der Ladestation witty start
Ein 4-poliger Fi/LS-Schalter sichert optimal die Wallboxen Ihrer Kunden ab. Und mit der Ladestation witty start gelingt Ihnen gleichzeitig ein einfacher Start in die Elektromobilität.